Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(62 Produse)
Gama noastră de capace inelare de etanșare frontală sunt concepute pentru a proteja conectorii de etanșare inelară frontală utilizați la conexiunile hidraulice.
Designul capacului are o lungime totală mai mare, pentru o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți. Capacele mai includ și un inel de reținere turnat în partea inferioară care se fixează sub conector, pentru a-l menține în siguranță pe loc în timpul transportului și procesării.
Gama noastră este potrivită atât pentru filet UNF, cât și pentru filet JIC.
Capacele de etanșare filetate, realizate din HDPE, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Se recomandă strângerea cu mâna, deși capul hexagonal permite montarea sau demontarea capacului cu o cheie fixă sau o cheie tubulară, aplicând un cuplu redus. Capacul este echipat cu un disc de etanșare interior din cauciuc neopren pentru limitarea scurgerilor de lichide. Gama este potrivită pentru filete BSP/Gas. Gama noastră vă este furnizată în culoarea galbenă, cu o mulțime de opțiuni de dimensiuni disponibile.
Capacele de protecție filetate, realizate din polietilenă, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Protejează componentele filetate împotriva prafului, umezelii și deteriorării. Gama este potrivită pentru filete BSP/Gas. Gama noastră este disponibilă în galben sau roșu și cu o serie vastă de dimensiuni, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație.
Capacele de protecție filetate, realizate din polietilenă, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Protejează componentele filetate împotriva prafului, umezelii și deteriorării. Sunt potrivite pentru filete UNF/JIC. Gama noastră este disponibilă în galben sau roșu și cu o serie vastă de dimensiuni, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație. V-ar mai putea interesa gama noastră de capace de protecție pentru filete metrice.
Capacele de protecție filetate, realizate din polietilenă, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Protejează componentele filetate împotriva prafului, umezelii și deteriorării. Gama este potrivită pentru filete metrice. Gama noastră este disponibilă în galben sau roșu și cu o serie vastă de dimensiuni, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație.
Capacele filetate de etanșare cu filet UNF protejează și limitează scurgerile de lichide. Aceste capace rezistă la acțiunea solvenților și reduc pericolul de forfecare. Un disc de etanșare din neopren limitează scurgerile de lichide, iar capul hexagonal poate fi strâns cu o cheie, aplicând un cuplu redus, dar se recomandă strângerea cu mâna. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea galbenă. V-ar mai putea interesa gama noastră de capace de protecție pentru filete metrice și gama noastră de bușoane filetate de protecție.
Capacele de etanșare cu filet metric, realizate din polietilenă galbenă, sunt echipate cu un disc intern de etanșare din cauciuc neoprenic pentru a limita contaminarea și intrarea particulelor. Gama este potrivită pentru filete metrice. Cu toate că se recomandă strângerea cu mâna, capacul poate fi aplicat sau scos cu ajutorul unui chei sau a unui soclu la un cuplu redus. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.
Cârligele suport plate sunt ideale pentru susținerea produselor pe suporturi din carton, suporturi de afișare POP și unități de sine stătătoare. Sunt disponibile diverse stiluri, cu diverse lungimi de agățare.
Cârligele suport pentru marfă sunt ideale pentru susținerea produselor pe suporturi din carton, suporturi de afișare POP și unități de sine stătătoare. Sunt disponibile diverse stiluri, cu diverse lungimi de agățare.
Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri. Inserțiile filetate complet metalice sunt ideale pentru solicitări intense și sunt turnate din aliaj de aluminiu. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale asigură o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi.
Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a visually pleasing and clean appearance.
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Gama noastră de inserții filetate și glisiere oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat. Inserțiile oferă, de asemenea, protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Aceste inserții pot fi utilizate într-o gamă de aplicații standard sau grele, dar sunt utilizate în mod ideal cu picioare reglabile, glisante de înclinare și rotile.
Sunt disponibile inserții din metal și inserții din plastic cu piuliță metalică. Filetul metalic oferă o potrivire sigură și permite o ajustare bună și repetabilă a inserției. Inserțiile din plastic sunt fie dintr-o singură piesă, fie ca formă din două piese. Formele din două piese se potrivesc perfect, pentru a se potrivi în tuburi.
Mânerele de fixare cu camă și filet exterior permit fixarea sau eliberarea rapidă a componentelor, fără a fi nevoie de unelte, și permit reglajul fin al acțiunii de prindere. Forma arcuită a mânerului permite prinderea confortabilă, iar prizonul filetat poate fi ajustat cu ușurință.
Mânerele de fixare cu camă și filet interior permit fixarea sau eliberarea rapidă a componentelor, fără a fi nevoie de unelte, și permit reglajul fin al acțiunii de prindere. Eliberarea brațului slăbește forța de prindere a mânerului, ceea ce face posibilă strângerea sau slăbirea ansamblului, iar inserția sau prizonul rămân pe poziție.
Aceste manete de control cu fibră de sticlă servesc drept comutator de poziționare pe un utilaj, permițând operatorului să comute cu ușurință între diferite setări. Aceste manete sunt ușor de prins și rezistente la ulei și grăsimi.
Axurile cu mâner conic sunt realizate din oțel și sunt lustruite, fiind finisate cu oxid negru. Mânerul conic este realizat din plastic și are inserție de alamă, permițând prinderea confortabilă și oferind un aspect plăcut când este utilizat la utilaje pentru modificarea raportului de transmisie.
Mânerele de tragere cu formă de punte sunt mânere solide folosite atât la deschiderea, cât și la închiderea ușilor și capacelor dulapurilor masive. Oferă o serie de materiale, potrivite diferitelor medii și forței de tragere, cu o gamă de tipuri de montare frontală sau dorsală.
Mânerele rotunde cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.
Mânerele moletate cu strângere rapidă au o suprafață moletată care permite o prindere mai bună și o rotire mai ușoară. Pot fi strânse sau slăbite rapid folosind doar degetele, fără a necesita unelte suplimentare, doar printr-o ușoară forță de strângere. Acest lucru poate economisi timp și efort în situațiile în care sunt necesare schimbări în mod regulat.
Mânerul este introdus oblic pe știftul filetat și apoi plasat în poziție axială pentru a se potrivi pe filetele știftului. În acest moment, poate fi blocat cu o mică rotație.
Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Mânerele moletate cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și comodă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.
Mânerele sferice cu două volume oferă produselor pe care sunt montate un aspect plăcut. Aceste mânere rotunde realizate din plastic sunt potrivite pentru o gamă foarte largă de aplicații, inclusiv mașini-unelte, dispozitive de fixare. Forma constructivă cu două volume permite prinderea confortabilă.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.