Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Filetate Cutii de unelte

 (16 Produse)

Listă Grilă

Butoane fluture - inserții conice/filetate

Krídlové skosené matice sú skonštruované tak, aby poskytovali dobrý pákový efekt s každým otočením, vďaka čomu sú vhodné pre zariadenia, ktoré si vyžadujú časté doťahovanie a uvoľňovanie. Tieto skosené plastové otočné gombíky s oceľovými vložkami sú odolné a dajú sa ľahko uchopiť.

Buton ciupercă cu inserție filetată

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Buşoane de protecţie filetate - Flanșă amplă

Dopurile de protecție pentru filet cu flanșă largă protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și transportului. Garnitura din nitril asigură o etanșare etanșă față de suprafața de contact. Flanșa largă previne pătrunderea fulgilor de vopsea în orificiu la îndepărtare. Rezistă la temperaturi intermitente de la -40 C până la +100 C.

  • Construcția sa cu flanșă amplă împiedică reziduurile de vopsea să ajungă în orificiul de etanșare la demontare.
  • Garnitura lor de nitril etanșează bușonul pe suprafața de îmbinare pentru etanșare.
  • Este recomandat pentru temperaturi intermitente de la -40 C la +100 C.
Material: PA Culoare: Galben Cod Serie: SR5761

Bușoane Slottex

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează de contaminanți și de pătrunderea umezelii.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Bușoane de protecție filetate - Filet NPT

Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete NPT. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Poate fi instalat manual sau cu ajutorul unui cap de soclu 12-point. Conceput pentru rezistență și rezistență la abraziune. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).

  • Poate fi instalat manual sau cu un cap tubular 12-point, o șurubelniță sau o cheie.
  • Poate tolera temperaturi cuprinse între -40 F și 230 F; între -40 C și 110 C.
  • Acest bușon filetat este recomandat pentru utilizare în aplicații în care este necesară rezistența la forță și abraziune.
Material: HDPE, PEEK Culoare: Roșu, Maro Cod Serie: SR5759, SRK0083

Capace de protecție filetate - Filet UNF/JIC

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filete UNF și JIC. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub. Poate tolera temperaturi cuprinse între -30 C și +80 C.

  • Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.
  • Dacă alegeți opțiunea galbenă, acestea sunt realizate din HDPE și au un profil lung, ceea ce permite rotirea mai multor fileturi.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale.
  • Opțiunea galbenă poate rezista la temperaturi între min. -30 C, max. +80 C.
Cod Serie:

Inserții de tub pătrat

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, TPR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.

  • Oferă protecție la suprafață și previne pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
  • Potrivit pentru aplicații standard sau grele.
Material: HDPE, HDPE; Oțel, PA, Aluminiu, PE-HD Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Mânere cu prindere canelată - cu inserţie filetată

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Mânere în formă de T

T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.

Cod Serie: SR6540

Picioare standard pentru utilaje

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Prizoane și tije complet filetate

Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.

Cod Serie: SR1985

Roți de mână și mânere rotunde - Filet mamă

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Filet mamă

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Bușoane filetate de protecție cu garnitură

Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.

Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.

Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.

  • Asigură o etanșare bună, împiedicând pătrunderea contaminanților.
  • Sunt ușor de instalat și dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA; TPE Culoare: Roșu, Galben, Alb Cod Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

inserţii filetate rotunde

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567