Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(18 Produse)
Mânerele rotunde de tip fluture sunt concepute pentru a oferi capacitate bună de prindere la fiecare rotire și sunt ideale pentru aplicații în care sunt necesare strângerea și desfacerea frecvente. Aceste mânere din plastic cu inserții metalice permit prinderea fermă și au durată mare de utilizare.
Mânerele rotunde cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.
Vyrobené z polyamidu. Rýchla a jednoduchá montáž, konštrukcia umožňuje použitie nástrojov. Nitrilové tesnenie zabraňuje úniku prevádzkovej kvapaliny.
Series Code: SR5761
Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.
Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.
Ochranné zátky so závitom NPT našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.
Series Code: SR5759, SR5757
Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.
Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.
Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.
Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity UNF/JIC. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie. Preskúmajte aj náš sortiment krytiek s metrickým závitom.
Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Náš sortiment zátok a klzákov so závitom sa dodáva v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad. Zátky tiež ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.
Tieto zátky možno použiť v množstve štandardných aplikácií alebo aplikácií so silným zaťažením. Sú vhodné na použitie s nastaviteľnými nožičkami, kolieskami a nožičkami s kĺbom.
Dostupné sú celokovové zátky a plastové zátky s kovovou maticou. Kovová úprava poskytuje bezpečné uchytenie a umožňuje plynulé opakovateľné nastavenie zátky. Plastové zátky sa dodávajú buď ako jednodielne alebo ako dvojdielne výlisky. Dvojdielne výlisky sa hladko zacvaknú pred vložením do rúrok.
Mânerele rotunde cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.
T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.
Picioarele noastre mecanice standard, alcătuite dintr-un știft din oțel placat cu zinc și bază din poliamidă (PA), au scopul de a face față aplicațiilor mecanice, cu suporturi electronice și cu benzi rulante. Picioarele au o articulație de maxim 20 de grade și pot fi achiziționate în variante fie cu, fie fără orificii pentru bolțuri. Când este necesară o fricțiune suplimentară, pot fi achiziționate separat plăcuțe auxiliare anti-alunecare.
Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.
Mânerele rotunde cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.
Roțile de mână și mânerele rotunde cu lobi cu filet interior au suprafața exterioară curbată, permițând prinderea sigură și confortabilă. Aceste mânere rotunde cu lobi sunt rezistente la impact și la acțiunea agenților chimici. Oferă un aspect plăcut în cadrul aplicațiilor în care sunt necesare operațiuni de ajustare.
Okrúhle vložky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Narážacie vložky a klzáky so závitom predstavujú rýchlonasadzovacie diely na konce rúrok. Narážacie vložky a klzáky so závitom sú zátky s ježkom na okrúhle a štvorcové profily. Narážacie profilové spojky so závitom slúžia na spojenie profilov. Majú závit pre bezpečné uchytenie skrutkou. Štandardné vložky so závitom je možné používať s nastaviteľnou nožičkou (SR 1572) alebo s nastaviteľnými klznými nožičkami (SR 1575). Pre typ 2 sa okrúhle zátky dodávajú s veľkosťami závitov M8 a M10 a sú vhodné pre hrúbky stien v rozsahu 1,0 až 2,0 mm. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov. Vložky so závitom pre vysoké zaťaženie do kruhového profilu sú dostupné aj v prevedení na zalisovanie. Sú skonštruované na použitie so strojnými nohami pre vysoké zaťaženie.
Series Code: SR1570, SR5438, SR1430, SR1571, SR1567, SR1560
Șuruburile cu cap hexagonal realizate din plastic sunt elemente de fixare ideale pentru fixarea mecanică sigură a materialelor. Sunt ușoare și au rezistență mare la coroziune, ulei, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice • Consultați standardul ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 doar cu titlu indicativ.
Șuruburile cu flanșă cu cap hexagonal sunt elemente de fixare ideale pentru fixarea mecanică sigură a materialelor. Sunt ușoare și au rezistență mare la coroziune, ulei, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice Instalate cu unelte cu cap hexagonal.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.