Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(68 Produse)
Tvarované ovládacie gombíky majú zakrivený tvar presýpacích hodín, ktorý poskytuje pevný a pohodlný povrch na uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať do zariadení so závitom a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Acest nit Push In este un tip de dispozitiv de fixare a panoului conceput pentru asamblarea și îndepărtarea optimă pentru o gamă largă de aplicații, în special cele care necesită întreținere regulată, precum și asamblare și îndepărtare rapidă.
Acest nit în stil „T” are un cap de nit în formă de buton, care este ușor de apucat și va îmbunătăți confortul operatorului. Nitul beneficiază de un design simplu push-push și nu necesită unelte de instalare. Acest design simplu și eficient permite fixarea și desprinderea nitului din aplicare de până la 25 de ori - făcându-l o soluție extrem de economică și reutilizabilă. De asemenea, acest lucru accelerează semnificativ instalarea și dezasamblarea.
Aceste nituri cu fixare prin împingere sunt prevăzute cu un știft pentru o instalare ușoară, prin apăsarea cu degetul. Sunt un tip versatil de nit, care poate fi montat în orificii rotunde, pătrate sau dreptunghiulare. Montarea în orificiul pătrat se recomandă în cazul aplicațiilor anti-rotație.
Nitul este prevăzut cu știft și cu garnitură, fiind disponibile modele asamblate sau neasamblate. Aceste nituri pot fi îndepărtate după instalare, dacă este mai comod.
Niturile solide se fixează ușor și rapid prin împingere. Sunt alcătuite dintr-o singură piesă, cu un știft acționat deja, lucru care permite instalarea rapidă a nitului cu mâna sau cu ajutorul echipamentelor automate. Pot fi ușor scoase extrăgând știftul din manșon.
Gama noastră de nituri solide este potrivită aplicațiilor care necesită un element de fixare cu montare frontală (cu prindere pe partea ascunsă) prin împingere, care să poată fi scos și reutilizat. Iată ce oferă aceste nituri, pe lângă multe alte lucruri! De asemenea, sunt foarte rezistente la vibrații și sunt o bună alegere pentru aplicațiile lejere.
Nitul este solid, cu o structură consolidată, oferind totuși un finisaj curat și ordonat. Niturile din această gamă sunt solide, rezistente și foarte economice.
Niturile de distribuire a sarcinii sunt un tip de nit care oferă o soluție de fixare rapidă, economică și permanentă. Niturile de distribuire a sarcinii sunt instalate prin plasarea corpului nitului într-un orificiu pentru panou și împingând pistonul pre-asamblat în jos în ansamblu. Nitul se extinde în aplicație, oferind o potrivire sigură și strânsă. Aceste nituri asigură conexiuni solide prin intermediul unei fixări laterale oarbe.
Gama noastră oferă o gamă de opțiuni de materiale, printre care nailon 6, nailon 6/6, polipropilenă (PP) și polietilenă (PE). Această gamă de nituri oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la coroziune.
Disponibilă pentru cumpărare separată avem Unealta manuală pentru nituri , care oferă o fixare mai rapidă pentru aceste nituri de distribuire a sarcinii și care este metoda de aplicare recomandată.
Nitul cu împingere are un cap teșit. Designul teșit facilitează asamblarea și îndepărtarea eficientă.
Nitul se instalează prin introducerea rapidă și ușoară în piesa de prelucrat. Apăsați în jos pe știftul care cuplează manșonul în formă de H. Odată ce știftul este introdus în manșon, picioarele acestuia se extind, blocând ferm ansamblul nitului în poziție. Odată ce ansamblul nitului este instalat, capul știftului iese din suprafața panoului, dar oferă totuși un aspect frumos curat și finisat.
Zatlačovacie nity sú rýchlym a jednoduchým riešením uchytenia, možno ich nainštalovať bez potreby akéhokoľvek náradia! Rýchle a úsporné, majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré sa rozširujú a pevne zaisťujú komponenty na svojom mieste.
Náš sortiment obsahuje rôzne možnosti z polyamidu, vrátane: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Montáž jednoduchým zatlačením pre čistý a hladký povrch. Tieto nity sa vyrábajú s triedou ohňovzdornosti, vrátane: UL94 V1 a UL94 V2 a odolávajú teplotám až 130 C (266 F).
K dispozícii sú tiež zatlačovacie nity z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) na zacvaknutie palcom alebo prirazením. Prvky na zacvaknutie palcom sú ideálne na rýchlu konštrukciu zobrazovacích jednotiek v maloobchodných výkladoch alebo aplikáciách podpory predaja. Prvky na prirazenie sú dvojdielne a ponúkajú bezpečný spôsob spojenia dvoch panelov dohromady.
Ponúkame tiež rad vysokoteplotných zatlačovacích nitov vyrobených z polysulfónu (PSU), čo je vysokovýkonný termoplast. Majú triedu ohňovzdornosti UL94 V1 a odolávajú teplotám do 155 C (311 F). Naša rozsiahla ponuka zatlačovacích nitov obsahuje aj nity z K-Resin a polypropylénu (PP).
Niturile de blocare cuprind un piston fabricat din nailon 6 și un manșon fabricat din policarbonat (PC). Împreună creează un ansamblu cu nit de blocare pentru fixarea și îmbinarea panourilor.
Pentru instalare, împingeți manșonul în panoul detașabil, iar apoi pistonul dorit în manșon. Când panoul și pistonul sunt împinse în panoul fix, acesta le blochează. Trageți pistonul pentru a scoate panoul nefixat.
Aceste elemente utile de fixare pentru panouri sunt ideale pentru aplicațiile care necesită lucrări regulate de întreținere. Acestea sunt oferite în modele ușor de prins sau cu mini mânere de prindere pentru a se potrivi cu o serie de găuri și grosimi pentru panouri.
Niturile de blocare sunt ideale pentru aplicații precum echipamente electrice, incinte metalice, echipamente de telecomunicații, aparate și multe altele.
Niturile din plastic cu șurub sunt elemente de fixare cu eliberare rapidă, potrivite pentru panourile de securitate și componentele care trebuie înlocuite în grabă. Acestea pot fi instalate, strânse, slăbite și îndepărtate cu ușurință folosind o șurubelniță cu cap încrucișat.
Gama noastră include mai multe opțiuni de materiale, inclusiv nituri din nailon 6 și nailon 6/6 care au o unitate transversală pentru asamblare sau dezasamblare ușoară. Sunt ideale pentru utilizare în ansambluri electrice și electronice datorită proprietăților bune de izolare electrică. Gama din nailon se extinde cu opțiuni de înaltă rezistență realizate din nailon modificat la impact, oferite cu o gamă de materiale pentru știft. Opțiunea de știfturi din acetal este ideală pentru materiale solide sau goale, inclusiv lemn, beton, metal, plastic, țiglă sau mortar. Opțiunea din oțel placat cu zinc asigură o izolare termică și electrică excelentă, precum și o forță mare de tragere. De asemenea, sunt disponibile opțiuni din poliamidă PA6 care sunt potrivite pentru diametre mai mari ale găurilor și oferă o forță de reținere mare.
Picioarele noastre mecanice standard, alcătuite dintr-un știft din oțel placat cu zinc și bază din poliamidă (PA), au scopul de a face față aplicațiilor mecanice, cu suporturi electronice și cu benzi rulante. Picioarele au o articulație de maxim 20 de grade și pot fi achiziționate în variante fie cu, fie fără orificii pentru bolțuri. Când este necesară o fricțiune suplimentară, pot fi achiziționate separat plăcuțe auxiliare anti-alunecare.
Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.
Rotilele noastre portante sunt proiectate pentru utilizare în medii umede şi uscate. Asigură deplasarea lină a materialelor plane delicate sau lustruite. Bilele sunt disponibile în două opțiuni de material și culoare. Bila roșie din poliuretan (Shore A 90-95) este mai rezistentă. Cauciucul negru (Shore A 80-85) este utilizat pentru majoritatea celorlalte aplicații. Înălțimea este reglabilă, ceea ce le face foarte practice. Prevăzute cu tijă BZP. Variantele pentru dreapta sau stânga sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Disponibile complet sau parțial asamblate și, de asemenea, disponibile în opțiunea „numai cu bilă”.
Mânerele rotunde cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.
Roțile de mână și mânerele rotunde cu lobi cu filet interior au suprafața exterioară curbată, permițând prinderea sigură și confortabilă. Aceste mânere rotunde cu lobi sunt rezistente la impact și la acțiunea agenților chimici. Oferă un aspect plăcut în cadrul aplicațiilor în care sunt necesare operațiuni de ajustare.
Tampoanele de protecție autoadezive oferă amortizare și protecție pentru o serie de suprafețe, în multe aplicații.
Gama include discuri adezive negre cu o singură față cu spumă, care are proprietăți antiderapante. Disponibile în pachete de câte patru, fie pe rolă, fie pe suport, aceste discuri versatile sunt concepute pentru a se lipi pe multe suprafețe, inclusiv: carton ondulat, PAL, lemn, materiale plastice cu energie superficială redusă și suprafețe acoperite cu pulbere.
De asemenea, sunt incluse și tampoane anti-alunecare care sunt fabricate din bandă de spumă PE, cu o bază de hârtie acoperită cu silicon. Acestea sunt potrivite pentru aplicații cu temperaturi cuprinse între -29 C și 66 C.
Axurile cu mâner sferic sunt realizate din oțel și sunt lustruite, fiind finisate cu oxid negru. Mânerul în formă de T este realizat din plastic negru cu inserții de alamă, fiind ideal pentru folosirea la utilaje care necesită modificarea raporturilor de transmisie prin intermediul unui punct de pivotare.
Axurile sunt filetate la ambele capete și se pot conecta la elementul dvs de legătură la un capăt, amplificând forța de intrare aplicată angrenajelor. Pe celălalt capăt filetat al axului se poate monta un mâner rotund la alegerea dvs. Aceste axuri sunt realizate din oțel sau oțel inoxidabil și prezintă inserții din alamă.
Okrúhle vložky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Narážacie vložky a klzáky so závitom predstavujú rýchlonasadzovacie diely na konce rúrok. Narážacie vložky a klzáky so závitom sú zátky s ježkom na okrúhle a štvorcové profily. Narážacie profilové spojky so závitom slúžia na spojenie profilov. Majú závit pre bezpečné uchytenie skrutkou. Štandardné vložky so závitom je možné používať s nastaviteľnou nožičkou (SR 1572) alebo s nastaviteľnými klznými nožičkami (SR 1575). Pre typ 2 sa okrúhle zátky dodávajú s veľkosťami závitov M8 a M10 a sú vhodné pre hrúbky stien v rozsahu 1,0 až 2,0 mm. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov. Vložky so závitom pre vysoké zaťaženie do kruhového profilu sú dostupné aj v prevedení na zalisovanie. Sú skonštruované na použitie so strojnými nohami pre vysoké zaťaženie.
Series Code: SR1570, SR5438, SR1430, SR1571, SR1567, SR1560
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.