Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Filetate Șuruburi în T

 (26 Produse)

Listă Grilă

Buşoane cu montare prin înpingere

Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.

Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.

  • Protejează manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE Culoare: Natural, Alb, Negru Series Code: SR1011

Buşoane de protecţie filetate - Flanșă amplă

Vyrobené z polyamidu. Rýchla a jednoduchá montáž, konštrukcia umožňuje použitie nástrojov. Nitrilové tesnenie zabraňuje úniku prevádzkovej kvapaliny.


Cod Serie: SR5761

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet BSP/Gas

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.

Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Sunt prevăzute cu o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară pentru a asigura o etanșare strânsă.
  • Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet UNF

Zátky so závitom a tesnením sú vybavené prítlačným planžetovým okrajom a O-krúžkom na vodotesný uzáver a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti úniku kvapaliny. Montujú a demontujú sa ručne, kľúčom, zakladacím kľúčom alebo skrutkovačom. K dispozícii v metrických závitoch, závitoch UNF a BSP Gas.


Cod Serie: SR5762, SR1125, SR5760

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet metric

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete metrice includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previn pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual. Sunt disponibile filete metrice, cu un diametru interior și exterior cilindric precis în milimetri. Conicitatea fină a filetului conic metric permite cea mai bună transmisie posibilă a forței.Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Țin contaminanții precum murdăria, praful, resturile și umezeala departe de orificiu.
  • Sunt disponibile filete metrice, cu un diametru interior și exterior cilindric precis în milimetri.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Bușoane antivibrație - LPDE

Antivibračné zátky sú vhodné pre hydraulické koncovky so závitom BSP. Závit s drážkami zabraňuje uvoľneniu dielov pri vibráciách. Tieto hydraulické zátky sú vyrobené z priesvitného materiálu, umožňujúceho jednoduchú kontrolu nasadených O-krúžkov.


Cod Serie: SR6112

Bușoane de protecție filetate - Filet BSP/Gas

Ochranné zátky so závitom BSP/GAS našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.


Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Bușoane de protecție filetate - Filet NPT

Ochranné zátky so závitom NPT našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.


Cod Serie: SRK0083, SR5759

Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

Ochranné zátky so závitom UNF našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú vhodné pre závity UNF.



Cod Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Bușoane de protecție filetate - Filet metric

Ochranné zátky s metrickými závitmi našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.


Cod Serie: SR1002

Capace cu clapetă de tragere

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
Material: LDPE, EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Capace cu flanșă

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: Silicon, LDPE, TPE, TPR Culoare: Gri, Natural, Galben, Transparent, Roz, Roșu, Negru Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Capace de etanşare cu garnitură inelară

Gama noastră de capace inelare de etanșare frontală sunt concepute pentru a proteja conectorii de etanșare inelară frontală utilizați la conexiunile hidraulice.

Designul capacului are o lungime totală mai mare, pentru o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți. Capacele mai includ și un inel de reținere turnat în partea inferioară care se fixează sub conector, pentru a-l menține în siguranță pe loc în timpul transportului și procesării.

Gama noastră este potrivită atât pentru filet UNF, cât și pentru filet JIC.

  • Concepute pentru protecția conectorilor de etanșare inelară frontală, utilizați la conexiunile hidraulice.
  • Au o lungime totală mai mare, pentru o mai bună protecție.
  • Potrivite pentru filete UNF și JIC.
Material: LDPE Culoare: Negru, Albastru Series Code: SRCFST, SR1078

Capace de etanșare filetate - Filet BSP/Gas

Tesniace krytky so závitom z HDPE majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Odporúča sa doťahovať krytky rukou, hoci šesťhranná hlava krytky umožňuje montáž a demontáž pomocou skrutkového kľúča alebo nadstavca s nízkym uťahovacím momentom. Krytka je vybavená vnútorným neoprénovým tesniacim krúžkom na omedzenie úniku kvapaliny. Vhodné pre závity BSP/GAS. Náš sortiment je dodávaný v žltej farbe, s veľkým výberom rozmerov.

Series Code: SR1126

Capace de protecție filetate - Filet BSP/Gas

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity BSP/GAS. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.


Cod Serie: SR1018, SRF0014, SRF0015

Capace de protecție filetate - Filet UNF/JIC

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity UNF/JIC. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie. Preskúmajte aj náš sortiment krytiek s metrickým závitom.



Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Capace de protecție filetate - Filet metric

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre metrické závity. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.


Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015

Capace filetate de etanșare - Filet UNF

Tieto polyetylénové tesniace krytky so závitom UNF zabraňujú a obmedzujú únik kvapaliny. Sú odolné voči rozpúšťadlám a znižujú možnosť strhnutia. Neoprénové tesnenie znižuje možnosť úniku kvapaliny. Šesťhranná hlava môže byť dotiahnutá pomocou kľúča na matice alebo zakladacím kľúčom s nízkym uťahovacím momentom, odporúča sa však doťahovať krytku rukou. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe. Preskúmajte aj náš sortiment tesniacich krytiek s metrickým závitom a náš výber tesniacich zátok so závitom.

Series Code: SR1126

Capace filetate de etanșare - Filet metric

Žlté polyetylénové tesniace krytky s metrickým závitom sú vybavené vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje kontamináciu z ukladania a vnikania častíc. Sú vhodné na ochranu metrických závitov. Hoci sa odporúča uťahovanie rukou, krytka sa môže aplikovať alebo odstrániť aj pomocou kľúča alebo nadstavca pri nízkom krútiacom momente. Náš sortiment ponúka široký rozsah rozmerov.

Series Code: SR1126

Capace moi cu nervuri

Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: TPECuloare: AlbastruStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SRF0010

Capace și bușoane conice - standard

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Inserţii rotunde cu filet metalic

Okrúhle vložky so závitom sa dodávajú v rôznych vyhotoveniach. Celokovové vložky so závitom sú ideálne pre aplikácie pre silnú záťaž a sú vyrobené z tlakovo liateho hliníka. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov.



Cod Serie: SR5438, SR1571

Mânere cu prindere canelată - cu inserţie filetată

Mânerele rotunde cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.

Picioare standard pentru utilaje

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808

  • din 2