Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(61 Produse)
Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.
Cod Serie: SR1545
Tieto nitovacie kliešte sú nástrojom na nastavenie kombinácie, ktorý je vhodný na použitie s trhacími nitmi POP. Ideálne pre montáž jednou rukou, ktorá vám umožňuje znížiť tlak potrebný na nitovanie až o 40 %. To sa dosiahne tým, že ovládacia sila sa zvyšuje, keď ruka užívateľa zoviera páku. Táto sila je plne využitá pomocou špeciálnej páky s ergonomickým dizajnom. Vďaka tomu je montáž slepých nitov rýchla, jednoduchá a pohodlná.
Tieto nitovacie kliešte majú robustný dizajn na bezpečné nitovanie. Má tiež nádobu na použitý tŕň nitu. Čeľusťový mechanizmus po pretrhnutí pevne uchopí tŕň nitu, ktorý je možné následne opäť uvoľniť stlačením páky dopredu. Dlhé stlačenie je praktické pre vysoko slepé nity.
Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.
Cod Serie: SR1985
Rotilele noastre portante sunt proiectate pentru utilizare în medii umede şi uscate. Asigură deplasarea lină a materialelor plane delicate sau lustruite. Bilele sunt disponibile în două opțiuni de material și culoare. Bila roșie din poliuretan (Shore A 90-95) este mai rezistentă. Cauciucul negru (Shore A 80-85) este utilizat pentru majoritatea celorlalte aplicații. Înălțimea este reglabilă, ceea ce le face foarte practice. Prevăzute cu tijă BZP. Variantele pentru dreapta sau stânga sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Disponibile complet sau parțial asamblate și, de asemenea, disponibile în opțiunea „numai cu bilă”.
Mânerele rotunde cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.
Roțile de mână și mânerele rotunde cu lobi cu filet interior au suprafața exterioară curbată, permițând prinderea sigură și confortabilă. Aceste mânere rotunde cu lobi sunt rezistente la impact și la acțiunea agenților chimici. Oferă un aspect plăcut în cadrul aplicațiilor în care sunt necesare operațiuni de ajustare.
Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.
Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.
Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.
Axurile cu mâner sferic sunt realizate din oțel și sunt lustruite, fiind finisate cu oxid negru. Mânerul în formă de T este realizat din plastic negru cu inserții de alamă, fiind ideal pentru folosirea la utilaje care necesită modificarea raporturilor de transmisie prin intermediul unui punct de pivotare.
Axurile sunt filetate la ambele capete și se pot conecta la elementul dvs de legătură la un capăt, amplificând forța de intrare aplicată angrenajelor. Pe celălalt capăt filetat al axului se poate monta un mâner rotund la alegerea dvs. Aceste axuri sunt realizate din oțel sau oțel inoxidabil și prezintă inserții din alamă.
Fixări rapide și ușoare ale niturilor cu gama noastră de scule de mână pentru nituri, ideale pentru instalarea niturilor.
Prezentă în gama noastră este o unealtă de mână care este realizată din metal acoperit cu negru. Această unealtă utilă și ușor de utilizat asigură fixarea sigură a niturilor. A se instala prin poziționarea unealtei pentru nituri peste tija nitului și împingeți în jos.
Sunt disponibile și unelte de instalare din acrilonitril butadienic stiren (ABS), în culoarea verde. Această unealtă este adecvată pentru niturile cu împingere și oferă o asamblare mai rapidă și precizie mai mare a amplasării niturilor. ABS beneficiază de o bună rezistență la căldură, impact, chimică și la abraziune. De asemenea, prezintă o mare stabilitate, putere de tensionare, duritate a suprafeței, rigiditate și proprietăți electrice, și chiar se comportă bine la temperaturi scăzute. Capul mare de piston și mânerul pentru prindere ușoară reduc oboseala operatorului. Se instalează prin încărcarea unui nit în unealtă și introducerea acestuia în orificiul de aplicare. Presiunea asupra pistonului eliberează știftul și împinge nitul în ansamblu.
Okrúhle vložky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Narážacie vložky a klzáky so závitom predstavujú rýchlonasadzovacie diely na konce rúrok. Narážacie vložky a klzáky so závitom sú zátky s ježkom na okrúhle a štvorcové profily. Narážacie profilové spojky so závitom slúžia na spojenie profilov. Majú závit pre bezpečné uchytenie skrutkou. Štandardné vložky so závitom je možné používať s nastaviteľnou nožičkou (SR 1572) alebo s nastaviteľnými klznými nožičkami (SR 1575). Pre typ 2 sa okrúhle zátky dodávajú s veľkosťami závitov M8 a M10 a sú vhodné pre hrúbky stien v rozsahu 1,0 až 2,0 mm. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov. Vložky so závitom pre vysoké zaťaženie do kruhového profilu sú dostupné aj v prevedení na zalisovanie. Sú skonštruované na použitie so strojnými nohami pre vysoké zaťaženie.
Cod Serie: SR1570, SR1430, SR1567
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.