Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(23 Produse)
Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.
Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.
Aceste cleme prezintă o parte superioară îmbinată cu balama și care se blochează. Cablul sau cablurile se așază în centrul clemei, după care piesa superioară cu balama se închide deasupra. Picioarele clemei se poziționează în cele două orificii. Partea superioară se fixează cu ajutorul celor două șuruburi și menține cablul pe poziție. După strângerea șuruburilor, picioarele se extind, menținând întregul ansamblu pe poziție, fără a mai fi necesare alte elemente de fixare. Ca urmate, nu este nevoie de acces pe partea inferioară a plăcii.
Fixează în mod sigur tuburile gofrate/riflate sau alte tipuri de mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor. Echipată cu sistem de blocare/deblocare pentru întreținere ușoară a cablurilor. Sistemul de montare în gaură oarbă permite folosirea acestei cleme pentru panouri cu diverse grosimi
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva spolu s upevňovacími krúžkami. Tieto sa dodávajú v dvoch rôznych typoch; jeden z oceľovou pružinou a druhý z tlakovo liateho zinku. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Guľôčkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie majú vysokú nosnosť a sú stavané na zabezpečenie dlhej prevádzkovej životnosti. Majú integrované protiprachové tesnenie a otvor na odvod nečistôt pre maximálnu účinnosť a plynulý chod.
Cod Serie: SR6454
Transferurile cu bile pentru utilizări potrivite ca intensitate sunt rezistente la coroziune și sunt proiectate cu o gaură de ieșire a murdăriei și cu garnitură din pâslă de lână, pentru o eficiență maximă. Dispun de o bilă mare portantă, care se așază pe numeroase bile mici încapsulate într-o cupă semisferică.
Dispun de o suprafață mare de suport, pentru mai multă stabilitate, putând fi folosite în manipularea mărfurilor și bagajelor, pe liniile de asamblare și în aplicații de încărcare a mașinilor, sisteme de uși glisante și bancuri pentru utilaje. Folosite în mod obișnuit în industriile grele, cum ar fi cele de producție, auto și transport maritim.
Guľôčkové dopravné jednotky EURO sú vhodné pre zariadenia, ako sú manipulácia s leteckými kontajnermi a nákladom, montážne a výrobné linky, dopravníkové systémy, závesy posuvných priemyselných dverí. Dopravné jednotky EURO majú špeciálne ložiskovú misku s tvrdenej ocele s otvorom pre odvod nečistôt a tesnenie z plsti. Pripevňujú sa pomocou radu pružných objímok.
Cod Serie: SR6422
Gama de bile cu înălțime redusă pentru transportoare oferită de Essentra se fixează prin intermediul unei flanșe și prezintă un orificiu de evacuare a murdăriei. Bilele sunt lubrifiate, nefiind necesare acțiuni ulterioare de ungere. Sunt disponibile variante cu lagăre din oţel carbon, nailon şi inox.
Bilele de mare capacitate sunt proiectate și fabricate conform unor standarde precise. Este disponibilă o gamă largă de dimensiuni cu capacități de încărcare între 35 kg și 1000 kg Toate unităţile de capacitate mare sunt rezistente la coroziune şi sunt vopsite electrostatic în negru.
Mini guľôčkové dopravné jednotky sú vhodné napríklad pre meracie zariadenia, vodiace lišty pre malý lineárny pohyb (napr. posun fotopapiera), dopravníkové systémy v čistých priestoroch, miniatúrne mechanizmy. Všetky majú skrutku so závitom z nehrdzavejúcej ocele a dodávajú sa v plochom alebo skosenom vyhotovení.
Cod Serie: SR6421
Foarfece și prese mecanice, precum și utilaje de turnare sunt doar câteva dintre aplicațiile în care se pot utiliza bile de transfer cu arc. O presă, de exemplu, poate fi echipată cu mese transportoare cu bile cu arc pentru a facilita încărcarea și descărcarea pieselor. Când presa este acționată, arcurile se comprimă, bilele coboară sub suprafața mesei, iar piesa de lucru rămâne așezată pe o suprafață solidă. După îndepărtarea presiunii. bilele se ridică, putându-se astfel roti și permițând îndepărtarea ușoară a piesei de lucru.
Vačkové západky sa montujú rýchlo a jednoducho. Používajú sa ako upevňovacie prvky pre aplikácie vyžadujúce zarovnanie a proti vibráciám. V závislosti od hrúbky rámu je potrebný výber výrezu.
Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.
Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).
Závory s pružinou alebo napínacie západky bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Pružina umožňuje roztiahnutie ťahom a pevné zaistenie. Výber materiálov umožňuje použitie tejto strmeňovej závory v rôznych aplikáciách.
Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.