Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fix Operate manual şi ajustabile Autofiletant

 (29 Produse)

Listă Grilă

Balamale pentru colț - Știft fix

Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.

Breloc pentru chei

Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.

  • K dispozícii zOsem rôznych farieb, vrátane: oranžová, čierna, fialová, biela, modrá, žltá, červená, zelená.
  • Dodáva sav balení 100 štítkov, štandardne.

Capace de protecție împotriva prafului

Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.

Inele de fixare

Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva spolu s upevňovacími krúžkami. Tieto sa dodávajú v dvoch rôznych typoch; jeden z oceľovou pružinou a druhý z tlakovo liateho zinku. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.

Kit ansambluri cu tijă unică

Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.

Mânere cu sfert de rotație - mâner în T

Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.

Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba: prírodná (strieborná)
  • Trieda podľa DIN-EN 1774

Jazýček sa predáva samostatne

Mânere pentru încuietori

Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.

Picioare de palet

Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.

Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.

Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.

  • Avem disponibile opțiuni de stivuire.

Plăci de poziționare

Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.

Încuietoare cu compresie cu ridicare şi rotire

Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.

Cod Serie: SR6483

Încuietoare cu sfert de rotație - Mâner fluture

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, PA, tlakovo liaty zinok
  • Farba: chróm, prírodná, čierna


Cod Serie: SR5522

Încuietoare distanțate

Vačkové západky sa montujú rýchlo a jednoducho. Používajú sa ako upevňovacie prvky pre aplikácie vyžadujúce zarovnanie a proti vibráciám. V závislosti od hrúbky rámu je potrebný výber výrezu.

Blocare Link cu opritor

Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.

Încuietoare extensibilă cu inel și placă de prindere

Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.

Încuietori extensibile

Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.

Încuietori cu camă și mâner - Ajustabile

Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Încuietori cu camă și mâner - Mâner fluture miniatural

Otočné vačkové západky s mini krídlovým úchytom a sú ideálne na zariadenia s nižšou hmotnosťou, kde je nedostatok miesta. Sú dostupné vo vyhotovení s pochromovaným alebo čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5529

Mânere cu sfert de rotație - mâner în L

Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Cod Serie: SR5518

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner fluture

Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

Încuietori cu compresie şi mâner fluture

Kompresná zámka s krídlovým úchopom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západka poskytuje 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

Încuietori cu compresie și pârghie, cu declanșator îngropat

Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.

Cod Serie: SR5090

Încuietori cu mâner - Mâner în formă de T

Uzáver HVAC je vonkajší uzamykací systém poskytujúci bezpečnosť pre dvere pod tlakom. Tento ľavý a pravý zámok je možné zvoliť s rukoväťou T alebo L. Zákazníkov, ktorí kupujú tento produkt, by tiež mohol zaujímať náš sortiment tesnení odolných proti poveternostným vplyvom.

Încuietori cu sfert de rotaţie - Blocare cu lacăt și mâner fluture

Sú vybavené okom pre visiaci zámok pre zvýšenú bezpečnosť pri uzavretí. Sú vybavené gumeným tesnením na zabezpečenie dodatočného utesnenia. V ponuke sú zámky pravostranné aj ľavostranné a rôzne prevedenia zachytenia.

Încuietori cu sfert de rotație pentru uși groase - mâner fluture

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchopom sú k dispozícii s predĺženým puzdrom. Sú vhodné pre zvukotesné a izolované dvere a dodávajú sa s gumeným tesnením pre zvýšenú tesniacu schopnosť. Sú dostupné vo vyhotovení s pochrómovaným a čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5523

  • din 2