Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(29 Produse)
Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.
Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.
Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.
Vyhovuje norme DIN 3017. Spony sú navrhnuté na zaistenie vysokotlakových hadíc alebo rúrok a majú pevnú konštrukciu s plným puzdrom. Verzia AISI 304/W4 má opasok s okrajmi zahnutými smerom nahor, aby sa nezarezávali do hadice. Vyššia pevnosť a bezpečnosť je zaistená vďaka mostíku, masívnym úchytom a trojbodovým zvarom. Vyvýšená hlava skrutky uľahčuje uťahovanie. Šesťhranná hlava C7 umožňuje sponu nasadzovať aj snímať pomocou bežných nástrojov
Cod Serie: SR6122, SR6101
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva spolu s upevňovacími krúžkami. Tieto sa dodávajú v dvoch rôznych typoch; jeden z oceľovou pružinou a druhý z tlakovo liateho zinku. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.
Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.
Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.
Cod Serie: SR6483
Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.
Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.
Vačkové západky sa montujú rýchlo a jednoducho. Používajú sa ako upevňovacie prvky pre aplikácie vyžadujúce zarovnanie a proti vibráciám. V závislosti od hrúbky rámu je potrebný výber výrezu.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.
Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Otočné vačkové západky s mini krídlovým úchytom a sú ideálne na zariadenia s nižšou hmotnosťou, kde je nedostatok miesta. Sú dostupné vo vyhotovení s pochromovaným alebo čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.
Cod Serie: SR5529
Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Cod Serie: SR5518
Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.
Kompresná zámka s krídlovým úchopom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západka poskytuje 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.
Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.
Cod Serie: SR5090
Uzáver HVAC je vonkajší uzamykací systém poskytujúci bezpečnosť pre dvere pod tlakom. Tento ľavý a pravý zámok je možné zvoliť s rukoväťou T alebo L. Zákazníkov, ktorí kupujú tento produkt, by tiež mohol zaujímať náš sortiment tesnení odolných proti poveternostným vplyvom.
Sú vybavené okom pre visiaci zámok pre zvýšenú bezpečnosť pri uzavretí. Sú vybavené gumeným tesnením na zabezpečenie dodatočného utesnenia. V ponuke sú zámky pravostranné aj ľavostranné a rôzne prevedenia zachytenia.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.