Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Pe bază de cauciuc

 (20 Produse)

Listă Grilă

Bandă adezivă metalică

Banda adezivă metalică Duraco este o bandă metalică nemagnetizată concepută să atragă magneții. Aplicați partea cu adeziv pe suprafața dorită și atașați mageții pe bandă.

Bandă cu spumă dublu adeziv - Permanent - Dubl Kote cauciuc

Dubl Kote este o bandă versatilă dublă cu spumă, care are adeziv din acrilic pe ambele părți. Ideală pentru aplicații manuale sau automatizate. Este flexibilă, putând umple spațiile și uni suprafețele neregulate. Concepută să se lipească pe multe suprafeţe, inclusiv: materiale corugate, lemn, suprafețe vopsite electrostatic și suprafețe de plastic cu tensiune superficială redusă. Specificații: Adeziv: Adeziv permanent pe bază de cauciuc de pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Aplicații. Prezentări semi-permanente și permanente, Piese din plastic obținute prin extrudare, Canale de cablu, Afișaj, Capace, Insule, Aderă la suprafețe texturate

Bandă de mascare - pătrate

Maskovacie pásky, ktoré odolávajú teplotám do +260 C. Sú ideálne pre komplikované tvary, ktoré krytky alebo zátky nemôžu zakryť. Všetky maskovacie pásky sa dajú odstrániť bez zanechania zvyškov lepidla. Rýchle prilepenie šetriace čas.

Bandă de mascare la temperaturi ridicate

Naše vysokoteplotné maskovacie pásky sú dodávané na súvislých kotúčoch pre teploty od 80 C do 260 C. Ľahko sa odstraňujú bez zanechania zvyškov. Tieto pásky sú väčšinou univerzálne, vhodné pre väčšinu aplikácií pre nízke teploty, ako aj pre rôzne aplikácie pre vysoké teploty podľa požiadaviek vášho projektu.

Sortiment zahŕňa polyesterové pásky pre maximálnu teplotu do 180 C. Tenšia modrá verzia sa dodáva s hrúbkou pásky 25 mikrónov a je ideálna pre zakrivené aplikácie. Hrubšia zelená verzia je dodávaná s hrúbkou pásky 38 mikrónov a môže byť použitá na práškové lakovanie a eloxovanie.

Naša vysokovýkonná polyimidová páska je optimálna pre aplikácie s elektroforézne lakovanie (E-coating). Hnedá kotúčová páska je pre maximálnu teplotu do 260 C a je odolná voči chemikáliám a oderu.

Náš sortiment ponúka silikónovú obalovú gumovú pásku Eze pre maximálnu teplotu až 204 C. Táto páska je samozatavovacia, dokáže sa prilepiť k sebe a vytvorí homogénnu hmotu, ktorá poskytuje vynikajúce tesnenie. Ideálne pre predmety nepravidelného tvaru.

Prečo neskúsiť našu tkaninovú pásku zo sklených vlákien pre maximálnu teplotu do 250 C. Táto páska je odolná voči rozpúšťadlám a oderu a husto tkaný materiál má vynikajúcu pevnosť v pretrhnutí. Vhodné na krytie pri otryskávaní a pod.

Ponúkame tiež sortiment papierových maskovacích pások s rozsahom teplôt od 80 C do 180 C. Skvelá voľba pre lakovacie aplikácie.

Bandă de siguranţă şi de avertizare - role

Benzi și adezivi 3M™ Vinyl Tape 471/766 Ideale pentru marcarea cu culori, protecție împotriva abraziunii, decorațiuni, etanșare, reparații, îmbinare, împachetare și aplicații generale. Se folosește în zonele de marcare cu vopsea

Bandă pentru mascare - Discuri

Essentra Components má maskovacie disky v 5 rôznych materiáloch a sú k dispozícii v rôznych priemeroch a hrúbkach. Disky sú schopné odolávať niekoľkým teplotným rozsahom a používajú sa v množstve rôznych procesov.

Bandă țesătură - DSTF - Bandă economică

Banda țesătură cu margine uscată este o bandă dublu adezivă care se poate rupe cu mâna. Banda textilă de uz general DSTF reprezintă standardul în domeniu și are adeziv pe bază de cauciuc. Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc topit Temperatură aplicații: 50F la 122F Temperatura de serviciu: 32F la 158F Clasificări: Reglementări FDA 175.105 cu privire la contactul indirect cu alimentele. Diametrul interior al tamburului: 3 in Aplicații. Papetărie fixă. Plicuri. POP categorie ușoară Grafică studio/comercială. Postere

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - Două părți detașabile - Remo Two

Remo Two este o bandă cu spumă dublu adeziv, detașabilă pe ambele părți. Specificații: Adeziv: Adeziv detașabil pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Pentru unică utilizare; Aplicații: Semnalizare promoțională și temporară. Ambalaje consum. Grafică promoțională de unică folosință Kituri neatașate la grafică

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - Două părți detașabile - Remo Two cu grosime mare

Thick Remo Two sunt elemente cu spumă dublu adeziv, folosite pentru crearea de efecte 3D. Beneficiază de adeziv detaşabil pe ambele feţe Partea detașabilă se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv: Adeziv detașabil pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Aplicații. Afișaj promoțional și temporar Standuri de prezentare temporare și permanente Grafică promoțională de unică folosință Semnalizare produse la raft

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - O parte detașabilă - Remo One

Remo One este o bandă cu spumă dublu adeziv care beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv: Permanent pe bază de cauciuc pe ambele părți, adeziv detașabil pe partea de montare; Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F Capacitatea de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Pentru unică utilizare; Aplicații: Semnalizare promoțională și temporară. Vitrine temporare și permanente, Grafică promoțională de unică folosință. Semnalizare produse la raft.

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - O parte detașabilă - Remo One cu grosime mare

Thick Remo One sunt elemente cu spumă dublu adeziv, folosite pentru crearea de efecte 3D. Produsul beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv permanent pe bază de cauciuc pe o parte, adeziv detașabil pe partea de montare. Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -20F la 150F Pentru aplicații ușoare sau umplerea golurilor. Este conceput pentru unică folosință Aplicații. Afișaj promoțional și temporar Standuri de prezentare temporare și permanente Grafică promoțională de unică folosință Semnalizare produse la raft.

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - Twin Stick

Twin Stick este produsul preferat de profesioniști pentru asamblarea rafturilor POP și a panourilor de afișaj. Suportul flexibil din spumă umple golurile, permițând îmbinarea unor suprafețe neregulate. Adezivul nostru extrem de agresiv a fost conceput pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv carton corugat, plăci aglomerate, lemn, material plastic cu energie superficială redusă, materiale vopsite electrostatic, acoperiri UV.

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - bandă Twin Stick groasă

Hrubé lepiace výseky Twin Stick s permanentným lepidlom a penovým nosičom na oboch stranách je možné využiť na vytvorenie trvalého priestorového efektu 3D. Naše lepidlo na báze gumy s vysokou priľnavosťou je určené na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, drevotriesky, dreva, plastov s nízkou povrchovou energiou, popráškované povrchy a povrchy s UV povrchovou úpravou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +150 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Použitie. Ľahké zariadenia alebo vyplnenie trhlín. Vytvorenie 3D efektu. Napomáha pevnému uchyteniu pútačov. Vyskakovacie

Elemente din bandă adezivă - Bandă DK Film cu adeziv pe bază de cauciuc

Pelicula DK este o bandă de peliculă dublă cu aderență ridicată, cu adeziv din cauciuc. Adezivii pe bază de cauciuc oferă rezistență inițială ridicată la dezlipire și sunt concepuți pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv substraturi de suprafață cu energie scăzută. Specificatii: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Aplicații: Plăcuțe de identificare, ambalare și legătorie, afișaj, rafturi POP, cutii din carton corugat, elemente de fixare din plastic, pentru a enumera doar câteva aplicații.

Role bandă peliculă - Bandă detașabilă 4181, permanentă, detașabilă

4181 este bandă dublă permanentă, detașabilă, cu strat detașabil, îmbrăcată în cauciuc permanent sintetic pe partea deschisă, iar pe partea închisă în adeziv din acrilic detașabil. Specificații: Clasificare: Regulament FDA 175.105, contact indirect cu alimentele Diametru tambur: 76,0 mm. Aplicații: Plăci de protecție/anti-zgâriere, montarea posterelor, îmbinare, plicuri resigilabile, ambalaje resigilabile

Role de bandă adezivă - DK Film - Cauciuc

Banda DK oferă rezistența la dezlipire a unui adeziv permanent pe bază de cauciuc fără dezavantajul grosimii benzii de burete. Adezivii pe bază de cauciuc oferă rezistență inițială la dezlipire ridicată și sunt concepuți pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe. Pentru o mai mare flexibilitate în aplicații, sunt disponibile două grosimi de adeziv: Pentru proiecte mai puțin solicitante, convenabile, utilizați banda de 3,0 ml. Utilizați banda de 4,5 mm. pentru aplicații care necesită o rezistență mai mare la forfecare: Extruziuni, Plăcuțe de identificare, Ambalare și legare, Afișaje, Dosare / Cutii din carton striat, Articole de fixare din plastic

Role de bandă cu spumă dublu adeziv - Detașabilă pe o parte - Remo One

Remo One® este o bandă cu spumă dublu adeziv care beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv permanent pe bază de cauciuc pe o parte, adeziv detașabil pe partea de montare. Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F Capacitatea de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Este concepută pentru unică folosință Aplicații. Afișaj promoțional și temporar, standuri de prezentare temporare și permanente, Grafică promoțională de unică folosință, Semnalizare produse la raft. Rolele scurte sunt perfecte pentru a fi incluse în kituri cu materiale de afișaj promoționale sau temporare.

Role de bandă din spumă cuî adeziv antiderapant

Buretele NoSkid este o spumă antiderapant acoperit pe o parte cu un adeziv permanent cu mare rezistență la dezlipire. A se utiliza la suporturi sau pe baza vitrinelor pentru a preveni alunecarea Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc pe o parte (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă la raze UV) Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -20F la 175F Aplicații: suporturi. Suporturi pentru mouse. Rafturi POP Acoperirea rafturilor Aparate de mici dimensiuni Produse pentru birouri

Role de bandă dublu adezivă - Detașabilă pe o parte - Bandă pentru rafturi metalice

Banda adezivă pentru rafturi metalice Duraco Metal Shelf Tape a fost testată în magazine pentru a răspunde nevoilor din domeniu. Este o bandă cu spumă dublu adeziv, care poate fi îndepărtată de pe suprafețele neexfoliabile fără a lăsa urme inestetice de burete. Specificatii: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Adezivul de pe partea aplicată pe raft este conceput special pentru ca banda să poată fi îndepărtată de pe suprafața metalică fără ca buretele să se rupă. Temperatura de operare: 65F la 100F Temperatura de funcționare: -20F la 150F Aplicații. Fixare canal pentru prețuri, Rafturi de metal, Depozite: Etichetare zone, Rafturi de prezentare, Afișaj pe rafturi metalice

Role de peliculă - Bandă permanentă 4813 de etanșare în pungă - margine de prindere

Banda adezivă 4813 pentru lipirea pungilor este destinată aplicării permanente și este acoperită pe ambele părți cu un adeziv de înaltă performanță pe bază de cauciuc topit. Adezivul este susținut de o bandă care se poate tăia la căldură, cu margine fără adeziv pe ambele părți pentru îndepărtarea facilă și rapidă a suportului. Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc topit Temperatură aplicații: 41F la 122F Temperatura de serviciu: -4F la 149F Clasificări: Reglementări FDA 175.105 cu privire la contactul indirect cu alimentele. Aplicații: Tăiere la temperatură redusă, viteză sporită