Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel inoxidabil Separatoare LED Șuruburi

 (32 Produse)

Listă Grilă

Bolțuri cu filet parțial - cap hexagonal

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.

Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.

Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.

  • Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
  • Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului.
  • Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice.
  • Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Material: Oţel inoxidabil 303, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Flanșă de reținere șurub ascuns

Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.

Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.

Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.

  • Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Au o conductivitate termică bună.
  • O alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Este filetat prin flanșă și este reținut în panou.
Material: Oţel inoxidabil 303, Aluminiu Series Code:

Șaibe filetate de prindere

Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.

Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Șaibele captive au un filet foarte puțin adânc pe diametrul interior.
  • Odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
  • Cu montare cu șurub.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316 Series Code:

Șurub cu filet parțial - cap bombat

Aceste șuruburi cu filet parțial cu cap cilindric, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial cu cap cilindric, sunt un tip de dispozitiv de fixare care constă dintr-un arbore cilindric cu un cap cilindric la un capăt și un filet parțial la celălalt. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.

Șuruburile cu filet parțial din această gamă au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat. Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic. Sunt ușor de instalat sau dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap crestat. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, dispozitive medicale, mașini și auto.

  • Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.
  • Au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat.
  • Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic.
Material: Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Șurub cu filet parțial - cap crestat

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute adesea sub denumirea de bolțuri cu filet parțial, sunt un fel de dispozitiv de fixare cu cap cilindric și tijă filetată. Acestea au un filet parțial de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă. Șuruburile cu filet parțial sunt în mod obișnuit utilizate la conectarea a două componente, filetul parțial jucând rolul de suprafață portantă.

Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare.

În această gamă de șuruburi cu filet parțial produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat. Sunt magnetice și au o excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini, auto și construcții.

  • Filetul parțial merge de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă.
  • Produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat.
  • Rezistență magnetică și excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial.
Material: Oțel inoxidabilCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Șurub cu filet parțial - cap tubular hexagonal

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.

În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.

  • Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
  • Se strâng sau se slăbesc cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală.
  • Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Series Code:

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Șuruburi ascunse - Cap buton

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.

Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583.
  • Proiectate să rămână atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt complet slăbite.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Șuruburi cu cap cilindric - Metal, Cap standard

Se strânge prin intermediul capului cu locaș hexagonal, folosind o cheie imbus

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire

Această gamă de șuruburi cu cap este disponibilă în modele cu antrenare hexagonală sau torx. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Aceste șuruburi cu cap sunt disponibile într-o gamă cu două opțiuni cu cap mic: cap ultra-mic și cap foarte mic.

Prima dintre aceste opțiuni ajută la reducerea spațiului total al înălțimii capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară înecarea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat. A doua opțiune are un profil extrem de scăzut și nu are nevoie de o gaură de locație înecată. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații de mașini și echipamente, cu un spațiu minim.

Șuruburile cu cap sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat). Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Capul mic reduce spațiul dedicat înălțimii capului șuruburilor.
  • Nu necesită înecarea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat.
  • Rezistență la coroziune.
Material: Inoxidabil înnegrit 303, Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Series Code:

Șuruburi cu cap hexagonal - Metal

Șuruburi cu cap hexagonal, disponibile în numeroase variante, din diverse materiale și cu diverse dimensiuni.

Șuruburi cu filet parțial - cap bombat

Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.

  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt perfect de utilizat acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Cele acționate cu fantă acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, decât cele cu deschideri încastrate.

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316, Oțel inoxidabil 416, Titaniu G2, Titaniu G5Culoare: , NegruStandard de inflamabilitate a materialului:

Șuruburi cu filet parțial - cap cu profil foarte redus

Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi cu cap ultra-jos, cu acționare cu priză hexagonală. Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic sunt aproximativ 1/3 din cele ale șuruburile normale cu filet parțial. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.

  • Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic este de aproximativ 1/3 din cele ale șuruburilor normale cu filet parțial.
  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Series Code:

Șuruburi cu împingere - plăcuță de alamă

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din alamă sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de alamă aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Șuruburi de blocare - cu cap lung

Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Series Code:

Șuruburi de blocare - cu cap subțire

Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Șuruburi de blocare - cu cap subțire cu fantă

Șuruburile captive din această gamă au un cap mic, cu acționare cu fante. Acționarea cu fante acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, comparativ cu cele cu deschideri încastrate. Pentru a minimiza alunecarea, trebuie utilizată o lamă montată corespunzător.

Șuruburile acestea sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele. Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Șuruburi de etanșare cap buton

Această gamă de șuruburi de etanșare are un cap de tip capac cu acționare torx și încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă între cap și antrenare și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele în diverse aplicații
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Material: Oţel inoxidabil 303 Series Code:

Șuruburi de etanșare cap plat

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap cilindric cu trei opțiuni: acționare torx, acționare Philips și acționare cu fante. Șuruburile cu acționare torx asigură o cuplare pozitivă, rapidă, care transmite cuplul cu o presiune mai mică în jos. Șuruburile cu acționare Phillips pot rezista la cupluri mari, fiind astfel o alegere bună pentru aplicațiile care necesită o fixare strânsă și facilitează îndepărtarea șurubului, chiar dacă acesta a fost fixat strâns. În cele din urmă, șuruburile cu fantă au o capacitate de cuplu mai mică decât alte tipuri de antrenare, cum ar fi Phillips sau Torx. Aceste șuruburi încorporează o garnitură inelară care este comprimată și strânsă între cap și componenta de îmbinat, pentru a completa o etanșare mai sigură. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune, și sunt ușor magnetice.

Șuruburile de etanșare cu cap cilindric sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.

  • Oferă o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații, minimizând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
  • Includ o garnitură inelară care este comprimată și strânsă între cap și suprafața de îmbinare pentru a completa o etanșare mai sigură.
Material: Oţel inoxidabil 303 Series Code:

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus

Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 4762.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Series Code:

Șuruburi de fixare - cap imbus

Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu două opțiuni: una cu acționare torx, și una cu acționare Philips. Pe de o parte, șuruburile cu antrenare torx asigură o cuplare pozitivă, rapidă, care transmite cuplul cu o presiune mai mică în jos. În schimb, șuruburile cu acționare Philips pot rezista la un cuplu ridicat, ceea ce le face o alegere bună pentru aplicațiile care necesită o fixare strânsă, făcând șurubul ușor de îndepărtat, chiar dacă acesta a fost fixat strâns. Ambele oferă un aspect de prindere excelent, ideal pentru prezentarea produsului finit.

Aceste șuruburi sunt o soluție ideală pentru panouri cu găuri fără filet. Dimensiunile M8 au o acționare torx redusă, în timp ce dimensiunile M3, M4, M5 și M6 au acționare Philips. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583. Șuruburile captive sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303 Series Code:

Șuruburi de fixare - șurub cu cap cilindric crestat

Șuruburile captive din această gamă au un cap cilindric crestat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 1207 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303 Series Code:

Șuruburi mecanice - Asamblare

Cap în formă de disc, cu margine teșită

Șuruburi mecanice - Cap plat

Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.

Cod Serie: SR1923

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

  • din 2