Plastic Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.
Skupina SR: SR1929
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0838 € - 0,0838 € | 200 Na sklade |
Natural
|
PP
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1478 € - 0,1478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
PVDF
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1285 € - 0,1285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
PA
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1026 € - 0,1026 € | 1000 Na sklade |
Natural
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0389 € - 0,0389 € | 8200 Na sklade |
Natural
|
PA
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2166 € - 0,2166 € | 235 Na sklade |
Natural
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1308 € - 0,1308 € | 8150 Na sklade |
Natural
|
PA
|
0.992 in
25.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,082 € - 0,082 € | 78 Na sklade |
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,088 € - 0,088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2585 € - 0,2585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2369 € - 0,2369 € | 8 Na sklade |
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0963 € - 0,0963 € | 6900 Na sklade |
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,103 € - 0,103 € | 350 Na sklade |
Natural
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0878 € - 0,0878 € | 2000 Na sklade |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2193 € - 0,2193 € | 5700 Na sklade |
Natural
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3194 € - 0,3194 € | 900 Na sklade |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0517 € - 0,0517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3371 € - 0,3371 € | 3000 Na sklade |
Natural
|
PA
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1031 € - 0,1031 € | 1900 Na sklade |
Natural
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,7107 € - 0,7107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.