Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kompatibilného otvoru v paneli | Priemer vložky | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1622 € - 1,5808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9748 € - 1,3247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4195 € - 0,5703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6101 € - 0,8306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6089 € - 0,7109 € | 1200 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5715 € - 0,6621 € | 4600 Na sklade |
|
|
||
| 0,9748 € - 1,3247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 1,0212 € - 1,391 € | 2725 Na sklade |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3157 € - 0,4295 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4195 € - 0,5703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0212 € - 1,391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,7841 € - 0,9119 € | 200 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7841 € - 0,9119 € | 2600 Na sklade |
|
|
||
| 0,9748 € - 1,3247 € | 7500 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1622 € - 1,5808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,8789 € - 0,8789 € | 900 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6965 € - 0,8286 € | 908 Na sklade |
|
|
||
| 1,1622 € - 1,5808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3157 € - 0,4295 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7841 € - 0,9119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku