Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer kužeľa | Farba | Materiál | Ochranný kryt s úchytom | Minimálny priemer kužeľa | Tvar zátky | Kúpiť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1659 € - 0,1924 € | 400 Na sklade |
0.594 in
15.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
Bez uška
|
0.406 in
10.3 mm
|
Plné
|
||||
0,2537 € - 0,2956 € | 80 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
Bez uška
|
0.563 in
14.3 mm
|
Plné
|
||||
0,3486 € - 0,3486 € | 480 Na sklade |
0.925 in
23.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
Bez uška
|
0.752 in
19.1 mm
|
Plné
|
||||
0,541 € - 0,6205 € | 70 Na sklade |
1.098 in
27.9 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
Bez uška
|
0.937 in
23.8 mm
|
Plné
|
||||
1,0207 € - 1,1741 € | Vo výrobe |
1.531 in
38.9 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
Bez uška
|
1.252 in
31.8 mm
|
Plné
|
||||
1,6175 € - 1,6175 € | 100 Na sklade |
1.811 in
46.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
Bez uška
|
1.5 in
38.1 mm
|
Plné
|
||||
2,8168 € - 2,8168 € | Vo výrobe |
2.469 in
62.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
Bez uška
|
1.969 in
50.0 mm
|
Plné
|
||||
7,6416 € - 8,7152 € | Vo výrobe |
3.5 in
88.9 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
Bez uška
|
3 in
76.2 mm
|
Plné
|
||||
10186084 | 5,5639 € - 5,5639 € | Vo výrobe |
1.693 in
43.0 mm
|
Natural
|
Silikón
|
Bez uška
|
1.417 in
36.0 mm
|
Dutá
|
|||
1,0193 € - 1,2326 € | Vo výrobe |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
Silikón
|
Bez uška
|
0.72 in
18.3 mm
|
Plné
|
||||
0,2133 € - 0,2133 € | 8780 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silikón
|
Bez uška
|
0.126 in
3.2 mm
|
Plné
|
||||
0,5201 € - 0,5201 € | 70 Na sklade |
0.657 in
16.7 mm
|
Natural
|
Silikón
|
Bez uška
|
0.5 in
12.7 mm
|
Plné
|
||||
1,2131 € - 1,4642 € | 130 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
Silikón
|
Bez uška
|
0.906 in
23.0 mm
|
Plné
|
||||
0,3626 € - 0,3626 € | 12600 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
Silikón
|
Bez uška
|
0.252 in
6.4 mm
|
Plné
|
||||
0,2705 € - 0,2705 € | 3900 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Silikón
|
Bez uška
|
0.047 in
1.2 mm
|
Plné
|
||||
0,2844 € - 0,2844 € | 750 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silikón
|
Bez uška
|
0.252 in
6.4 mm
|
Plné
|
||||
0,389 € - 0,4699 € | 1427 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
Silikón
|
Bez uška
|
0.437 in
11.1 mm
|
Plné
|
||||
1,1337 € - 1,1337 € | Vo výrobe |
0.925 in
23.5 mm
|
Natural
|
Silikón
|
Bez uška
|
0.752 in
19.1 mm
|
Plné
|
||||
2,6076 € - 2,6076 € | 100 Na sklade |
1.689 in
42.9 mm
|
Natural
|
Silikón
|
Bez uška
|
1.406 in
35.7 mm
|
Plné
|
||||
3,4303 € - 3,4303 € | Vo výrobe |
2.063 in
52.4 mm
|
Natural
|
Silikón
|
Bez uška
|
1.752 in
44.5 mm
|
Plné
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku