Menu Hľadať

Zátky Slottex

Na sklade

Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.

Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.

Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.

  • Navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom pre bezpečné a spoľahlivé tesnenie.
  • Chráni pred nečistotami a vnikaním vlhkosti.
  • Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú rukou.
Materiál: Polyetylén LD, PA, Polyetylén Farba: Žltá, Modrá Skupina SR: SR1005, SR1007, SR1117

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Thread Sizes (All) h Farba Materiál Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1125 € - 0,1353 € 92 Na sklade
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,3645 € - 0,4359 € 35 Na sklade
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,5889 € - 0,7026 € 50 Na sklade
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,5393 € - 0,6473 € 235 Na sklade
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,8922 € - 1,0671 € 3 Na sklade
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,1837 € - 0,3459 € 12900 Na sklade
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Modrá
Polyetylén HD
UNF
0,3586 € - 0,7501 € 1100 Na sklade
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Modrá
Polyetylén HD
UNF
0,3367 € - 0,4038 € 450 Na sklade
33.0 mm
M27 x 1;5
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,2726 € - 0,3251 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,3177 € - 0,3804 € Požiadajte o dodací termin tu
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,4344 € - 0,5175 € 850 Na sklade
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,4591 € - 0,5496 € 450 Na sklade
40.0 mm
M32 x 1;5
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,7478 € - 0,898 € 40 Na sklade
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,6167 € - 0,7362 € 150 Na sklade
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,2682 € - 0,5235 € 14513 Na sklade
20.6 mm
5/8 in - 18
8.9 mm
Modrá
Polyetylén HD
UNF
0,4315 € - 0,5175 € 950 Na sklade
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,7275 € - 0,8732 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,4854 € - 0,5817 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,9957 € - 1,1954 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
0,8208 € - 0,9855 € 8 Na sklade
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Žltá
Polyamid 6
Metrické
  • z/zo 5
Zátka Slottex 14.5 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262276

Cenové rozpätie
0,1353 € - 0,1125 €

Úroveň zásob
92 Na sklade
Atribúty
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 34.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262313

Cenové rozpätie
0,4359 € - 0,3645 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 48.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262351

Cenové rozpätie
0,7026 € - 0,5889 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 40.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262399

Cenové rozpätie
0,6473 € - 0,5393 €

Úroveň zásob
235 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 55.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262436

Cenové rozpätie
1,0671 € - 0,8922 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 17.3 mm Závit UNF Modrá Polyetylén HD

10148877

Cenové rozpätie
0,3459 € - 0,1837 €

Úroveň zásob
12900 Na sklade
Atribúty
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex Modrá Závit UNF

10148914

Cenové rozpätie
0,7501 € - 0,3586 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 33.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262306

Cenové rozpätie
0,4038 € - 0,3367 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 30.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262283

Cenové rozpätie
0,3251 € - 0,2726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 32.5 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262290

Cenové rozpätie
0,3804 € - 0,3177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 38.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262320

Cenové rozpätie
0,5175 € - 0,4344 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 40.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262337

Cenové rozpätie
0,5496 € - 0,4591 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M32 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 52.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262368

Cenové rozpätie
0,898 € - 0,7478 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 45.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262405

Cenové rozpätie
0,7362 € - 0,6167 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 20.6 mm Závit UNF Modrá Polyetylén HD

10148891

Cenové rozpätie
0,5235 € - 0,2682 €

Úroveň zásob
14513 Na sklade
Atribúty
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka Slottex 33.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262375

Cenové rozpätie
0,5175 € - 0,4315 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 50.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262412

Cenové rozpätie
0,8732 € - 0,7275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M42 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 38.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262382

Cenové rozpätie
0,5817 € - 0,4854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 60.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262443

Cenové rozpätie
1,1954 € - 0,9957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M52 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 52.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

10262429

Cenové rozpätie
0,9855 € - 0,8208 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické