Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Bez zámku Úchyty na fotografie

 (13 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kolieska pre reštauračné zariadenia

An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Skupina SR: SR5621

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia

Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Skupina SR: SR5606

Kompresné rýchlouzávery

Lift and Turn Compression Lock is ideal for cabinets that require better sealing under vibration condition. The locks provides 5 mm of compression to increase noise isolation. The Cut out for this range is 16.5x13.7 mm.

Skupina SR: SR6483

Káblové sedlá bez zámku

Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.

Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.

Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 HB, UL94 V0 a UL94 V2.

Káblové sedlá hranové

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Skupina SR: SR1834

Káblové svorky - zaklapávacie, okrúhle káblové sedlo

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Skupina SR: SR2081

Nábytkové a kancelárske kolieska

These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.

Skupina SR: SR5769

Priemyselné pojazdové kolieska

Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Skupina SR: SR5616

Samolepiace/skrutkovacie káblové sedlo

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farby: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black


Skupina SR: SR5090

Západky štvrtotáčkové – s rukoväťou v tvare L

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

Západky vačkové otočné s T-rukoväťou

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Skupina SR: SR5518

Štvrťotáčkové západky zacvakávacie plastové

Plastic Locks with Finger Grips allow the user to pull the door open with ease. The driver of this range is a 5mm Double Bit with a lock nut.