V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(50 sady výrobkov)
Ideálne na odstránenie mikro a makro záhybov, ktoré vznikajú nesprávnou manipuláciou s optickými vláknami. Organizéry môžu byť naskladané na seba v akomkoľvek počte s možným vedením vlákien medzi organizérmi. Možno použiť s držiakmi ochrany zvarov, chráničmi zvarov optických vlákien a ochrannými rúrkami proti nadmerným ohybom Veká, organizéry a pánty sa predávajú samostatne
Tieto podpery sa inštalujú na spodnú dosku zatlačením na skrutku alebo čap #8 alebo M4. Zubky vo vnútri rozpery zachytia závity. Horné upevnenie je uzamykací bajonetový výtupok.
Tieto podpery sú bezpečne upevnené skrutkou #4 alebo M3. Odsadený dizajn umožňuje objemné balenie.
Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.
Skupina SR: SR2758
Tieto rozperky sa montujú zo spodnej strany nosnej dosky a takmer z nej nevyčnievajú. Montujú sa do obdĺžnikového otvoru 0,375 x 0,313 v nosnej doske, aby sa nepretáčali. Dosku plošných spojov prichytí za hranu ramenom, ktoré je možné uvoľniť.
Určená na jednoduchú montáž na rám s plastovým zatlačovacím nitom SR. Umožňuje montáž do celého radu hrúbok panelov. Plochá hlava nitu pre minimálne vyčnievanie do spodnej časti rámu.
Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov PCB, prichytenie zacvaknutím a polohovací výstupok sú ideálne na rýchlu montáž. Doska plošných spojov PCB sa dá pri údržbe ľahko vybrať.
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Káblový zväzok sa ľahko zasúva dnu aj von. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Dodávajú sa v siedmych rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom
Kovové sklopné rukoväte s montážnou doskou sú odolné rukoväte s pružinou, ktoré sa dajú sklopiť naležato, keď sa nepoužívajú. Rukoväť je vyrobená z polyamidu so sklenými vláknami a konštrukcia s pružinou vracia rukoväť automaticky do sklopenej polohy.
Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Skrutkovacie káblové príchytky držia káble na mieste. K dispozícii v 2 rôznych typoch.
These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Skupina SR: SR2787
PVC vrstva poskytuje trvalejšiu ochranu káblov proti vibráciám a poškodeniu. Na zabezpečenie pevného utesnenia zostáva okolie skrutky prázdne. Dostupné v 14 rozmeroch, vhodných pre zväzky rozličných priemerov.
Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.
Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.
Zapustené skrutkovacie rukoväte sa dajú namontovať zapustené na dvere alebo panel s montážnymi skrutkami. Zapustená montáž je vhodná pre miesta, kde by vyčnievajúca rukoväť zabraňovala funkčnosti alebo kde je obmedzený priestor.
Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.
Skupina SR: SR2022
Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.
Tieto rozpery majú jedinečné samorezné spodné uchytenie. Závitový otvor funguje ako matrica, ktorá vytvorí závit na spodnom konci pri zaskrutkovaní. Dajú sa použiť do otvoru so závitom #8 alebo M4. Montujú sa ručne s minimálnym úsilím. Vrchné uchytenie so zamykacím bajonetovým výstupkom.
Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.
These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Skupina SR: SR2791
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.