V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(40 sady výrobkov)
Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Tieto spony sú určené na montáž na hrany panelov, ktoré si nevyžadujú priechodný otvor. Dodávajú sa v niekoľkých typoch, ktoré držia rôzne rozmery vlnitých rúrok.
Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.
Rôzne uchytenia koliesok vrátane koliesok na montážnych doskách, kovové alebo plastové objímky, rukoväte a závitové tyče. Kompatibilné s kolieskami so slepým otvorom. Vyberte si podľa požadovaného spôsobu pripevnenia a veľkosti montážnych otvorov koliesok. Možnosť výberu materiálov podľa potrieb vašej aplikácie.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva spolu s upevňovacími krúžkami. Tieto sa dodávajú v dvoch rôznych typoch; jeden z oceľovou pružinou a druhý z tlakovo liateho zinku. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Upevňovacie matice pre káblové vývodky sú k dispozícii pre všetky polyamidové a mosadzné káblové vývodky.
Upevňovacie matice a tesnenia pod káblové vývodky sú k dispozícii k celému sortimentu polyamidových a mosadzných káblových vývodiek.
Upevňovacie podložky pod káblové vývodky sú vhodné na použitie so sortimentom káblových vývodiek a upevňovacích matíc. Sú vyrobené z neoprénu, dajú sa rýchlo a jednoducho upevniť a poskytujú prirodzené utesnenie.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Vačkové západky sa montujú rýchlo a jednoducho. Používajú sa ako upevňovacie prvky pre aplikácie vyžadujúce zarovnanie a proti vibráciám. V závislosti od hrúbky rámu je potrebný výber výrezu.
Vložky do káblových vývodiek sú určené na vloženie do metrických káblových vývodiek. Sú dostupné vo vyhotovení s rôznym počtom otvorov, čo umožňuje súbežné vedenie niekoľkých káblov zároveň. Zabezpečujú vynikajúcu vodotesnosť pre každý kábel. Tým, že nie sú potrebné vývodky pre každý kábel, sa redukujú požiadavky na potrebný priestor.
Príslušenstvo pre spínače poskytuje rôzne náhradné diely.
Záslepky montážnych otvorov káblových vývodiek sú ideálne na zaslepenie nepoužitých otvorov v ochrannom kryte. Poskytujú spoľahlivé zakrytie a dajú sa jednoducho nasadiť a odstrániť.
Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie. Naše závitové čapy s pružinou umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Vhodné pre vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku