V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(40 sady výrobkov)
Lift and Turn Compression Lock is ideal for cabinets that require better sealing under vibration condition. The locks provides 5 mm of compression to increase noise isolation. The Cut out for this range is 16.5x13.7 mm.
Skupina SR: SR6483
Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.
This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Sortiment mostíkových rukovätí navrhnutých v oblúkovom tvare má čiastočne plochý profil, ktorý je ideálny, keď sú na blízko sa otvárajúcich paneloch potrebné dve rukoväte. Na splnenie estetických požiadaviek je k dispozícii výber predného a zadného spojovacieho dielu spolu s výberom povrchových úprav.
Kovové madlá - pravouhlé so skrutkou
"This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.
The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.
Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.
Náš sortiment kovových madiel má tvar U, je vyrobený z rúrky okrúhleho, štvorcového alebo oválneho tvaru, ak je to z ergonomického hľadiska potrebné. Sortiment ponúka výber materiálu a povrchových úprav, aby vyhovovali rôznym prostrediam aplikácie a estetickému vzhľadu hotového výrobku. Rôzne konštrukčné uhly zaisťujú výber uhlov ťahania. Podľa potreby montáže je možné zvoliť prednú a zadnú montáž.
Tento rad priemyselných madiel a rukovätí má celokovový dizajn. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené rameno so závitovými montážnymi otvormi na základni. Jednodielny dizajn je hladký, pevný a odolný. Tieto priemyselné madlá a rukoväte poskytujú vysokokvalitný hotový produkt s montážou buď zo zadnej strany alebo zo strany operátora.
Rukoväte majú vizuálne príjemný tvar U pre úhľadný a elegantný vzhľad. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách vrátane krytov strojov, skladovacích jednotiek a prístupových panelov.
Každá rukoväť sa dodáva s diskami, opornými krúžkami, skrutkami a podložkami - kde je to vhodné.
Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.
Zostavy oblúkových priemyselných rukovätí s montážnym otvorom sa montujú spredu a majú ergonomický tvar pre estetický vzhľad a pohodlné používanie. Rozšírený sortiment tvarov a materiálov je vhodný pre rôzne zariadenia a prostredia.
Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany.
Vysokokvalitné zostavy priemyselných rukovätí s montážnym otvorom majú pevné držiaky, vyrobené z nehrdzavejúcej leštenej ocele AISI 316 pre matne lesklý povrch. Tieto držiaky majú dva O-krúžky na uchytenie a utesnenie rúrky v pravom uhle.
Recessed pull handles are mounted flush to a door or panel. They can be mounted by snapping them into a panel; they can also be welded or screw mounted. Plastic recessed handles are the most popular; however, we also offer stainless steel and aluminum flush handles.
Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.
Skupina SR: SR5534
The Locating Plates in this range are used to securely position Cam Locks when there is a potential risk of having some movements due to the nature of the application. This range cover a washer and a plate made of steel.
These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.
It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.
It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.
These HVAC Locks are used in heating, ventilation, and air conditioning systems to offer security and regulate access to HVAC equipment. Designed for enclosures susceptible to pressure differentials to prevent unauthorised tampering or interference with HVAC equipment, assuring system safety and performance. HVAC locks assist in preserving the integrity of the system and safeguard it from potential damage or misuse by securing access panels and doors.
Due to the surface mounting, the thermal bridge between the inside and exterior of the enclosure does not undermine the application's integrity. They are built to survive the severe circumstances common in HVAC systems, such as excessive temperatures, wetness, and vibrations. The stepped cam aids in compression, closing the container more tightly.
The line includes both locking and non-locking variants and L- and T-handle choices. Surface mounting improves application and locking integrity because there is no need to drill a hole through the door. Many handle and locking choices are available to give diversity and user friendliness.
Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.
Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.
Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.
These Dust Caps are designed to keep dust, humidity, dirt, ingress, and other contaminants out of locks. In addition, they offer excellent durability and resistance to wear and tear. They fit the exact hole sizes as the corresponding lock types.
These caps' snug fit and secure closure make them easy to install. As it is installed between the lock and the door, you will need to include the thickness of the dust cap base in your calculations when considering the appropriate grip range. Widely used in various industries, including electronics, automotive, and industrial manufacturing.
Our plastic Key Tags are highly economical. An inlay card, window and metal split ring are all included. These tags assist with good key management and security in retail premises.
External Metal Corner Hinge are suitable for machine covers and electric panels. They come in different profiles and sizes to be fixed either with stud or screwed on.
Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Latch. The catch and strike components must be ordered separately and both are available in both Mild and Stainless Steel
Flexible Over Centre Drawer Latches have a low profile design and the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature. The handle is made from black rubber making it non-corrosive and if fixed using standard M4 screws (not supplied)
Rotary Link Locks securely pull and lock two components together. They are made from Stainless Steel and can be operated by hand making them quick and easy to use. They are suitable for a wide variety of applications including containers, packaging and industrial cleaning machines
Spring Draw Latches or Tension Latches securely pull and lock two components together. The spring allows a expandable pull and firm locking. A selection of materials allow the use of this Draw Latch in various applications.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.