Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nastaviteľná Polyamid Sklenené vitríny

 (19 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Klzáky - nastaviteľná, hladká základňa

Klzáky s nastaviteľnou, hladkou základňou.

Klzáky - nastaviteľný kĺb

Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.

Vhodné na použitie s vložkami so závitom.

  • Pre veľkosti závitu: M6, M8 a M10.

Káblové svorky - zaklapávacie, nastaviteľné

Spona so západkami drží zväzok pevne na mieste. Nastaviteľné pre širokú škálu priemerov zväzkov. Po zaistení zväzku, je možné svorku znovu otvoriť na zmeny smeru. Sú dobré pre zariadenia s vysokými vibráciami. Po zatvorení sa dá svorka otvoriť až po uvoľnení úchytu. Dodávajú sa v materiáloch UL94 V-2 aj UL94 V-0

Nastaviteľná káblová spona

Dodáva sa v 2 typoch. Spona stiahne káble k panelu použitím zatláčacieho upevňovacieho prvku, ktorý je pripevnený k panelu s hrúbkou 3 mm. Typ 1 má protirotačné uchytenie na udržanie pásky na mieste a zabránenie pohybu.

Nastaviteľné káblové svorky

Nastaviteľné svorky sa montujú zatlačením do panela, nastaviteľná svorka sa dokáže prispôsobiť celému radu rozmerov káblov.

Nastaviteľné nožičky - nečlenené

Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Nastaviteľné nožičky - pochrómovaný kryt

These Chrome Capped Adjustable Feet are an inexpensive solution for light-duty applications on slightly uneven surfaces, including office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery. The range are made from chrome capped black Polyethylene (PE).

Skupina SR: SR5442

Nastaviteľné nožičky - s montážnym závitom, otočná základňa, plastové

Levelling Feet with Stud Mount and Plastic Swivel Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Skupina SR: SR1569

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Skupina SR: SR5439

Nastaviteľné nožičky s kĺbom a plastovou otočnou základňou

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom - s pevnou plastovou základňou

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Nastavovače - vodorovná montáž

Nastavovače - vodorovná montáž sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia.

Nohy pre stroje - Premium

Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.

Nohy pre stroje - Štandard

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Skupina SR: SR1545

Ploché pánty pre závesy vzduchotechniky a klimatizácie

HVAC Hinges are heavy duty free swinging hinges ideal for large flush fitting doors. They are suitable for air conditioning units, electrical panels and machinery panels. This range propose a selection of designs and materials to suit both aesthetic appearance, environment and application requirements. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Priemyselné kĺbové nožičky - nerezová oceľ

Tento rad priemyselných kĺbových nožičiek obsahuje závitový kolík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304 pripevnený k čiernej polyamidovej (PA) základni, ktorá poskytuje maximálny náklon 30. Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a gastronómii.

Samolepiace káblové svorky

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR2068

Vyrovnávacie nožičky pre stroje

Vyrovnávacie nožičky pre stroje sú lacným riešením pre aplikácie s nízkym zaťažením. Nastaviteľné nožičky sa používajú na kancelársky nábytok, police, skrinky a strojové zariadenia malých rozmerov.

Západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black


Skupina SR: SR5090