V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(75 sady výrobkov)
Skrutkovacie silentbloky pre silnú záťaž pohlcujú nárazy a znižujú hluk s vysokou priľnavosťou na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.
Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 4 farbách: priesvitnej, bielej, sivej a čiernej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: -20 F až 300 F; Použitie. Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách
Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 3 farbách: priesvitnej, bielej, sivej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Výseky uľahčujú uchytenie - stačí odlepiť a pripevniť. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: Priesvitná: -20 F až 300 F; Biela: -20 F až 240 F; Šedá: -20 F až 240 F; Použitie: Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.
Tieto súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi sú systémy lineárneho pohybu, ktoré poskytujú aplikáciám polohovanie a hladké vedenie. Ich konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch paralelných koľajníc so skríženými valčekovými ložiskami, umožňuje vysoko presný lineárny pohyb a vynikajúcu nosnosť.
Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čo vedie k minimálnemu vychýleniu a veľkej opakovateľnosti, čo umožňuje presné ovládanie pohybu. Vďaka svojmu malému tvaru sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.
Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou. Sú odolné voči korózii a odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v aplikáciách, ako je automobilový priemysel, lekárske vybavenie, obrábacie stroje a obrana.
Valcové bronzové matice sa používajú s našimi vodiacimi skrutkami na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica je naskrutkovaná na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.
Vhodné pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych až stredných otáčkach. Majú vnútorné závity, ktoré lícujú so skrutkou, čo vďaka materiálu zaisťuje mimoriadnu trvácnosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Vyrobené z bronzu, ktorý má lepšiu odolnosť proti korózii ako oceľ, ale je menej pevný alebo tepelne odolný.
Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové bronzové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Valcové oceľové matice sú upevňovacie prvky, ktoré sa bežne používajú s vodiacimi skrutkami alebo guľovými skrutkami na prevod rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica sa naskrutkuje na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.
Používajú sa pre nízke otáčky, manuálne ovládanie a upínacie funkcie. Nie sú vhodné pre motorizované pohyby. Majú vnútorné závity pre skrutku, čo vďaka materiálu zaisťuje výnimočnú stálosť a odolnosť proti opotrebovaniu.
Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Vodiace skrutky sú typ skrutiek, ktoré sa používajú na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb, a to premenou rotačného pohybu skrutky na pohyb matice dopredu. Slovo „vodiace“ sa vzťahuje na vzdialenosť, ktorú matica prejde pri úplnej otáčke skrutky.
Používajú sa pri štandardných aplikáciách, ktoré vyžadujú nižší stupeň presnosti, alebo tam, kde guľová skrutka nie je vhodná kvôli podmienkam prostredia. Sú pevné, odolné a nákladovo efektívnejšie ako guľové skrutky.
Používajú sa tiež v robotike, automobilovom priemysle alebo priemysle obrábacích CNC strojov. Dostupné ako štandardné vodiace skrutky s pravostranným aj s ľavostranným závitom. Upozornenie: Tieto vodiace skrutky, na rozdiel od závitových tyčí (nezamieňajte si ich), majú hrubšiu a silnejšiu dráhu, vďaka čomu sú vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, kde dochádza k opakovanému lineárnemu pohybu.
Tieto vozíky Quadro sú uzavreté, so samovyrovnávacími lineárnymi guľovými ložiskami, dvoma integrovanými tesneniami a mazacím otvorom. Dosahujú presný a efektívny lineárny pohyb v aplikáciách s veľkým zaťažením.
Majú štyri lineárne guľové puzdrá vo vnútri, čo zlepšuje stabilitu a nosnosť. Rovnomerne rozdeľujú zaťaženie v celom vozíku, minimalizujú ohyb a maximalizujú tuhosť, znižujú nebezpečenstvo vibrácií a poskytujú spoľahlivý výkon aj v aplikáciách s vysokými rýchlosťami.
Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Výmenou guličkových držiakov, koncových dosiek a tesnení však môžu odolávať teplotám až do +120 C. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.
Tieto nízkoprofilové vozíky bez príruby sú lineárne ložiská používané pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým namáhaním. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Štvorradový kontakt s protiľahlou koľajnicou ponúka rovnakú nosnosť bez ohľadu na to, či zaťaženie tlačí na vozík alebo z neho visí.
Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie, ale možno ho montovať iba zhora. Guličkové držiaky vozíkov umožňujú tichšiu prevádzku a zlepšujú mazanie systému. Zaisťujú, že guličky zostanú na mieste, ak by sa vozík omylom odstránil z koľajnice.
Ich nízky profil poskytuje ešte menšie kompaktné riešenie v porovnaní so štandardnými lineárnymi vozíkmi bez príruby. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení špeciálneho účelu, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.
Tieto nízkoprofilové vozíky bez príruby sú lineárne ložiská používané pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým namáhaním. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Štvorradový kontakt s protiľahlou koľajnicou ponúka rovnakú nosnosť bez ohľadu na to, či zaťaženie tlačí na vozík alebo z neho visí.
Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie, ale možno ho montovať iba zhora. Guličkové držiaky vozíkov umožňujú tichšiu prevádzku a zlepšujú mazanie systému. Zaisťujú, že guličky zostanú na mieste, ak by sa vozík omylom odstránil z koľajnice.
Vozíky sa dodávajú na falošných blokoch, ktoré je potrebné pri montáži priložiť až po okraj koľajnice, na ktorú na nasadzujú. Presuňte vozík z falošného bloku na koľajnicu, aby nedošlo k poškodeniu. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení špeciálneho účelu, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.
Tieto vozíky s lineárnym puzdrom sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Puzdro ponúka jednoduché riešenie pri montáži tohto vozíka na pohyblivú časť v aplikácii.
Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.
Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Pre aplikácie s vyššími teplotami až do +120 C je však možné poskytnúť oceľové držiaky guličiek bez koncových tesnení. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.
Tieto vozíky s lineárnym puzdrom s prírubou sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Skladajú sa z oceľového lineárneho puzdra vo vnútri, hliníkového puzdra s prírubou, ktorý poskytuje veľkú plochu na montáž.
Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.
Vozíky s otvoreným ložiskom sú určené len na použitie s opornými koľajnicami hriadeľa. Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Pre aplikácie s vyššími teplotami až do +120 C je však možné poskytnúť oceľové držiaky guličiek bez koncových tesnení. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.
Tieto vozíky s otvoreným lineárnym guľovým puzdrom sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Používajú sa iba s hriadeľmi z kalenej ocele a guľové ložiská umožňujú hladký pohyb vozíka po koľajnici. Sú obzvlášť užitočné pre ťažké váhy a aplikácie s dlhým zdvihom.
Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.
Tvar bez príruby umožňuje jednoduchú kompaktnú montáž a integráciu do existujúcich systémov. Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.
Tieto štandardné vozíky s prírubou sú typom lineárneho ložiska používaného pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým zaťažením. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Ich oceľové koľajnice sú tvrdené pre väčšiu trvácnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
Tvar príruby poskytuje väčšiu povrchovú plochu pre pohyblivý komponent, na ktorý sa má namontovať, a tiež schopnosť pripevnenia k pohyblivej časti zhora alebo zospodu nosníka.
Nosníky budú pripájané oddelene od koľajníc a montované na falošných blokoch. Ak chcete vložiť vozík na koľajnice, zarovnajte falošný blok ku koncu koľajnice a nasuňte ho. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.
Naše multifunkčné vyrovnávacie kolieska sú ideálnou voľbou pre strojné zariadenia, skrine, prenosné zariadenia a prepravu. Pre veľké zaťaženie, jednoduchý posun a polohovanie. Koliesko je vyrobené z čierneho polyamidu a má hliníkové puzdro. Ponúkame celý rad príslušenstva a úprav s nosnosťou až do 1 500 kg.
Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.
Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.
Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.
Tieto lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4-6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
V tejto skupine produktov sú tri typy:
Zatvorené lineárne guľové puzdrá Superball sa používajú v náročných aplikáciách a poskytujú vysoko presný a plynulý pohyb. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá. Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami a umožňuje mierne vychýlenie medzi hriadeľom a ložiskom.
Majú zatvorenú konštrukciu, ktorá chráni vnútorné súčasti ložísk pred prachom, špinou a inými nečistotami. Sú určené len na použitie s kalenými hriadeľmi.
Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.
Zátky a dorazy - so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.
Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Ľahko sa uťahujú a uvoľňujú pomocou bežného kľúča alebo klieští. Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Ľahko sa uťahujú a uvoľňujú pomocou bežného kľúča alebo klieští. Používajú sa s oceľovými alebo nerezovými vodiacimi skrutkami pre nízke rýchlosti otáčania, manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie a udržanie vlastnej hmotnosti.
Vďaka svojmu materiálu sa používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysokú pevnosť a odolnosť, ale vyžadujú mazanie, aby sa zabránilo zadieraniu matice skrutkou.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Dostupné ako štandardné šesťhranné oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Upozornenie: Kontaktné povrchy oceľ - oceľ sú nevhodné pre motorizovaný pohyb.
V tomto sortimente, ktorý sa používa s vodiacimi skrutkami, nájdete širokú škálu štvorcových matíc v závislosti od vašich potrieb: štvorcové bronzové matice s upevňovacími otvormi, štvorcové mosadzné matice, štvorcové oceľové matice a štvorcové oceľové matice s upevňovacími otvormi.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.