V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(64 sady výrobkov)
Tieto bezpečnostné upevňovacie prvky (KLM) sú strmeňové prídržné klipy určené na zabránenie neúmyselnému uvoľneniu vidlicového čapu, zaisťujú bezpečnosť a integritu spojov.
Ich mechanizmus zaisťuje, že upevňovací prvok zostane pevne zaistený aj pri vysokej úrovni vibrácií alebo namáhania. Upevňovací prvok je skonštruovaný tak, aby odolal neoprávnenej manipulácii alebo odstráneniu, vďaka čomu je vhodný pre aplikácie vyžadujúce bezpečnosť a ochranu.
Ľahko sa montujú a demontujú bez použitia ďalších nástrojov. Sú tiež trvácne a odolné voči extrémnym podmienkam prostredia. Bežne sa používajú v priemyselných strojoch a zariadeniach, stavebníctve a automobilovom priemysle.
Tieto bezpečnostné upevňovacie prvky (SLM) sú určené na to, aby zabránili vybratiu kolíka, ktorý bol vložený do spoja. Zaisťujú bezpečnosť a integritu pripojenia a zabraňujú neúmyselnému rozpojeniu alebo uvoľneniu.
Ich mechanizmus zaručuje, že upevňovací prvok zostane bezpečne pripevnený, aj keď je vystavený vysokej úrovni vibrácií alebo namáhania. Upevňovací prvok je navrhnutý tak, aby odolal neoprávnenej manipulácii alebo odstráneniu, vďaka čomu je vhodný pre aplikácie vyžadujúce bezpečnosť a ochranu.
Ľahko sa inštalujú a odstraňujú ručne, sú kompatibilné s vidlicovými čapmi. Zostava „vibračného prvku“ sa odstráni konkávnou zadnou časťou upevňovacích prvkov, čím vidlicový čap zostáva pod napätím a bezpečnostný okraj zabraňuje náhodnému odstráneniu. Používajú sa predovšetkým v automobilových, zdravotníckych a elektrických aplikáciách.
Tieto dvojité univerzálne kĺby, tiež známe ako dvojité kardanové kĺby, sú mechanické komponenty, ktoré spájajú dva samostatné kĺby a umožňujú ešte väčšie uhlové vychýlenie medzi hriadeľmi. Ich jedinečný tvar umožňuje hladký a efektívny prenos krútiaceho momentu na dlhé vzdialenosti a pod značnými uhlami.
Dokážu prenášať výkon hladko a efektívne aj vtedy, keď spojovacie hriadele nie sú presne zarovnané. Boli zhotovené tak, aby odolávali veľkému zaťaženiu a poskytovali dlhotrvajúci výkon v náročných pracovných podmienkach.
Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký chod. Možno ich inštalovať a odstraňovať z aplikácie pomocou vhodných nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.
Tieto dvojité univerzálne kĺby s nevŕtanými plnými zakončeniami sú mechanické komponenty, ktoré sa používajú, keď sa vyžadujú výrazné uhly ohybu alebo keď sú dva hriadele navzájom posunuté. Vďaka svojmu odlišnému tvaru sú vhodné pre náročné aplikácie vyžadujúce vysoký krútiaci moment, odolnosť proti opotrebovaniu a schopnosť zvládať výrazné uhly vychýlenia.
Sú určené na to, aby zvládali enormné zaťaženie a poskytovali dlhotrvajúci výkon v náročných pracovných prostrediach. Majú maximálnu rýchlosť pohybu 1000 ot./min. pre kĺby guľového ložiska.
Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký pohyb. Možno ich inštalovať a odstraňovať z aplikácie pomocou vhodných nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.
Tieto guľové a kĺbové spoje možno použiť na spojenie dvoch komponentov rôznymi spôsobmi. Sú pevné a majú dlhú životnosť, zaručujú spoľahlivý výkon aj pri enormnom zaťažení. Umožňujú efektívny a presný pohyb, zaisťujú hladký chod a znižujú trenie.
Majú guľové zakončenie a puzdro v tvare kĺbu, čo im dáva veľkú mobilitu a flexibilitu. Ich tvar umožňuje rotáciu a otáčavý pohyb, vďaka čomu sú vhodné pre viacsmerné aplikácie.
Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Tieto guľové a kĺbové spoje s plochým puzdrom sa používajú na spojenie dvoch predmetov dohromady. Tento systém guľových a kĺbových spojov umožňuje hladký a flexibilný pohyb v mnohých smeroch. Plocha na puzdre uľahčuje inštaláciu tým, že umožňuje uchopenie dielu skrutkovým kľúčom.
Gulička a kĺb poskytujú dlhotrvajúci výkon a plynulú prevádzku znížením trenia a opotrebovania spojovacích komponentov tým, že umožňujú flexibilitu tam, kde sú odchýlky.
Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Tieto guľové a kĺbové spoje s tesniacimi krytkami sa používajú na spojenie dvoch komponentov mnohými spôsobmi. Majú malé trenie a opotrebovanie, čo zaisťuje dlhotrvajúci výkon pre hladké operácie.
Tvorí ich gulička, ktorá zapadá do kĺbu, čo umožňuje dvom sekciám voľne sa navzájom pohybovať. Vo väčšine guľových a kĺbových spojov je gulička umiestnená na vretene, ktoré sa otáča v puzdre. Puzdro je väčšinou pripevnené ku každému z dvoch kombinovaných komponentov. Tesniaca krytka je pripojená k puzdru, čo zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt a iných častíc do spoja a jeho poškodeniu.
Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vnútorným závitom spájajú dve tyče, káble alebo iné komponenty a končia integrálnym guľovým klzným ložiskom. Skladajú sa z puzdra s vnútorným závitom a integrovaného guľového klzného ložiska. Guľové klzné ložisko poskytuje oporu radiálnym aj axiálnym zaťaženiam. Umožňuje uhlové vychýlenie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.
Gulička kĺbovej hlavice je podopretá plastovým puzdrom ložiska vyrobeným z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje kĺbovú hlavicu, čo nevyžaduje žiadnu údržbu. Kĺbové hlavice klzných ložísk majú minimálne počiatočné pohybové trenie a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastového kompozitu je absorbovanie množstva cudzích častíc, čím sa znižuje riziko poranenia.
Ponúkajú dlhotrvajúcu povrchovú úpravu, ktorá je odolná voči korózii a opotrebovaniu. Puzdro s vnútorným závitom umožňuje jednoduché pripojenie k zodpovedajúcemu komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C pri zachovaní nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.
Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používajú na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Skladajú sa zo závitového čapu na jednom konci a integrovaného guľového klzného ložiska na druhom konci. Guľové klzné ložisko umožňuje uhlové vychýlenie a akceptuje radiálne a axiálne zaťaženie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.
Gulička kĺbovej hlavice sa pohybuje na plastovom puzdre ložiska vyrobenom z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje bezúdržbovú kĺbovú hlavicu. Kĺbové hlavice klzných ložísk pre veľké namáhanie majú menšie trenie pri počiatočnom pohybe a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastu je, že môže absorbovať množstvo cudzích častíc, čo zabraňuje poškodeniu.
Zakrúcajú sa do zodpovedajúceho komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C bez straty nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.
Tieto nerezové svorky Circlip v tvare C sa používajú na pripevnenie a bezpečné uchopenie ložísk, ozubených kolies a iných komponentov na hriadele alebo do otvorov.
Majú dobrú odolnosť proti korózii, trvácnosť a pevnosť, vďaka čomu sú vhodné na použitie pri náročných nastaveniach alebo výskyte vlhkosti alebo chemikálií.
Ľahká montáž a demontáž, čím uľahčujú a zefektívňujú montáž a údržbu. Bežne sa používajú v automobilovom sektore, priemysle a výrobe.
Tieto plastové svorky Circlip sú určené do drážok alebo vývrtov, poskytujú bezpečné a spoľahlivé uchopenie hriadeľov a iných valcovitých predmetov, strmeňových spojov a vidlicových čapov.
Poskytujú trvácnosť, pevnosť, odolnosť proti korózii a opotrebovaniu. Sú ľahké a vhodné pre aplikácie vyžadujúce zníženie hmotnosti.
Jednoduchá montáž a demontáž, poskytujú pohodlie a efektivitu počas montáže a údržby. Používajú sa v automobilových, priemyselných a elektronických aplikáciách.
Tieto protikusy pre strmeňové spoje sú určené na spojenie so strmeňovým spojom, čo umožňuje hladký a kontrolovaný pohyb. Zapadnú medzi naše strmeňové spoje a poskytujú spojenie tam, kde sa vyžaduje uhlové odsadenie.
Vynikajúce prispôsobenie protikusu poskytuje tesné a pevné spojenie so strmeňovým spojom, čo zaisťuje stabilitu, spoľahlivosť a optimálny prenos zaťaženia. Hladká povrchová úprava protikusu znižuje trenie a opotrebovanie medzi protikusmi, čo prispieva k celkovej dlhej životnosti a účinnosti spoja.
Spoľahlivým a bezpečným spojením zaisťujú, že zostanú zarovnané a spojené pri premenlivom zaťažení a podmienkach. Veľkosť závitu je navrhnutá tak, aby zodpovedala strmeňovému spoju, čo zjednodušuje inštaláciu a odstránenie. Používané v rôznych aplikáciách pre riadiace spojovacie prvky, závesné systémy a ovládacie mechanizmy v automobilovom priemysle, výrobe a stavebníctve.
Tieto samostatné univerzálne kĺby sa používajú, keď sa vyžaduje rotačný pohyb a flexibilita medzi vychýlenými hriadeľmi. Prenášajú krútiaci moment a rotáciu medzi dvoma nezarovnanými hriadeľmi, pričom vyrovnávajú uhlové vychýlenie.
Sú určené na prenos krútiaceho momentu a zmenu dĺžky, pričom umožňujú mierne uhlové vychýlenie medzi vstupným a výstupným hriadeľom. Okrem toho je rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov s radiálnymi ložiskami dostupná pre 1000 ot./min a 4000 ot./min. Určené, aby odolali veľkému zaťaženiu a poskytovali konzistentný výkon v náročných podmienkach.
Dodávajú sa s jednoduchými alebo ihličkovými valivými ložiskami, ktoré sú mazané na celú dobu životnosti a nevyžadujú žiadnu údržbu. Na požiadanie je možné dodať otvory upevnené klinom alebo štvorcové otvory. Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký chod. Možno ich inštalovať a odstraňovať v aplikácii pomocou špeciálnych nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.
Tieto samostatné univerzálne kĺby s nevŕtanými plnými zakončeniami sa používajú, keď sa vyžaduje rotačný pohyb a flexibilita medzi plnými a nevŕtanými hriadeľmi. Poskytujú pevné a spoľahlivé spojenie, sú vhodné pre aplikácie s veľkým namáhaním.
Určené na prenos krútiaceho momentu a rotácie medzi dvoma nezarovnanými hriadeľmi pri vyrovnávaní vychýlenia, s maximálnou rýchlosťou pohonu kĺbu 1000 ot./min. Sú vyrobené tak, aby poskytovali plynulú a spoľahlivú rotáciu a minimalizovali trenie a opotrebovanie.
Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký chod. Možno ich inštalovať a odstraňovať z aplikácie pomocou špeciálnych nástrojov. Bežne sa používajú v hnacích hriadeľoch automobilov, priemyselných strojoch a riadiacich systémoch.
Tieto strmeňové spoje, tiež známe ako vidlica alebo strmeň, sú typ spojky, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
Sú určené na vytvorenie spoľahlivého a pevného spojenia a zároveň odolávajú opotrebovaniu. Zvládajú vysoké zaťaženie a namáhanie, vďaka čomu sú vhodné pre náročné aplikácie.
Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Tento výber komponentov zahŕňa pravotočivý aj ľavotočivý štandardný závit. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.
Tieto oceľové strmeňové spoje s prídržnými klipmi sú typ spojky, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú prichytené na mieste pomocou klipov. Vytvárajú spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi a umožňujú trakčný alebo lineárny tlačný pohyb.
Prídržný klip je spona, ktorá sa uzamkne na mieste okolo základne vidlice, čím bráni náhodnému odpojeniu a vytvára čistú a kompaktnú zostavu. Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť znášať vysoké sily, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii. V prípade potreby je možné odstránením klipu spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov.
Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie, ako aj v odvetviach, ako je stavebníctvo, automobilový priemysel a výroba.
Tieto strmeňové spoje s čapom sú spojka, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
Vidlicový čap drží závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. To zaisťuje stabilitu a integritu spoja aj pri veľkom zaťažení a namáhaní. V prípade potreby je možné vytiahnutím závlačky spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov pre nepretržitý výkon a životnosť spoja.
Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.
Tieto teleskopické univerzálne kĺby kombinujú funkcie univerzálneho kĺbu a teleskopického hriadeľa. Tieto kĺby pozostávajú z dvoch strmeňov spojených teleskopickým hriadeľom, čo umožňuje uhlové vychýlenie a kompenzuje zmeny dĺžky. Umožňujú spoju rozpínať sa a zaťahovať na prispôsobenie zmenám vo vzdialenosti medzi spojenými komponentmi.
Sú určené na prenášanie krútiaceho momentu a úpravu dĺžky, zároveň vyrovnávajú menšie uhlové vychýlenia medzi vstupným a výstupným hriadeľom. Okrem toho rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov by nemala presiahnuť 1000 ot./min. Odolávajú veľkému zaťaženiu a ponúkajú spoľahlivý výkon v náročnom prostredí.
Majú maximálny uhol ohybu 45 na spoj. Možno ich vkladať a odstraňovať pomocou špeciálnych nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.
Tieto vidlicové prídržné klipy sa používajú na uchytenie vidlicového čapu na mieste, čím poskytujú spoľahlivé a pohodlné zachovanie integrity mechanických spojov.
Majú dizajn slučky alebo tvaru U, čím obopnú základňu strmeňového spoja, uzamknú ho na mieste a bránia neúmyselnému rozpojeniu, čo vedie k úhľadnej kompaktnej zostave. Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť odolávať veľkým hmotnostiam, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii.
Ľahká montáž a odpojenie od strmeňového spoja. Používané v rôznych aplikáciách pre riadiace spojovacie prvky, závesné systémy a ovládacie mechanizmy v automobilovom priemysle, výrobe a stavebníctve.
Tieto vlnovce sa používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú flexibilitu, tesnenie a ochranu. Používajú sa pre spoje, sú k dispozícii pre dvojité kĺby. Určené na rozpínanie a sťahovanie v reakcii na zmeny pohybu a tlaku.
Zodpovedajú za tepelnú rozťažnosť, vibrácie, vychýlenie a ďalšie premenné, ktoré môžu spôsobiť napätie alebo poškodenie spojených častí. Chránia aplikáciu pred nečistotami, prachom, vlhkosťou a inými kontaminantmi, čím zaisťujú dlhú životnosť. Môžu byť naplnené mazivom na zaistenie dlhodobého mazania klzných ložísk.
Na oboch koncoch by mali byť zviazané dvoma sťahovacími páskami (nie sú súčasťou balenia). Bežné sa používajú v automobilovom sektore, vo vzduchotechnike a klimatizácii a vo výrobe.
Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.
Klzáky s nastaviteľnou, hladkou základňou.
Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.
Vhodné na použitie s vložkami so závitom.
Ideálnou voľbou pre potravinársky a pohostinský priemysel, tieto kolieska pre catering sa pravdepodobne budú používať na zariadeniach, ako sú napr. vozíky pre hostesky, pece a iné prenosné kuchynské zariadenia, odpadkové koše, kuchynské linky, odkladacie regály a iné. Náš sortiment zahŕňa pneumatiky vyrobené z materiálov, vrátane; Polyuretán, nehrdzavejúca oceľ a nylon. K dispozícii je celý rad možností nosnosti a veľkosti, aby vyhovovali potrebám vašej aplikácie.
Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku