V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(80 sady výrobkov)
Tieto valce sú navrhnuté na tlmenie otrasov a absorpciu a rozptyl vibrácií, znižujú dopad na okolité zariadenia alebo konštrukcie.
Účinným tlmením vibrácií pomáhajú antivibračné vložky zlepšovať výkon zariadenia, spoľahlivosť a životnosť. Tlmiaci účinok týchto vložiek tiež pomáha minimalizovať hluk spôsobený vibráciami, čo vedie k pokojnejšiemu a pohodlnejšiemu pracovnému prostrediu.
Nikdy by sa nemali montovať v ťahu, ale v rovnomernom zaťažení a mali by sa používať iba v axiálnom alebo radiálnom smere. Často sa používajú v strojoch a zariadeniach, kompresoroch, klimatizačných jednotkách a zariadeniach ľahkého strojárstva.
Tieto dištančné rozpery sa používajú na premostenie medzier v aplikáciách s nedostatočným nastavením výšky. Ponúkajú vhodnú vôľu a zarovnanie pre komponenty, ktoré nemusia byť úplne kolmé alebo rovnobežné.
Zlepšením výkonu, spoľahlivosti a životnosti aplikácie vytvárajú medzeru alebo vzdialenosť. Napomáhajú rovnomernému rozloženiu zaťaženia a tlakov, znižujú možnosť koncentrácie napätia alebo predčasného opotrebovania, sú nevyhnutné v aplikáciách zahŕňajúcich vibrácie alebo pohyb.
Ľahko sa inštalujú a často sa používajú v aplikáciách s veľkým zaťažením, ako je automobilový priemysel, priemyselné stroje a elektrické zariadenia.
Tieto metrické expanzné tesniace zátky ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín, bránia vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.
Expanzná gulička je vložená do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú zatlačené do puzdra. Zostávajú na mieste s guličkou pritlačenou k zahĺbenému ramenu.
Jednoduchá inštalácia, pretože nie je potrebné rezanie závitov, vystružovanie, opracovanie drážok pre O-krúžky ani použitie pások alebo tmelov. Bežne sa používajú v aplikáciách vrátane kvapalinových, pneumatických a hydraulických systémov, priemyselných systémov a ventilov.
Tieto palcové expanzné tesniace zátky ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín, bránia vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.
Expanzná gulička je vložená do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú zatlačené do puzdra. Zostávajú na mieste s guličkou pritlačenou k zahĺbenému ramenu.
Jednoduchá inštalácia, pretože nie je potrebné rezanie závitov, vystružovanie, opracovanie drážok pre O-krúžky ani použitie pások alebo tmelov. Bežne sa používajú v aplikáciách vrátane kvapalinových, pneumatických a hydraulických systémov, priemyselných systémov a ventilov.
Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.
Vhodné na použitie s vložkami so závitom.
An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Skupina SR: SR5621
Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.
Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.
Tento sortiment kompaktných tesniacich vypuklých matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent.
Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné. Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.
Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.
Tento sortiment kompaktných tesniacich šesťhranných matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent.
Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné. Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.
Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Levelling Feet with Stud Mount and Plastic Swivel Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Skupina SR: SR1569
Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Skupina SR: SR5439
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
These Adjustable Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value can be adjusted by turning the inbuilt screw and the range can be found in different materials, finishes and fixing types.
Tieto nastavovacie nástroje pre tesniace zátky pre metrické veľkosti pomáhajú pri efektívnej inštalácii tesniacich zátok v rôznych aplikáciách. Prispievajú k lepšiemu utesneniu znížením prenikania vzduchu alebo nečistôt.
Tesniace zátky sa osadia do vyvŕtaného otvoru a expanzná gulička sa vtlačí do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú vtlačené do materiálu puzdra pre trvalé upchatie a utesnenie otvoru. Gulička drží vo svojej polohe. Nie je potrebné žiadne závitovanie, vystružovanie ani opracovanie drážok O-krúžkov, stačí páska alebo tesnenie.
Produktový rad je ponúkaný vo variantoch s ručným a vzduchovým nástrojom pre rôzne inštalácie. Pred aplikovaním tlaku sa uistite, že je gulička úplne osadená. Často sa používajú v pneumatických, hydraulických a kvapalinových systémoch, automobilovom sektore, priemysle a ventiloch.
Tieto nastavovacie nástroje pre tesniace zátky pre palcové veľkosti pomáhajú pri efektívnej inštalácii tesniacich zátok v rôznych aplikáciách. Prispievajú k lepšiemu utesneniu znížením prenikania vzduchu alebo nečistôt.
Tesniace zátky sa osadia do vyvŕtaného otvoru a expanzná gulička sa vtlačí do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú vtlačené do materiálu puzdra pre trvalé upchatie a utesnenie otvoru. Gulička drží vo svojej polohe. Nie je potrebné žiadne závitovanie, vystružovanie ani opracovanie drážok O-krúžkov, stačí páska alebo tesnenie.
Produktový rad je ponúkaný vo variantoch s ručným a vzduchovým nástrojom pre rôzne inštalácie. Pred aplikovaním tlaku sa uistite, že je gulička úplne osadená. Často sa používajú v pneumatických, hydraulických a kvapalinových systémoch, automobilovom sektore, priemysle a ventiloch.
Tento rad upínacích ručných skrutiek má dlhú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).
Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
Tento rad upínacích ručných skrutiek má nízkoprofilovú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).
Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
Tento rad upínacích ručných skrutiek má nízkoprofilovú hlavu s drážkou. Štandardné drážky sú vhodné pre štandardné čepeľové skrutkovače a vyžadujú menší tlak smerom nadol na drážky dielu ako skrutky so zapustenými otvormi. Na minimalizáciu skĺznutia je potrebná vhodne namontovaná čepeľ.
Tieto skrutky sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).
Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
Ventilačné podložky sa používajú s ventilačnými skrutkami na rýchle uvoľnenie plynov zo slepých otvorov so závitom. Podložky sú bežné pre systémy HV a UHV, pretože ich funkcia štrbinového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
Tento sortiment nerezových ventilačných podložiek sa používa s ventilačnými skrutkami na zlepšenie rýchlosti a výkonu vytvárania vákua vo vákuových komorách.
Tieto ventilačné podložky sa bežne používajú pre priemyselné stroje alebo automobilové komponenty.
Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.
Antivibračné nohy pre stroje pohlcujú nárazy, znižujú hluk a poskytujú dobrú priľnavosť na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.
Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Skupina SR: SR1545
Nožičky s aretačným čapom, niekedy označované ako klzáky s hríbovou hlavou kvôli hríbovitému tvaru nožičky, sú atraktívnou náhradou koliesok s čapom alebo nožičiek s čapom. Vložené do nôh alebo základne aplikácie umožňujú v prípade potreby plynulé a ľahké presúvanie nábytku. Ponúkajú väčšiu stabilitu ako kolieska, ktoré môžu rolovať dopredu a dozadu, najmä na dláždených alebo laminátových povrchoch.
Náš sortiment nožičiek s aretačným čapom obsahuje základňu alebo nožičku z čierneho polyamidu (PA) a galvanizovaný oceľový čap. Zámkový čap umožňuje rýchlu inštaláciu a hladká základňa z PA poskytuje ľahkú manévrovateľnosť.
Na výber je šesť typov pre rôzne aplikácie. Typ 4 má dutú základňu.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.