Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prevedenie pre vysokú záťaž Stohovací doraz Mechanické komponenty

 (75 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Antivibračné vložky

Tieto valce sú navrhnuté na tlmenie otrasov a absorpciu a rozptyl vibrácií, znižujú dopad na okolité zariadenia alebo konštrukcie.

Účinným tlmením vibrácií pomáhajú antivibračné vložky zlepšovať výkon zariadenia, spoľahlivosť a životnosť. Tlmiaci účinok týchto vložiek tiež pomáha minimalizovať hluk spôsobený vibráciami, čo vedie k pokojnejšiemu a pohodlnejšiemu pracovnému prostrediu.

Nikdy by sa nemali montovať v ťahu, ale v rovnomernom zaťažení a mali by sa používať iba v axiálnom alebo radiálnom smere. Často sa používajú v strojoch a zariadeniach, kompresoroch, klimatizačných jednotkách a zariadeniach ľahkého strojárstva.

  • Tlmia nárazy, absorbujú a rozptyľujú vibrácie.
  • Nikdy by sa nemali montovať v ťahu, ale v rovnomernom zaťažení.
  • Používajú sa iba v axiálnom alebo radiálnom smere.
Materiál: OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Dištančné rozpery

Tieto dištančné rozpery sa používajú na premostenie medzier v aplikáciách s nedostatočným nastavením výšky. Ponúkajú vhodnú vôľu a zarovnanie pre komponenty, ktoré nemusia byť úplne kolmé alebo rovnobežné.

Zlepšením výkonu, spoľahlivosti a životnosti aplikácie vytvárajú medzeru alebo vzdialenosť. Napomáhajú rovnomernému rozloženiu zaťaženia a tlakov, znižujú možnosť koncentrácie napätia alebo predčasného opotrebovania, sú nevyhnutné v aplikáciách zahŕňajúcich vibrácie alebo pohyb.

Ľahko sa inštalujú a často sa používajú v aplikáciách s veľkým zaťažením, ako je automobilový priemysel, priemyselné stroje a elektrické zariadenia.

  • Premosťujú medzery v aplikáciách s nedostatočným nastavením výšky.
  • Napomáhajú rovnomernému rozloženiu zaťaženia a tlakov.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle, priemyselných strojoch a elektrických prístrojoch.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Expanzné tesniace zátky - metrické

Tieto metrické expanzné tesniace zátky ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín, bránia vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.

Expanzná gulička je vložená do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú zatlačené do puzdra. Zostávajú na mieste s guličkou pritlačenou k zahĺbenému ramenu.

Jednoduchá inštalácia, pretože nie je potrebné rezanie závitov, vystružovanie, opracovanie drážok pre O-krúžky ani použitie pások alebo tmelov. Bežne sa používajú v aplikáciách vrátane kvapalinových, pneumatických a hydraulických systémov, priemyselných systémov a ventilov.

  • Materiál: Telo zátky: kalená oceľ (pozinkovaná), nehrdzavejúca oceľ alebo hliník
  • Gulička: tepelne spracovaná ložisková oceľ alebo nehrdzavejúca oceľ

Expanzné tesniace zátky - palcové

Tieto palcové expanzné tesniace zátky ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín, bránia vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.

Expanzná gulička je vložená do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú zatlačené do puzdra. Zostávajú na mieste s guličkou pritlačenou k zahĺbenému ramenu.

Jednoduchá inštalácia, pretože nie je potrebné rezanie závitov, vystružovanie, opracovanie drážok pre O-krúžky ani použitie pások alebo tmelov. Bežne sa používajú v aplikáciách vrátane kvapalinových, pneumatických a hydraulických systémov, priemyselných systémov a ventilov.

  • Materiál: Telo zátky: kalená oceľ (pozinkovaná), nehrdzavejúca oceľ alebo hliník
  • Gulička: tepelne spracovaná ložisková oceľ alebo nehrdzavejúca oceľ

Klzáky - nastaviteľný kĺb

Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.

Vhodné na použitie s vložkami so závitom.

  • Pre veľkosti závitu: M6, M8 a M10.

Kolieska pre reštauračné zariadenia

An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Skupina SR: SR5621

Kolieska pre vysoké teploty

Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.

Kompaktné tesniace vypuklé matice

Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.

Tento sortiment kompaktných tesniacich vypuklých matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent.

Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné. Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.

  • Kompaktný tesniaci komponent, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku.
  • Spoľahlivé a vodotesné spojenie, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov.
  • Vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)Farba: Norma pre horľavosť materiálu:

Kompaktné tesniace šesťhranné matice

Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.

Tento sortiment kompaktných tesniacich šesťhranných matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent.

Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné. Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.

  • Poskytujú spoľahlivé a vodotesné spojenie, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov.
  • Majú O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticou a spojovacím povrchom.
  • Vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Series Code:

Nastaviteľné nožičky - nečlenené

Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Nastaviteľné nožičky - s montážnym závitom, otočná základňa, plastové

Levelling Feet with Stud Mount and Plastic Swivel Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Skupina SR: SR1569

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Skupina SR: SR5439

Nastaviteľné nožičky s kĺbom a plastovou otočnou základňou

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom - s pevnou plastovou základňou

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Nastaviteľné trecie pánty - so skrutkovacím čapom

These Adjustable Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value can be adjusted by turning the inbuilt screw and the range can be found in different materials, finishes and fixing types.

Nastavovacie nástroje pre tesniace zátky - metrické

Tieto nastavovacie nástroje pre tesniace zátky pre metrické veľkosti pomáhajú pri efektívnej inštalácii tesniacich zátok v rôznych aplikáciách. Prispievajú k lepšiemu utesneniu znížením prenikania vzduchu alebo nečistôt.

Tesniace zátky sa osadia do vyvŕtaného otvoru a expanzná gulička sa vtlačí do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú vtlačené do materiálu puzdra pre trvalé upchatie a utesnenie otvoru. Gulička drží vo svojej polohe. Nie je potrebné žiadne závitovanie, vystružovanie ani opracovanie drážok O-krúžkov, stačí páska alebo tesnenie.

Produktový rad je ponúkaný vo variantoch s ručným a vzduchovým nástrojom pre rôzne inštalácie. Pred aplikovaním tlaku sa uistite, že je gulička úplne osadená. Často sa používajú v pneumatických, hydraulických a kvapalinových systémoch, automobilovom sektore, priemysle a ventiloch.

  • Prispievajú k lepšiemu utesneniu znížením prenikania vzduchu alebo nečistôt.
  • Ponúkaný vo variantoch s ručným a vzduchovým nástrojom pre rôzne inštalácie.
  • Používajú sa v pneumatických, hydraulických a kvapalinových systémoch, automobilovom sektore, priemysle a ventiloch.
  • Pre metrické veľkosti.
Materiál: Oceľ Series Code: SRP0193

Nastavovacie nástroje pre tesniace zátky - palcové

Tieto nastavovacie nástroje pre tesniace zátky pre palcové veľkosti pomáhajú pri efektívnej inštalácii tesniacich zátok v rôznych aplikáciách. Prispievajú k lepšiemu utesneniu znížením prenikania vzduchu alebo nečistôt.

Tesniace zátky sa osadia do vyvŕtaného otvoru a expanzná gulička sa vtlačí do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú vtlačené do materiálu puzdra pre trvalé upchatie a utesnenie otvoru. Gulička drží vo svojej polohe. Nie je potrebné žiadne závitovanie, vystružovanie ani opracovanie drážok O-krúžkov, stačí páska alebo tesnenie.

Produktový rad je ponúkaný vo variantoch s ručným a vzduchovým nástrojom pre rôzne inštalácie. Pred aplikovaním tlaku sa uistite, že je gulička úplne osadená. Často sa používajú v pneumatických, hydraulických a kvapalinových systémoch, automobilovom sektore, priemysle a ventiloch.

  • Prispievajú k lepšiemu utesneniu znížením prenikania vzduchu alebo nečistôt.
  • Ponúkaný vo variantoch s ručným a vzduchovým nástrojom pre rôzne inštalácie.
  • Používajú sa v pneumatických, hydraulických a kvapalinových systémoch, automobilovom sektore, priemysle a ventiloch.
  • Pre veľkosti v palcoch.
Materiál: Oceľ Series Code: SRP0193

Nastavovacie upínacie skrutky - dlhá hlava

Tento rad upínacích ručných skrutiek má dlhú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Tento rad upínacích ručných skrutiek má dlhú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Dodávajú sa s čiernenou alebo prírodnou povrchovou úpravou.
  • Ideálne riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Vyhovujú smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach.
Materiál: Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Series Code:

Nastavovacie upínacie skrutky - tenká hlava

Tento rad upínacích ručných skrutiek má nízkoprofilovú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Tento rad upínacích ručných skrutiek má nízkoprofilovú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Dodávajú sa s čiernenou alebo prírodnou povrchovou úpravou.
  • Ideálne riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Vyhovujú smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)Farba: Norma pre horľavosť materiálu:

Nastavovacie upínacie skrutky - tenká hlava so štrbinou

Tento rad upínacích ručných skrutiek má nízkoprofilovú hlavu s drážkou. Štandardné drážky sú vhodné pre štandardné čepeľové skrutkovače a vyžadujú menší tlak smerom nadol na drážky dielu ako skrutky so zapustenými otvormi. Na minimalizáciu skĺznutia je potrebná vhodne namontovaná čepeľ.

Tieto skrutky sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Vhodné riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť.
  • Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)Farba: Norma pre horľavosť materiálu:

Nerezové ventilačné podložky

Ventilačné podložky sa používajú s ventilačnými skrutkami na rýchle uvoľnenie plynov zo slepých otvorov so závitom. Podložky sú bežné pre systémy HV a UHV, pretože ich funkcia štrbinového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento sortiment nerezových ventilačných podložiek sa používa s ventilačnými skrutkami na zlepšenie rýchlosti a výkonu vytvárania vákua vo vákuových komorách.
Tieto ventilačné podložky sa bežne používajú pre priemyselné stroje alebo automobilové komponenty.

  • Sú bežné pre systémy HV a UHV, pretože ich funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
  • Používajú sa so svorníkmi, skrutkami alebo inými spojovacími prvkami na zlepšenie výkonu a odolnosti zostavy.
  • Používajú sa pre priemyselné stroje alebo automobilové komponenty.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Series Code:

Nohy pre stroje - Premium

Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.

Nohy pre stroje - antivibračné

Antivibračné nohy pre stroje pohlcujú nárazy, znižujú hluk a poskytujú dobrú priľnavosť na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.

Nohy pre stroje - Štandard

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Skupina SR: SR1545

Nožička s čapom

Nožičky s aretačným čapom, niekedy označované ako klzáky s hríbovou hlavou kvôli hríbovitému tvaru nožičky, sú atraktívnou náhradou koliesok s čapom alebo nožičiek s čapom. Vložené do nôh alebo základne aplikácie umožňujú v prípade potreby plynulé a ľahké presúvanie nábytku. Ponúkajú väčšiu stabilitu ako kolieska, ktoré môžu rolovať dopredu a dozadu, najmä na dláždených alebo laminátových povrchoch.

Náš sortiment nožičiek s aretačným čapom obsahuje základňu alebo nožičku z čierneho polyamidu (PA) a galvanizovaný oceľový čap. Zámkový čap umožňuje rýchlu inštaláciu a hladká základňa z PA poskytuje ľahkú manévrovateľnosť.

Na výber je šesť typov pre rôzne aplikácie. Typ 4 má dutú základňu.

  • z/zo 3