V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(13 sady výrobkov)
Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.
Držiaky na prospekty majú háčiky, ktoré sa voľne pohybujú a dajú sa prispôsobiť rozmerom reklamných materiálov. Silný magnet v základni zabezpečuje pevné prichytenie ku kovovým policiam a nastaviteľné rameno sa dá polohovať do požadovaných uhlov.
Krúžky na fľaše sú ideálne na zavesenie ceduliek alebo tlačených materiálov na hrdlo fľaše pri propagačných obchodných prezentáciách. Tieto univerzálne krúžky pevne držia, ale dajú sa jednoducho nasadiť a odobrať.
Magnetické podložky sú neodýmové magnety zo vzácnych zemín pre maloobchodné účely a majú mimoriadne silné magnetické vlastnosti. Tieto neodýmové diskové magnety sa dajú použiť ako prvotriedne uzávery, vložené do predvŕtaných otvorov alebo prilepené do zariadení.
Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Náš sortiment lúčových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Výber z technopolymérového materiálu ponúka odolnosť voči olejom a mazivám, ktoré sa často vyskytujú v ich pracovnom prostredí. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.
Ovládacie ručné kolieska sú páky pre veľké namáhanie na regulovanie nastavenia polohy na veľkých strojoch. Štvorramenný dizajn umožňuje operátorovi pevnú manipuláciu, a preto nie sú vybavené rukoväťami. Sortiment ponúka výber materiálov vhodných pre prostredie aplikácie.
Náš sortiment lúčových kovových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.
Upínacie háčiky sú ideálne na uchytenie viacerých výtlačkov, zviazaných vzoriek alebo na vytvorenie vzorkovnice. Tieto odolné univerzálne krúžky sa uzavrú zacvaknutím na udržanie predmetov pohromade.
Rovné voľné závesné háčiky na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.
S-Shaped Hanging Hook incorporates a hook in the shape of a ""S"" that allows it to be easily attached or removed from a mounting point.
Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.
The hooks in this range are rust and corrosion resistant.
Voľné závesné háčiky s pružinkou na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.
Voľné závesné háčiky v tvare C na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.