Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Hydraulics & Fluid Protection Súbežné zátky

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Súbežné ochranné zátky

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: Polyetylén LD, TPR, TPE, PVC, Vinyl Farba: Prírodná, Čierna, Červená, Zelená Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Zátka absorbujúca tekutiny

These Fluid Absorption Plugs are meant to reduce fluid excess residue by absorbing and holding fluids, preventing leak damage and contamination from entering the application, such as water, oil, substances with intrinsic chemical resistance, and fuel.

They are safer, simpler, and cleaner than traditional plugs since they leave no residue in the thread or hole. They are appropriate for metric and imperial threads and simple boreholes.

Its unique design enables rapid and easy installation and removal, saving money and time. Used in industries such as automotive, chemical, and environmental. They are commonly used in areas where the potential for fluid leaks or spills exists, such as around machinery, storage tanks, or transportation containers.

Skupina SR: SR1004

Zátky na ochranu závesu a ložiska - otvorené

This Protection Plug provides robust protection. It helps prevent dirt and dampness from entering hinge-bearings and swivel joints.

The profile has an open centre that provides the opportunity to suspend the part during storage and painting.

  • Provided in an Opened format
  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Yellow
  • Temperature: Minimum -30 up to Maximum +50 Degrees Celsius


Skupina SR: SRF0008

Zátky na ochranu závesu a ložiska - rebrované, otvorené

This Protection Plug provides robust protection. It helps prevent dirt and dampness from entering hinge-bearings and swivel joints.

The profile has an open centre that provides the opportunity to suspend the part during storage and painting.

  • Provided in an Opened format
  • Material: Polypropylene (PP)
  • Colour: Grey
  • Temperature: Minimum -10 up to Maximum +110 Degrees Celsius


Skupina SR: SRF0016

Zátky na ochranu závesu a ložiska - zatvorené

This Protection Plug provides robust protection. It helps prevent dirt and dampness from entering hinge-bearings and swivel joints.

  • Provided in a Closed format
  • Material: Polypropylene (PP)
  • Colour: Grey
  • Temperature: Minimum -10 up to Maximum +110 Degrees Celsius


Skupina SR: SRF0007