Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Svorky a pásky hydraulických hadíc

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Hadicové svorky

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Navrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a vynikajúce tesnenie hadíc a hadičiek k tvarovkám.
  • Sú vybavené západkou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž.
  • Vhodné pre automobilový priemysel, na priemyselné a inštalatérske práce.
Materiál: PA Farba: Čierna, Biela, Prírodná, Šedá Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934

Upínacie popruhy na hadice

Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.

  • Majú konštrukciu s háčikom a slučkou, ktorá pevne drží hadice a umožňuje ich rozťahovanie a zmršťovanie pri kolísaní tlaku.
  • Sú odolné voči chemikáliám a vydržia vysoké teploty.
  • Využívajú sa v priemysle a automobilovom priemysle.
Materiál: Tkaný polyamidový suchý zips: poniklovaná oceľ, Tkaný polyamidový suchý zips: Delrin Farba: Čierna Skupina SR: SR1099