V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(9 sady výrobkov)
Remo One je obojstranná lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej pevnej strane. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určená na jednorazové použitie. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky, dočasné a trvalé výstavné plochy, jednorazové grafické materiály, regálové pútače a wobblery, krátke kotúče je ideálne zahrnúť do súprav so všetkými druhmi propagačného alebo dočasného značenia.
Lepiaca páska na kovové povrchy Duraco Metal Shelf Tape prešla odborným testovaním na požiadavky trhu na silnú obojstrannú lepiacu pásku, ktorá môže byť odstránená z tvrdých nevrstvených povrchov bez zanechania nevzhľadných zvyškov lepidla. Špecifikácie: Lepidlo: na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre aplikácie s priamym dopadom UV žiarenia.) Lepidlo na strane, ktorá sa lepí na regál, je špeciálne namiešané, aby sa dalo odstrániť z kovového povrchu bez zanechania útržkov peny. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +150 F Použitie. Pripojenie cenoviek, kovové regále, sklady/uskladnenie: označenie polohy, regálové stojany, označenie regálových políc
Remo One je obojstranná permanentná/odlepovacia lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej strane; Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určené na jednorazové použitie; Použitie: reklamné a krátkodobé vývesky. Reklamné a krátkodobé vývesky, jednorazové propagačné grafické materiály. Regálové pútače a wobblery.
Hrubé výseky Remo One sú obojstranné permanentné/odlepovacie lepiace penové výseky, ktoré sa používajú na vytvorenie 3D efektu. Majú vysoko priľnavé permanentné lepidlom na jednej strane a s odnímateľné lepidlo na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej pevnej strane. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +150 F Pre váhovo ľahké aplikácie alebo na vyplnenie medzier. Určené na jednorazové použitie. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky. Dočasné a trvalé výstavné plochy. Jednorazové grafické materiály. Regálové pútače a wobblery.
Remo Two je obojstranná lepiaca penová páska, ktorá je odnímateľná na oboch stranách. Špecifikácie: Lepidlo: odnímateľné lepidlo na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určené na jednorazové použitie; Použitie: reklamné a krátkodobé vývesky, spotrebiteľské obaly. Jednorazové reklamné grafické materiály. Súpravy nepripojené ku grafike
Hrubé výseky Remo Two sú obojstranné lepiace penové výseky, ktoré sa používajú na vytvorenie 3D efektu. Majú odnímateľné lepidlo na obidvoch stranách. Odnímateľné lepidlo je možné z väčšiny nevrstvených povrchov odstrániť bez stôp, dokonca aj po dlhšej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: odnímateľné lepidlo na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky. Dočasné a trvalé výstavné plochy. Jednorazové reklamné grafické materiály. Regálové pútače a wobblery
Panel Clamps are compatible with right or left hand doors and best suited for heating and ventilation panels. These bridge clamps are made of nylon with steel screw in symmetrical or asymmetrical styles.
The Padle Latch range is a heavy duty push to close lock that is best suited for large cabinets . The locks can be opened from the inside by moving the cam.The slam shut operation requires a locking device to order under part number 016A71E. A choice of materials, keyed alike and key to differ and IP54 rating provide a solution for application environment and additional security.
This Cam Striking Plate is required in conjunction with the Locking Paddle Latch that is slam shut operated. It is made of Steel and is Zinc Plated finished.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.