V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(15 sady výrobkov)
Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.
Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.
Káblové minisedlá sú vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Používajú sa najmä na zoskupovanie a vedenie káblov pre elektronické aplikácie. Káblové sedlá udržujú komponenty usporiadané. Pomáhajú tiež zabezpečiť ľahký prístup ku káblom pre ďalšiu montáž alebo opravu.
Náš sortiment obsahuje káblové sedlá s uzamykateľným a neuzamykateľným vrškom, varianty s lepiacou základňou, ako aj sedlá s bočným vstupom, slepým otvorom a dištančné káblové sedlá. Možnosti montáže: zatlačením a priskrutkovaním.
Vďaka menšej veľkosti týchto káblových sediel sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Bezpečne drží zvlnené/špirálovité trubice alebo iné zväzky káblov. Vnútorná lamela pozdĺž vnútorného priemeru svorky zabezpečuje tesné uchytenie. Uvoľniteľná západka pre pohodlnú obsluhu. Lamelové upevnenie vyhovuje širokej škále hrúbok panelov
Spona so západkami drží zväzok pevne na mieste. Nastaviteľné pre širokú škálu priemerov zväzkov. Po zaistení zväzku, je možné svorku znovu otvoriť na zmeny smeru. Sú dobré pre zariadenia s vysokými vibráciami. Po zatvorení sa dá svorka otvoriť až po uvoľnení úchytu. Dodávajú sa v materiáloch UL94 V-2 aj UL94 V-0
Tieto káblové svorky majú uzamykateľný vršok s pántom. Najprv sa kábl(e) umiestnia do stredu svorky a potom sa ponad káble umiestni sklápací vršok. Nožičky svoriek sa umiestnia do dvoch montážnych otvorov. Zaistený vršok svorky udržiava káble s pomocou dvoch skrutiek. Dotiahnutím skrutiek sa roztiahnu nožičky svorky, čím udržia svorku na mieste bez potreby použitia matice. To znamená, že nie je potrebný prístup zo spodnej strany dosky.
An all-plastic range of pull-tight seals with a barbed strap that is ideal for gripping slippery materials. They provide an indicative seal revealing evidence of tampering or breach, and can therefore help in the prevention of theft. The seals are commonly used for easy identification of delivery details to help improve efficiency. They are suitable for many applications, including those that are more robust in nature.The range includes several type options, including those with a tear-off tab for quick and easy removal that is tool-free. The type options are; AceLock, LightLock, PrimeLock and SentryLock.
PrimeLock is a cost-effective, tamper evident seal with a tag-holder included. It features a one-piece variable loop construction with unique spiky stem design that enhances grip of the seal. It also has side tear-off and long tag options. The longer tags are ideal for barcode printing. PrimeLock are typically used for secure fastening to the neck of bags or on non slippery materials. Benefits from quick identification of information and easy removal of the seal, without the need for cutting tools.
LightLock is specially developed for marking fire extinguishers after testing and features a low break strain for easy removal in emergencies. Has one-piece variable construction for a low tensile strength and a thin barbed sealing ribbon (2.6mm diameter). These seals are ideal for applications with small sealing apertures. Colour coding allows easy identification and they also benefit from tool-free removal.
AceLock is a versatile pull-tight seal that's ideal for applications confined to small sealing spaces. Easy to use and no tools are needed for installation or removal. Features variable loop design that is reinforced with an acetal locking mechanism, which bolsters security and protects against heat-sourced tampering. Also features a thin barbed sealing ribbon (3.0mm) and has side tear-off options. Ideal for more robust applications.
SentryLock is a multi-purpose seal that offers security and loss prevention. It has a high break strength and a user-friendly side tear-off design. The variable loop design is reinforced with an acetal locking mechanism. This mechanism also benefits from roll heat staking technology. The seal features gripping prongs on the stem. Used to securely fasten the necks of bags and provide clear evidence of tampering.
High break strengths: 8kg,12kg, 20kg and 32kg
Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Vrchná časť príchytiek sa zatlačí pod spodnú časť na zaistenie káblov na miesto. Dva rôzne rozmery pre rozličné priemery zväzkov káblov. Šedý PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Jednoduché uchytenie lepením. Nie je potrebný žiadny montážny otvor. Zaisťovací mechanizmus drží káble na mieste a dá sa aj znovu otvoriť. Dodáva sa v rôznych tvaroch, farbách a materiáloch. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Nastaviteľné káblové svorky majú západku na udržanie zväzku káblov pevne na mieste. Svorky sa dajú opakovane otvoriť pre zmeny smeru.
Náš sortiment je vyrobený z polyamidu 6.6 a zahŕňa možnosti so samolepiacim pásikom pre pohodlné a jednoduché upevnenie vašich káblových zväzkov. Pre diely, ktoré nemajú lepiaci pásik, je potrebné ho zakúpiť samostatne - prezrite si náš sortiment Pásky, kde nájdete vhodné možnosti.
The Padle Latch range is a heavy duty push to close lock that is best suited for large cabinets . The locks can be opened from the inside by moving the cam.The slam shut operation requires a locking device to order under part number 016A71E. A choice of materials, keyed alike and key to differ and IP54 rating provide a solution for application environment and additional security.
This Cam Striking Plate is required in conjunction with the Locking Paddle Latch that is slam shut operated. It is made of Steel and is Zinc Plated finished.
Môžu byť veľakrát otvorené a zatvorené na pridávanie a odoberanie káblov. Veľká tvarovaná základňa, ktorá zabezpečuje stabilnú montáž. Polyamid 6.6
A range of pull tight seals with smooth straps that provide an indicative seal that reveals evidence of tampering or breach, across a variety of applications. The products featured are easy to apply and tighten to a desired diameter. Several seal types are available, including those with longer tags and with a tear-off tab for quick and easy removability. These seals have a variable loop with a metal locking jaw.The type options available, include; JawLock including Mini and Maxi versions, SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
JawLock is a versatile seal that provides signs of tampering. Specially designed for small strap diameters, making it ideal for securing items with a small aperture. The thin round and smooth strap (2.0mm diameter) has side tear-off functionality and includes a full-size tag with ample surface for codings. Ideal for more robust applications. Benefits from tool-free removal.
SegureLock and SmoothLock are user-friendly options that feature high-security, tamper-evident pull tight seals. They are ieal for securing applications such as, courier sacks. They both features a smooth straps with gripping prongs on the stem.High Strength: 12kg, 14kg, 20kg, 25kg, 35kg and 45kg
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.