Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Montáž skrutkou Zaistenie v rohu

 (38 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Diely pre organizéry zvarov optických vlákien

Organizéry zvarov optických vlákien môžu byť naskladané na seba v akomkoľvek počte s možným vedením vlákien medzi organizérmi cez otvory pozdĺž jednej z dlhých strán organizéra. Rôzne farby pántov označujú, z ktorej strany je možné kazetu otvoriť Veká, organizéry a pánty sa predávajú samostatne alebo ako súprava. Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0 a UL94 HB.

Držiak kondenzátora

Držiak kondenzátora je určený na priskrutkovanie do rámu skrine. Odolné výrobky s jednodielnou konštrukciou. Dodávajú sa s upínacími dielmi alebo bez upínacích dielov. Sú dostupné vo vyhotovení s dištančnými stĺpikmi, zabezpečujúcimi odsadenie kondenzátora od rámu. Dodávajú sa aj v prevedení bez odsadení na prechod cez zariadenia.

Držiak na optické vlákna - štvrťotáčkový

Štvrťotáčkové držiaky na optické vlákna podporujú štandardné držiaky na konzoly, ktoré sa štvrťotáčkovou montujú do 19-palcového racku. Používajú sa na vedenie optických vlákien vedľa dátového rozvádzača. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.

Držiak na viazacie pásky samolepiaci

Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Držiak pásky so skrutkou

Tento sortiment držiakov viazacích pások je k dispozícii pre rôzne typy a aplikácie sťahovacích pások.

Flexibilné oceľové káblové svorky

Flexibilné oceľové príchytky potiahnuté vinylom sú bezpečné riešenie uchytenia káblov pre ich rýchle usporiadanie. Používajú sa pri montáži elektronických zariadení.

Klipy P

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Káblové príchytky so sťahovacou páskou

Skrutkovacie káblové montážne pásky predstavujú mimoriadne univerzálny systém vedenia káblov, pevne priviažu kábel a dajú sa namontovať prilepením, s pomocou skrutky alebo nitu. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Káblové sedlá rýchlomontážne so zámkom

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Káblové svorky - dvojité polovičné U-príchytky, skrutkovacie

Nízky profil na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodné pre smerovanie dvoch paralelných zväzkov káblov, so stredovým otvorom 0,125 palca pre skrutku #4 alebo M3. Dostupné v troch rôznych veľkostiach na zadržanie zväzkov 1/8 palca, 3/16 palca a 1/4 palca. Polyamid 6.6 UL94 V-2, prírodná farba

Káblové svorky - polovičné U-príchytky, skrutkovacie

Nízky profil na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodná pre montáž do rohov alebo na hrany. Montujú sa so skrutkou #4 alebo M3 a zabezpečujú výnimočnú prídržnú silu. Dostupné v troch rozmeroch pre priemery zväzkov 1/8, 3/16 alebo 1/4 palca

Káblové svorky - príchytky pre SHR

Tento sortiment svoriek pre vlnité chráničky je navrhnutý pre prácu s chráničmi káblových zväzkov Essentra veľkosti 20 a 25 zväzkov (séria SHR) a dodáva sa so štyrmi rôznymi druhmi montáže; zacvaknutie do okrúhleho alebo štvorcového otvoru (na zabránenie rotácii), montáž skrutkou a prilepením. Vnútorná lamela na uchytenie zväzku. Uvoľňovacia západka umožňujúca údržbu.

Káblové svorky - príchytky pre napájací kábel

Tento sortiment krytov poistiek je ideálny, keď je potrebná tuhosť, ale nie je možné použiť vopred zostavený kryt. Poskytuje skvelú ochranu pre krehké sklenené komponenty ochrany obvodu.

Káblové svorky - skrutkovacie, pre káblové zväzky

Táto káblová svorka bezpečne drží zvlnené a stočené hadice alebo iné zväzky na svojom mieste. Má vnútornú lamelu pozdĺž vnútorného priemeru svorky, zabezpečujúcu tesné uchytenie.

Káblové svorky - skrutkovacie, typ U

Skrutkovacie káblové príchytky sú vhodné na prichytenie zviazaných káblov a U-konštrukcia umožňuje rýchle vloženie a odobratie káblov alebo drôtov.

Káblové svorky - typ P, skrutkovacie, polyamidové, prírodné

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Lišta pre káblový organizér

Univerzálny káblový organizér je ideálny pre vedenie viacerých káblov, ktoré zároveň drží od seba oddelené. Spoľahlivé pripevnenie zabezpečuje montáž s pomocou skrutiek.

Madlá - kovové, tvaru u

Náš sortiment kovových madiel má tvar U, je vyrobený z rúrky okrúhleho, štvorcového alebo oválneho tvaru, ak je to z ergonomického hľadiska potrebné. Sortiment ponúka výber materiálu a povrchových úprav, aby vyhovovali rôznym prostrediam aplikácie a estetickému vzhľadu hotového výrobku. Rôzne konštrukčné uhly zaisťujú výber uhlov ťahania. Podľa potreby montáže je možné zvoliť prednú a zadnú montáž.

Madlá - mostíkové, plastové

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Madlá - oblúkové, plastové

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Mierkové dosky

Stupnice sa používajú na presné a opakované umiestňovanie posuvných svoriek pozdĺž lineárnych vedení alebo hriadeľov. K dispozícii sú dva varianty, každý s odlišným štýlom montáže. Dosky s jednou stupnicou alebo dosky s dvojitou stupnicou. Každá z nich má svoj typ montáže. Typ montáže skrutkou s vyvŕtanými otvormi alebo lepením, ktorý má obrys umiestnenia otvoru pre skrutku, nie je vyvŕtaný.

Majú vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž jedného alebo oboch okrajov. Sú stabilné a odolné voči opotrebovaniu.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.

  • K dispozícii sú dva varianty, každý s odlišným štýlom montáže.
  • Používajú sa v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.
  • Majú vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž jedného alebo oboch okrajov.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, HliníkFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Montovateľné guličkové viazacie a sťahovacie pásky

Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie kábla a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Pásky s montážnou príchytkou umožňujú jednoduché a pevné upevnenie do panela.

Montážne nožičky pre dosky plošných spojov – skrutkovanie nadol

Montážne nožičky sa používajú na pripevnenie dosiek PC k podstave.

Nastaviteľné káblové svorky

Nastaviteľné svorky sa montujú zatlačením do panela, nastaviteľná svorka sa dokáže prispôsobiť celému radu rozmerov káblov.

Odľahčovacie káblové príchytky - skrutkovacie

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Materiál: PA, PolyamidFarba: Čierna, Prírodná, ŠedáNorma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2Series Code:

  • z/zo 2