Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Obdĺžnikové Zatlačením

 (10 sady výrobkov)


Klenuté zaslepovacie zátky

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

  • Poskytujú odolnosť proti korózii a elektrickú izoláciu.
  • Fungujú ako bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
  • Pevne zapadnú do otvoru, ktorý tesnia a zaisťujú bezpečné uchytenie.
Materiál: Polyamid, Polyamid 6, Polyamid 6.6, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Obdĺžnikové zátky do rúrok

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.

Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.

  • Vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových hadíc a rúrok.
  • Ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
  • Ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550

Obdĺžnikové zátky do rúrok - ľahké

Ľahké obdĺžnikové rúrkové vložky sú určené na ľahké aplikácie s obdĺžnikovými rúrkami. Rebrovaná konštrukcia zaisťuje jednoduché nasadenie a bezpečné uchytenie. Chráni povrchy a zabraňuje vniknutiu nečistôt do rúry alebo potrubia.Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné na aplikácie s ľahkými obdĺžnikovými rúrami a potrubiami.

  • Poskytuje čistý a upravený vzhľad.
  • Ponúka ochranu povrchu a zabraňuje vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1552

Pochrómované obdĺžnikové zátky

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Obdĺžnikové zátky sa používajú na rôzne rúrkové zariadenia.
  • Poskytujú čistý a upravený vzhľad.
Materiál: ABS, Polyetylén Farba: Strieborná farba, Čierna Skupina SR: SR5721, SR1553

Zaslepovacie zátky

Zaslepovacie zátky chránia plech pred ostrými hranami a utesňujú dutiny panelu, aby sa zabránilo vnikaniu prachu a vlhkosti. Poskytujú čistý povrch, odolávajú kyselinám a tlmia vibrácie. K dispozícii sú rôzne materiály; TPE odoláva teplotám do 95C, TPR zvládne -40C až 135C a PVC vydrží až 50C.Chránia pred vniknutím vlhkosti a prachu, sú odolný voči kyselinám a tlmia vibrácie.Využívajú sa v elektronických zariadeniach a v automobilovom priemysle.Používajú sa na plechové profily na ochranu pred ostrými hranami a sú ideálne na uzatváranie otvorov panelov. Materiál: PVC, Polyamid, TPE, EBA Farba: Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Zatlačovacie zátky

Zaslepovacie zátky sú navrhnuté na utesnenie nepoužívaných otvorov a clôn bez potreby použitia spojovacích materiálov alebo lepidiel. Mechanizmus zaisťuje bezpečné spojenie, ktoré zabraňuje náhodnému vybratiu, a to aj pod tlakom alebo vibráciami. Poskytuje vysokú odolnosť proti nárazom a chráni pred prachom, vlhkosťou a znečisťujúcimi látkami. Ľahko sa inštaluje jednoduchým zatlačením alebo zaklapnutím. Ideálne na použitie vo výrobnom, elektronickom a stavebnom priemysle.Ponúkajú bezpečné a spoľahlivé tesnenie bez potreby ďalšieho spojovacieho materiálu či lepidla.Poskytujú vysokoúčinnú odolnosť voči nárazu a zabraňujú prenikaniu prachu, vlhkosti a iných znečisťujúcich látok do otvoru.Montáž je jednoduchá, stačí len zatlačiť alebo zacvaknúť na miesto, a to bez použitia náradia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR: SR1760

Zatláčacia nožička

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Skupina SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Zatláčacie gumené nožičky

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Skupina SR: SR5795

Zatláčacie klzáky

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

Zátky s horizontálnym závitom pre obdĺžnikové profily

Horizontálne vložky sa hodia na konce obdĺžnikových rúr a sú ideálne na pripevnenie nivelačných nožičiek alebo koliesok. K dispozícii sú štyri typy s rôznymi konfiguráciami spojov. Typ 1 má jednu úroveň a dva smery, typ 2 obsahuje jednu úroveň, dva smery a horný závit, typ 3 má jednu úroveň, dva smery a spodný závit a typ 4 obsahuje jednu úroveň, dva smery a dva závity.Zátky do profilov a rúrok sú dostupné s rôznymi funkciami. Po vložení do ukončenia rúrok sú ideálne na pripevnenie vyrovnávacích nožičiek alebo koliesok.

  • Navrhnuté na vkladanie do obdĺžnikových rúrok a poskytujú úhľadný povrch aplikácie.
  • Na výber štyri konfigurácie spájania.
Materiál: Polyamid Farba: Čierna Skupina SR: SR1421