Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kónické Polyetylén LD Zatlačením

 (7 sady výrobkov)


Krytky Unicap

Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.

  • Z estetických alebo bezpečnostných dôvodov sú určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov.
  • Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové.
  • Vďaka svojmu materiálu sú odolné voči korózii, oderu a nárazom.
Materiál: PP, LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Biela, Tíková, Antracitová, Pantone Grey, Kameň, Šedo-biela, Šedá, Sivá Morning Grey, Strieborno šedá, Osprey, Čierna, Prírodná, , Oranžová, Strieborná farba, Nehrdzavejúca oceľ, Zlatá Skupina SR: , SR1801

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SR1001, SR1115, SRF0030

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Štandardné okrúhle koncové uzávery zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt do rúr, potrubí a tyčí so závitom a bez závitu. V závislosti od účelu použitia je k dispozícii štandardná, krátka alebo dlhá forma. Odoláva teplotám až do 70C.Používajú sa na bezpečnú ochranu závitových alebo nezávitových rúrok, potrubí a tyčí.Zabraňujú poškodeniu rúrok nečistotami, úlomkami, prachom a inými nečistotami.Využívajú sa v priemysle, pri zduchotechnike a klimatizáciách, a inštalatérskych úkonoch. Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SRF0068

Zátky s bočným úchytom

Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.

Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).

Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.

  • Chráni pred prachom, špinou, poškodením, vlhkosťou, kyselinami a koróziou.
  • Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie dielu do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Žltá, Prírodná, Modrá Skupina SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Zátky so stredovým úchytom

Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.

Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Používa sa v rôznych aplikáciách.

  • Vďaka kónickému tvaru je zátka vhodná pre viacero vnútorných priemerov.
  • Stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie a nasadenie rukou a pomocou nástroja.
  • Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane elektrických káblov v strojoch, zariadeniach a ovládacích paneloch.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Žltá, Oranžová, Červená Skupina SR: SR1174, SR1068