Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zaistenie Zatlačením Ochranná trubička proti nadmerným ohybom

 (136 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky ukončovacie hladké

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LDFarba: Čierna, ModráNorma pre horľavosť materiálu:

Kryty koncov rúrok

Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.

Kryty na príruby

Kryty na príruby sú ideálne na ochranu prírub s vnútorným povlakom a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu prírub. Sú navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým typom čiel prírub.

Ponúkajú pružnosť, odolnosť a vďaka univerzálnemu dizajnu sú vhodné na ochranu otvorov pre skrutky. Ľahko sa nasadzujú. Sortiment zahŕňa varianty vyrobené vstrekovaním.

Vhodné pre príruby podľa normy ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504

  • Materiál: pružný polyetylén (PE)
  • Farba: žltá

Kryty na skrutky

Každá zo štandardných kónických krytiek a zátok je určená na zakrytie alebo na zatlačenie do množstva rôznych vnútorných priemerov. Odolný materiál LDPE chráni pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Náš sortiment je dodávaný v červenej, modrej, čiernej a žltej farbe.

Kryty na skrutky s krížovou drážkou

Tieto krytky na skrutky s krížovou drážkou z polyetylénu LD sa používajú ako kryt a ochrana pred špinou, prachom a poškodením. Náš sortiment zahŕňa niekoľko farebných prevedení: biele, čierne a niekoľko odtieňov hnedej.

Kryty nitov a otvorov

Krytky nitov a otvorov zabezpečujú rýchle nasadenie a upravený vzhľad skrutiek pre rôzne aplikácie. Náš sortiment ponúkame v bielej, sivej, béžovej a čiernej farbe polyetylénu LD alebo HD. Ponúkame tiež široký rozsah rozmerov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám.

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LDFarba: Červená, ModráNorma pre horľavosť materiálu:

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LDFarba: Červená, Modrá, Čierna, Žltá, PriehľadnáNorma pre horľavosť materiálu:

Kúpiť krytky skrutiek

Naše plastové krytky na ochranu skrutiek sú k dostaniu v rôznych tvaroch a materiáloch na rôzne účely. Najčastejšie sa používajú vo vnútri UPS boxov, kde vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových skrutiek, predovšetkým v tesných priestoroch. Krytky sa používajú z dôvodu zabránenia interferencie, kedy skrutka musí byť izolovaná. Tieto krytky tiež chránia pred prachom a špinou. Náš sortiment zahŕňa šedé, biele a čierne prevedenie zo silikónu a polyetylénu LD.

LPG krytky na plynové potrubie

LPG krytky z čierneho polyetylénu s nízkou hustotou boli vyvinuté v LPG priemysle. Pomáhajú predchádzať nebezpečným únikom plynu a spĺňajú predpis zbierky zásad asociácie LP Gas 15: časť 2.

Konštrukcia dielu zahŕňa pásku, ktorá zabraňuje strate a umožňuje jednoduchú výmenu.

Skúšobný tlak:

  • propán/zmesi (typy 1 a 2) 26 barov
  • bután (typ 3) 26 barov

Nezávisle testované na odolnosť proti uvedeným tlakom, pri uzatvorení zaručená tesnosť proti prenikaniu plynu, účinné i pri extrémnych teplotách a nepriaznivých podmienkach.

  • Výsledky testu a osvedčenie sú k dispozícii na vyžiadanie

Lešenárske koncové krytky

Štandardné koncové krytky sú vhodné na použitie na lešenárske rúrky a iné aplikácie vďaka ich žiarivým farbám, ktoré umožňujú ich vysokú viditeľnosť. Sú rýchlo a ľahko použiteľné, v interiéri aj vonku. Sú dostupné v žltej, oranžovej modrej a zelenej farbe a sú vyrobené z LDPE.

Madlá - oblúkové, plastové

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Maskovacia hviezdicová hadica

Maskovacia hviezdicová hadica je ideálna na maskovanie dlhých profilov, na ktoré sú krátke štandardné krytky. Hviezdicový tvar umožňuje, aby sa pružná hadica dala ľahko natiahnuť aj na malé priemery. Náš sortiment zahŕňa rôzne farby pre ľahkú identifikáciu rozmerov: červená, žltá, biela, modrá a zelená.

Maskovacie krytky s prírubou

Tieto maskovacie krytky s prírubou je možné použiť ako ochranné krytky na hladké aj závitové profily. Príruba bráni poškodeniu a prenikaniu nečistôt. Náš sortiment zahŕňa rôzne farby na jednoduchú identifikáciu rozmerov vrátane: prírodnej, šedej, čiernej, zelenej, červenej, ružovej, fialovej a žltej. Ponúkame celý rad rozmerov a prevedení na najrôznejšie použitie.

Maskovacie kužele

Tieto maskovacie kužele sú univerzálne pre rôzne účely aplikácie. Možno ich použiť ako krytku na maskovanie odhalených čapov alebo ako zátku na maskovanie odkrytých otvorov. Sortiment ponúka rôzne farby pre rýchlu identifikáciu rozmerov. Dostupné farby: prírodná, čierna, červená, žltá, zelená, modrá, hnedá a fialová. Náš sortiment ponúka tiež široký rozsah rozmerov.

Maskovacie vyťahovacie zátky

Ideálna na maskovanie závitových i hladkých priechodných otvorov. Úchyt pre jednoduchú montáž aj demontáž zátky. Pružný materiál sa dokáže prispôsobiť aj na o niečo menší priemer, než pre ktorý je zátka pôvodne určená.

Maskovacie zátky bez príruby

Maskovacie zátky bez príruby sú určené na maskovanie otvorov bez maskovania okolitých plôch. Kužeľový rebrovaný tvar a duté jadro umožnujú ochranu veľlého množstva priemerov. Zátka má úchyt na ľahkú montáž a demontáž.

Maskovacie zátky s podložkou

Vysokoteplotné zátky s podložkou sú dostupné vo vyhotovení z prírodnej silikónovej gumy alebo čierneho EPDM. Obe fungujú ako zátky do závitových otvorov alebo otvorov bez závitov a zároveň zakrývajú povrch v okolí otvoru. Kompaktná podložka a zátka sú spojené v jednom celku.

Mäkké vrúbkované uzávery

Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPE, , Polyetylén LDFarba: Modrá, , ČervenáNorma pre horľavosť materiálu:

Narážací klzák

Narážacie klzáky sú otočné klzáky s pružinovou vložkou. Zátka a klzák sa dodávajú ako jeden kus na uľahčenie aplikácie. Klzáky sú navrhnuté s koncovou krytkou pre čistú povrchovú úpravu a majú guľôčkový a kĺbový spoj na vytvorenie sklonu. Sortiment ponúka výber základne, ktorá vyhovuje rôznym aplikáciám.

Nožička s čapom

Nožičky s aretačným čapom, niekedy označované ako klzáky s hríbovou hlavou kvôli hríbovitému tvaru nožičky, sú atraktívnou náhradou koliesok s čapom alebo nožičiek s čapom. Vložené do nôh alebo základne aplikácie umožňujú v prípade potreby plynulé a ľahké presúvanie nábytku. Ponúkajú väčšiu stabilitu ako kolieska, ktoré môžu rolovať dopredu a dozadu, najmä na dláždených alebo laminátových povrchoch.

Náš sortiment nožičiek s aretačným čapom obsahuje základňu alebo nožičku z čierneho polyamidu (PA) a galvanizovaný oceľový čap. Zámkový čap umožňuje rýchlu inštaláciu a hladká základňa z PA poskytuje ľahkú manévrovateľnosť.

Na výber je šesť typov pre rôzne aplikácie. Typ 4 má dutú základňu.

Nožičky s nitom

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

Obdĺžnikové zátky a klzáky

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.

Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.

  • Vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových hadíc a rúrok.
  • Ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
  • Ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, HDPEFarba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, ŽltáNorma pre horľavosť materiálu:

Obdĺžnikové zátky a klzáky - dekoratívne

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné na aplikácie s ľahkými obdĺžnikovými rúrami a potrubiami. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a upravený vzhľad hotovej aplikácie.

Majú rebrovaný tvar na zabezpečenie ľahkého vloženia a spoľahlivého upevnenia. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu nečistôt do vnútornej časti potrubia alebo rúrky.

  • Materiál: polyetylén
  • Farba: Čierna
  • Profil s hrúbkou steny = 1,0 až 2,0 mm

  • z/zo 6