Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén Závit Krídlové klipy pevné

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky na ochranu stĺpikov

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.
  • Vyrobené s malou prírubou.
  • Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Okrúhle zátky so závitom

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Sú k dispozícii vo forme rýchlomontážnych vložiek.
  • Ideálne na spojky profilov a spájanie potrubí.
  • Využívajú sa vo výrobnom, baliacom a v stavebnom priemysle.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567

Samolepiace protišmykové podložky

Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.

The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.

Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.

  • Rubber adhesive
  • Permanent solution
  • Black finish.


Skupina SR: SR5808

Zátky Slottex

Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.

Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.

Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.

  • Navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom pre bezpečné a spoľahlivé tesnenie.
  • Chráni pred nečistotami a vnikaním vlhkosti.
  • Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú rukou.
Materiál: Polyetylén LD, PA, Polyetylén Farba: Žltá, Modrá Skupina SR: SR1005, SR1007, SR1117

Štvorcové zátky do rúrok

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, TPR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542