Kabelklämmor med distans, säker men ändå enkel montering, en perfekt kabelhanteringslösning för en mängd tillämpningar. Bas som monteras med ett tryck, att installera och låsklämman ger extra hög säkerhet.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Spacer Height | Minsta paneltjocklek | Färg | Maximal kompatibel kabeldiameter | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6465 kr - 1,8761 kr | 3455 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,6465 kr - 1,8761 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2782 kr - 1,3315 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,1504 kr - 1,1984 kr | 208695 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,1504 kr - 1,1984 kr | 23 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,3229 kr - 1,3781 kr | 43 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2782 kr - 1,3315 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2782 kr - 1,3315 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.752 in
19.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,5214 kr - 1,5848 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,406 kr - 1,4646 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2782 kr - 1,3315 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2782 kr - 1,3315 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,612 kr - 1,8369 kr | 149 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,612 kr - 1,8369 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,862 kr - 2,1215 kr | 998 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,5387 kr - 1,7533 kr | 4000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,8111 kr - 2,0638 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,6465 kr - 1,8761 kr | 2238 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,8111 kr - 2,0638 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,1504 kr - 1,1984 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.