Rotationsdämpare styr hastigheten och accelerationen av en rörelse i en färdkropp. Enkla att installera, de kan monteras som en del av en montering. Finns i en rad vridmoment och växelprofiler.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Växeltyp | Färg | Material | Avstånd mellan fästhålen | Vridmoment | Spindle Height | Köp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288,1668 kr - 331,3918 kr | 300 I lager |
Rörväxel
|
Naturfärgad
|
PC
|
|
90.0 N
90.0 N
|
|
||||
22,1941 kr - 56,81 kr | 696 I lager |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.25 N
0.25 N
|
|
||||
25,598 kr - 26,2075 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||||
307,3781 kr - 353,4848 kr | 100 I lager |
Standard kugghjulsväxel
|
Naturfärgad
|
PC
|
|
70.0 N
70.0 N
|
|
||||
22,1941 kr - 56,81 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.25 N
0.25 N
|
|
||||
25,1409 kr - 26,2075 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
PA
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||||
551304 | 24,5103 kr - 28,7257 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
|||
20,849 kr - 20,849 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||||
20,849 kr - 20,849 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||||
20,849 kr - 20,849 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||||
20,849 kr - 20,849 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||||
20,849 kr - 20,849 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||||
20,849 kr - 20,849 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||||
20,849 kr - 20,849 kr | 990 I lager |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||||
44,483 kr - 68,6071 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Vit
|
POM
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.55 N
0.55 N
|
|
||||
20,849 kr - 20,849 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||||
20,849 kr - 20,849 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.10 N
1.10 N
|
|
||||
20,849 kr - 20,849 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||||
20,849 kr - 20,849 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||||
20,849 kr - 20,849 kr | I produktion |
Standard kugghjulsväxel
|
Svart
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta