För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Dessa aluminiumvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.
Mer korrosionsresistent och med lägre vikt än sådana av stål, fungerar därför bra under besvärliga förhållanden. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är mycket effektivt vid hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor består av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Modellen utan fläns är en mer kompakt lösning än vagnarna med fläns men den rörliga delen i tillämpningen kan bara monteras ovanpå vagnen.
Kan, tack vare lägre vikt och bättre korrosionsresistens än för stål, användas i olika tillämpningar, exempelvis luftfart, maskiner, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
De här linjära styrskenorna utgör ett system för linjär rörelse och används för att styra och bära upp komponenter i rörelse i linjär riktning. Linjära styrskenor består av två huvudkomponenter: en skena och en vagn. Skenan är en lång, rak anordning fästad på en permanent yta. Vagnen är rörlig och förflyttar sig utmed skenan. Vagnen har lager som har kontakt med skenan och minskar friktionen i den linjära rörelsen.
Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.
Dessa linjära styrskenor med löpbanor utgör ett sorts lager för linjär rörelse och gör den exakt och korrekt. De består vanligen av en skena, ett glidblock och rullande delar. Själva skenan är härdad och på den rör sig de rullande delarna. Glidblocket håller de rullande delarna och är kopplat till det föremål som förs framåt.
Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.
De här vagnarna med fläns och linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Består av en linjär bussning inuti en hylsa av aluminium, innebär en utmärkt yta att montera på.
Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.
Vagnarna med öppna lager ska bara användas tillsammans med axelstödskenor. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.
De här vagnarna med linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Höljet är en enkel lösning när den här vagnen ska monteras mot tillämpningens rörliga del.
Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.
Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.
Dessa mini-vagnar utgör en kompakt och mångsidig lösning för att uppnå exakt linjär rörelse i tillämpningar i mindre skala. De är perfekta för tillämpningar där exakt placering och flytande rörelse i begränsade platser krävs tack vare att de är små, eller, eftersom de är av rostfritt stål, i tillämpningar där korrosionsresistens krävs.
Skenornas 45-gradiga bågform garanterar liknande lastförmåga i alla riktningar. De här skenorna rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft. Kan klara höga vikter, är resistent mot korrosion och tåligt mot slitage.
Vagnar levereras med en atrappskena av plast. Vagnen monteras genom att atrappskenan förs ända fram till änden av den riktiga skenan där vagnen förs glidande från den ena till den andra. Klarar temperaturer mellan -40 C och +80 C. Används i olika tillämpningar, däribland medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.
De här Quadro-vagnarna är slutna, med självinriktande kullager, två inbyggda tätningar och ett smörjhål. De håller korrekt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tunga laster.
Har fyra inbyggda linjära kulbussningar, vilket förbättrar stabiliteten och den lastbärande förmågan. Den fördelar lasten enhetligt över hela vagnen, vilket minimerar deformering och maximerar styvhet, sänker risken för vibration och håller pålitlig prestanda även i tillämpningar med höga hastigheter.
Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Men, genom att ersätta kulhållare, ändplattor och tätningar kan den klara temperaturer på upp till +120 C. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner.
Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i olika tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Tack vare den ringa friktionen ger modellen utan fläns en större kontaktyta med den linjära styrningen, vilket säkerställer ökad rörelsestabilitet och precision. Utan fläns får man extra flexibilitet när det gäller utrymme och placering. Kulhållare i vagnarna medger mycket högre parallellitet och kompensation för avvikande höjd på basen, och medger avsevärd feljustering och vagnarna kan tas bort från skenan utan att kulor går förlorade.
Konstruktionen är mycket korrosionsresistent, perfekt i områden med fukt, kemikalier och/eller besvärliga temperaturer. Tål temperaturer från -20 C till +120 C. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
De här skensatserna med dubbla rullager utgör system för linjär rörelse som förser tillämpningar med positionering och jämn guidning. Utformningen, som består av två parallella skenor med dubbla rullager, innebär linjär högprecisionsrörelse och enastående kapacitet när det gäller tung last.
De fördelar lasten jämnt, vilket innebär ett minimum av avvikelse och utmärkt repeterbarhet, alltså exakt rörelsekontroll. Tack vare den ringa storleken är de perfekta i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.
De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud. De är korrosionsbeständiga och klarar temperaturer från -40 C till +80 C. Används exempelvis i fordonsindustrin, medicinteknisk utrustning, verktygsmaskiner och försvarsmaktens materiel.
Dessa standardvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och där exakt linjär rörelse krävs. De ger precision, stabilitet och tillförlitlighet. Deras stålskenor är genomhärdade för ökad hållbarhet och slitagetålighet så länge de är i bruk.
Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.
Vagnarna levereras separat från skenorna och monterade på atrappblock. För att placera vagnen på skenorna, rikta in atrappblocket mot skenans ände och för på den glidande. Används i många tillämpningar, exempelvis utrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.
De här vagnarna med öppna linjära bussningar med kullager används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Får bara användas tillsammans axlar av härdat stål och kullagren gör att vagnen rör sig jämnt utmed skenan. De är särskilt praktiska i tillämpningar med tunga laster och lång slaglängd.
Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.
Eftersom den inte har fläns kan den lätt placeras och byggas in i befintliga system. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.
De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.
Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.
Den låga profilen ger en ännu mindre och kompaktare lösning än linjära standardvagnar utan fläns. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.
De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.
Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.
Vagnarna levereras på atrappblock som måste föras fram ända till kanten av den skena som vagnen ska sitta på under monteringen. För vagnen glidande från atrappblocket och över på skenan för att säkerställa att inget skadas. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.
Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.
Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.
Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.
Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Cylindriska bronsmuttrar används tillsammans med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.
Idealiskt för både manuella och motoriserade tillämpningar vid låg till medelsnabb rotation. Har invändiga gängor som passar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och beständighet mot slitage tack vare materialet. Tillverkade av brons som är mer korrosionsresistent än stål, men är mindre starkt och inte lika värmetåligt.
Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar och även som vänstergängade.
Cylindriska stålmuttrar är fästanordningar som ofta används tillsammans med ledarskruvar eller kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.
De används vid låga rotationshastigheter, manuell styrning samt för att klämma ihop delar. Inte lämpliga för motordrivna rörelser. Har invändiga gängor som matchar skruven, och som tack vare materialet säkerställer utmärkt hållbarhet och styrka.
Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar och även som vänstergängade.
Dessa fjäderbelastade brytare för start/stopp aktiveras med ett tryck och är märkta 10 A vid 600 VAC med petsäkra skruvterminaler. De uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd.
Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Justerbara linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge jämn och exakt framdrivning längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. De har en smal skåra längs med stommen som täpper till gapet mellan de inre och yttre banorna mellan kulorna och axeln när de installeras i ett tätt passande hölje för att eliminera glapp.
När de är installerade på en linjär axel cirkulerar kullagren mellan de inre och yttre lagerbanorna, vilket ger en jämn, linjär rörelse.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för tillämpningar som kräver frekventa ändringar eller finjusteringar, såsom tryckmaskiner, inspelningsutrustning och tillverkningsprocesser.
Dessa kompakta linjära kulbussningar är utformade för jämn och exakt linjär framdrivning i tillämpningar med begränsat utrymme. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Den kompakta designen möjliggör effektiv användning av utrymmet i tillämpningar med begränsat utrymme. Låter dig också maximera det tillgängliga utrymmet och uppnå optimal prestanda i kompakta miljöer.
Lätta att montera genom inpressning, låg friktion för minskat slitage och förlängd livslängd och hög belastningskapacitet. Tätningen är oljebeständig och höljet är korrosionsbeständigt.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, CNC-maskiner och tillverkningsprocesser.
Cylindriska kuggdrev hör till de vanligaste dreven. De kallas även rakskurna drev och används i många olika tillämpningar där mekanisk kraftöverföring krävs.
Kulmatningar med Eurokula är perfekta för t.ex. last- och bagagehantering, monteringslinjer, maskinlastning, svängdörrssystem, maskinbord. Euro-överföringsenheter har ett lagersäte av särskilt härdat stål med ett utgångshål för smuts och tätning av ullfilt. Fästs med Essentras sortiment av fästklämmor.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta