Meny Sök

Skruvnitar i plast

I lager

Skruvnitar i plast är lätta att lossa och är lämpliga för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt. Den är lätta att montera, dra åt, lossa och ta bort med kryssmejsel.

Vårt sortiment innehåller flera materialalternativ, inklusive nitar gjorda av nylon 6 och nylon 6/6 som har krysshuvud för enkel montering/demontering. De är utmärkta i elektriska och elektroniska montage tack vare sina goda förmåga att isolera mot elektricitet. Nylonsortimentet utökas med alternativ med hög hållfasthet som är tillverkade av stötmodifierad nylon, som finns med ett urval av stiftmaterial. Alternativet med acetalstift är idealiskt för massiva eller ihåliga material, exempelvis trä, betong, gips, metall, plast, kakel/keramikplattor och murbruk. Alternativet med zinkpläterat stål ger utmärkt termisk och elektrisk isolering, samt har en hög kraft vid utdragning. Det finns även alternativ som är tillverkade av polyamid PA6 som är lämpliga för större håldiametrar och som erbjuder en hög retentionskraft.

  • Snabb, enkel montering
  • God styrka och mångsidighet
  • Färger: vitt, svart och natur
  • Huvud: runda, kryss och kupade
  • Kryss- och slitshuvud


Serienummer: SR1962

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nitens huvudform Huvudets höjd Håldiameter Huvuddiameter Modell Paneltjocklekar Drevtyp Köp
2,1696 kr - 3,1744 kr 1000 I lager
Fackverk
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,8788 kr - 2,5149 kr 5798 I lager
Fackverk
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
7,5892 kr - 7,5892 kr 13862 I lager
Fackverk
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,7308 kr - 2,3965 kr 93507 I lager
Fackverk
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,0859 kr - 2,8699 kr 3394 I lager
Fackverk
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,8936 kr - 2,6185 kr 231000 I lager
Fackverk
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,2486 kr - 3,1066 kr 24809 I lager
Fackverk
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,6037 kr - 3,6244 kr 29890 I lager
Fackverk
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,1746 kr - 3,0179 kr 56710 I lager
Fackverk
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,4113 kr - 3,3433 kr 1250 I lager
Fackverk
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,8936 kr - 2,6185 kr 63303 I lager
Fackverk
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,2486 kr - 3,1066 kr 103500 I lager
Fackverk
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
4,9263 kr - 5,015 kr 10000 I lager
Fackverk
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,7308 kr - 2,3965 kr 20230 I lager
Fackverk
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,0859 kr - 2,8699 kr 64955 I lager
Fackverk
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,2044 kr - 1,4868 kr 21993 I lager
Fackverk
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Rund hylsnyckel
1,4449 kr - 1,784 kr 1000 I lager
Kupad
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Rund hylsnyckel
3,1236 kr - 3,8563 kr 5998 I lager
Rund
2.6 mm
6.4 mm
15.1 mm
7
3.9 - 4.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
  • av 2
Skruvnit 10.0 mm (PT) Svart

10177839

Prisintervall
3,1744 kr - 2,1696 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 14.0 mm (PT) Nylon 6/6 Svart

10303245

Prisintervall
2,5149 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
5798 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    5.0 - 14.0 mm
  • Huvuddiameter
    21.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Ankarlängd
    28.0 mm
  • Håldiameter
    10.6 mm
Skruvnit 4.4 mm (PT) Svart

10036419

Prisintervall
7,5892 kr - 7,5892 kr

Lagernivåer
13862 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.2 - 4.4 mm
  • Huvuddiameter
    15.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Håldiameter
    6.4 mm
Skruvnit 7.0 mm (PT) Naturfärgad

10082119

Prisintervall
2,3965 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
93507 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
Skruvnit 9.0 mm (PT) Naturfärgad

10082157

Prisintervall
2,8699 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
3394 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    17.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Ankarlängd
    12.1 mm
  • Håldiameter
    7.0 mm
Skruvnit 8.0 mm (PT) Svart

10082140

Prisintervall
2,6185 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
231000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 8.0 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Ankarlängd
    10.7 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
Skruvnit 10.0 mm (PT) Svart

10082188

Prisintervall
3,1066 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
24809 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    13.5 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 10.0 mm (PT) Svart

10082089

Prisintervall
3,6244 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
29890 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 7.0 mm (PT) Svart

10082065

Prisintervall
3,0179 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
56710 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    4.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
Skruvnit 7.0 mm (PT) Svart

10082072

Prisintervall
3,3433 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    4.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
Skruvnit 8.0 mm (PT) Naturfärgad

10082133

Prisintervall
2,6185 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
63303 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 8.0 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Ankarlängd
    10.7 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
Skruvnit 10.0 mm (PT) Naturfärgad

10082171

Prisintervall
3,1066 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
103500 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    13.5 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 6.0 mm (PT) Svart

10036396

Prisintervall
5,015 kr - 4,9263 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    1.5 - 6.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
Skruvnit 7.0 mm (PT) Svart

10082126

Prisintervall
2,3965 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
20230 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
Skruvnit 9.0 mm (PT) Svart

10082164

Prisintervall
2,8699 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
64955 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    17.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Ankarlängd
    12.1 mm
  • Håldiameter
    7.0 mm
Skruvnit 6.4 mm 6.4 mm (PT) Nylon Vit

10406793

Prisintervall
1,4868 kr - 1,2044 kr

Lagernivåer
21993 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Ankarlängd
    19.1 mm
Skruvnit 6.4 mm 6.4 mm (PT) Nylon Vit

10406786

Prisintervall
1,784 kr - 1,4449 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Ankarlängd
    38.1 mm
Skruvnit 6.4 mm 4.0 mm (PT) Nylon 6/6 Naturfärgad

10373606

Prisintervall
3,8563 kr - 3,1236 kr

Lagernivåer
5998 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.9 - 4.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    15.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Ankarlängd
    10.7 mm