För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(30 Produktserier)
Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Elematic 2-Lock™ buntband är professionella buntband tillverkade av polyamid 6.6 (PA), som har ett dubbelt låssystem av rostfritt stål. Ett mycket effektivt och pålitligt fäste för en rad applikationer och industrier.
Den dubbla stålkäften är gjord av AISI 316 rostfritt stål, som placeras direkt i buntbandshuvudet under tillverkningsprocessen. Den innovativa dubbla stålkäften möjliggör låsning på båda sidor av buntbandet, för utmärkt buntning och säkring.
Den släta profilen utan ställningar möjliggör en rad justeringsmöjligheter längs buntbandets längd och konsekvent korrekt spänning för ett brett spektrum av buntdiametrar. Dessa buntband har ett temperaturområde för montering från -40 C upp till 60 C och kan användas i ett temperaturområde på -40 C upp till 85 C.
Två färgalternativ att välja mellan. Det svarta alternativet är tillverkat av UV-beständig PA, idealisk för användning utomhus under extrema förhållanden.
Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.
Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.
Glidfötter med justerbar, slät bas.
VVS-gångjärn är tunga, tullfria svängbara gångjärn, idealiska för stora dörrar som passar tätt. De är lämpliga för luftkonditioneringsenheter, elpaneler och maskinpaneler. Denna serie erbjuder ett urval av design och material för att passa både estetiskt utseende, miljö och applikationskrav. Kunder som köper den här produkten kan också vara intresserade av vårt utbud av tätningspackningar.
Infällda kompressionslås finns med antingen 0-24 mm eller 24-26 mm ställbart grepp. De levereras antingen med lika låsning (5333), olika låsning eller utan lås och är försedda med 2 nycklar per lås. De är lämpliga för en paneltjocklek på upp till 2 mm och består av en estetiskt tilltalande infälld handtagsdesign.
Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.
Justerbara snabbspännare passar för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. Tack vare att hållaren sitter med skruv kan greppomfånget justeras. Finns i olika material för att passa i tillämpningsmiljön, och det finns ett urval med eller utan hänglåsfunktion för olika krav på säkerhet.
Finns i 2 varianter. Spänns fast mot en panel med hjälp av ett tryckmonterat fäste som monteras på en 3 mm panel. Variant 1 har ett rotationsfritt fäste för att hålla bandet på plats och förhindra rörelse.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Dessa förkromade justerbara fötter är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar på något ojämna ytor, t.ex. kontorsmöbler, hyllor, skyltningar, snickerier och små maskiner. De är tillverkade av förkromad svart polyeten (PE).
Justerbara klämmor trycks in i en panel och passar då för en mängd kabelstorlekar.
Justerbara maskinfötter är en prisvärd lösning för enklare tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
Dragreglar med sekundärlås har en extra låsknapp för att förhindra oavsiktligt öppnande och tillför säkerhet för tillämpningar som är utsatta för vibrationer. De passar fästelement M4 och levereras med hållaren. Olika material passande för olika miljöer.
För användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin – total spridning av metall i hela buntbandet. Synliga vid genomlysning. Den blå färgen underlättar detektering. Kan användas som en del av HACCP-processen. Halogenfri. Brandklassning: UL94 HB. Användningstemperatur: -40 C till +85 C (konstant). Detekterbar med metalldetektor inställd på järnkärna med minst 1.5 mm diameter.
Spärrklämmor håller bunten på plats. Justerbar för ett stort antal buntdiametrar. Trots att bunten låses in går klämman att öppna vid omförläggning. Bra för tillämpningar med stora vibrationer. När klämman har stängts går den inte att öppna igen förrän man lossar på fliken. Finns i antingen UL94 V-2 eller UL94 V-0 material
Böjliga stålklämmor med vinylbeläggning, en säker kabelmontering för snabb kabelhantering. För montering av elektronisk utrustning.
Ställbara kompressionslås med vinghandtag används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Sortimentet finns med ett urval av ytbehandlingar och finns både som låsbara och icke låsbara varianter.
Det ställbara kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av krom eller av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 6 mm kompression och det finns 3 olika typer av reglar: platt, förskjuten eller djup. Regeln kan användas framåt eller bakåt och ger god kompression och ljudisolering. Finns med två hålbilder för 20,2 mm x 22,2 mm och 19,2 mm x 22,2 mm
Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.