Meny Sök

Vi hittade 33 produkttyper för Muttrar, Skruvgenomföringar

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Muttrar

Lista Rutnät

Korgmuttrar

Korgmuttrar används i fyrkantiga hål, finns ofta i monteringsskenor för utrustningshyllor. Kombinationen fyrkantigt hål och korgmutter används i hyllsystem eftersom det medger olika mutter- och hålstorlekar. Om gängorna skadas kan muttern lätt bytas ut eftersom plåten är för tunn för att gängas. Vårt sortiment är tillverkat av stål och finns i många olika storlekar för att passa dina behov.

Serienummer: SR6227

Cylindriska bronsmuttrar

Cylindriska bronsmuttrar används tillsammans med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.

Idealiskt för både manuella och motoriserade tillämpningar vid låg till medelsnabb rotation. Har invändiga gängor som passar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och beständighet mot slitage tack vare materialet. Tillverkade av brons som är mer korrosionsresistent än stål, men är mindre starkt och inte lika värmetåligt.

Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar och även som vänstergängade.

  • Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar såväl som vänstergängade.
  • Perfekt för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låg till medelstor rotation.
  • Har invändiga gängor som matchar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och slitstyrka tack vare materialet.
Material: Brons Serienummer: SRL1330

Cylindriska stålmuttrar

Cylindriska stålmuttrar är fästanordningar som ofta används tillsammans med ledarskruvar eller kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.

De används vid låga rotationshastigheter, manuell styrning samt för att klämma ihop delar. Inte lämpliga för motordrivna rörelser. Har invändiga gängor som matchar skruven, och som tack vare materialet säkerställer utmärkt hållbarhet och styrka.

Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar och även som vänstergängade.

  • Muttern gängas på skruven och rör sig längs med skruven när den roterar
  • Används inom fordons-, flyg- eller byggnadsindustrin
  • Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar såväl som vänstergängade.
Material: Stål Serienummer: SRL1339

Kulmuttrar med fläns

Kulmuttrar med fläns är viktiga i kulskruvsmontage. De är mekaniska precisionskomponenter som används i system med linjära rörelser. Som framgår av namnet har de en fläns, alltså en platt utskjutande kant som innebär extra stöd och underlättar installation.

Används tillsammans med kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär. Kullager i muttern rullar längs kulskruven när den vrids, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse. Flänsen har snäv tolerans, vilket säkerställer ett minimum av glapp samt hög precision och noggrannhet.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Tänk på att, om du tar bort kulmuttern från den medföljande hylsan kan kullagren lossna, vilket gör kulmuttern oanvändbar.

  • Avsedd för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning.
  • Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning.
  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL1370

Bronsmuttrar med fläns

Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.

Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.

  • Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av montage med ledarskruvar
  • Avsedd för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning
  • Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1332, SRL1331

Fogmuttrar

Fogmuttrar ger utmärkt skydd mot oxidering. Muttern har en insexsbit som passar för insexsnyckel M5. Det går därför snabbt och lätta att installera dem.

Används ofta tillsammans med fogbultar för att ansluta och sammanfoga komponenter. De passar för montering av komponenter av trä, exempelvis möbler i platta paket och trästommar.

Finns i ett antal gängstorlekar för att passa dina tillämpningsbehov.

  • Material: stål
  • Finish: zinkplätering


Serienummer: SR1585

Genomföringsmuttrar

Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler

Gängade mutterknoppar - Kwik Nut

Gängade mutterknoppar - Kwik Nut trycks på över en gängad bult. Tryck ner muttern över det gängade fästelementet till önskad plats och lås genom att vrida 180

Serienummer: SR2305

Sexkantiga stålmuttrar.

Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Används tillsammans med ledarskruvar av stål eller rostfritt stål för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning/fastlåsning samt mottagning av ballast.

På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade sexkantsmuttrar av stål såväl som vänstergängade.

OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.

  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
  • Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse.
  • Används i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.
Material: Stål Serienummer: SRL1338

bultar med inbyggd tätning

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176

Välvda muttrar med inbyggd tätning

Muttrar med inbyggd tätning är en fästanordning med inbyggd tätning som kombinerar mutterns funktion med en tätande komponent i en och samma enhet. De här muttrarna ger tillförlitligt skydd samtidigt som monteringsarbetet förenklas. Extra tätningar behövs inte. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och tätar från bägge håll.

Denna serie välvda muttrar med inbyggd tätning har en o-ring som trycks samman och kläms mellan muttern och komponenten.

Lämpliga vid temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas. Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.

  • Integrerad tätningsfunktion, som kombinerar funktionen hos en mutter och en tätningskomponent till en enda enhet.
  • Tillförlitliga och vattentäta samtidigt som de förenklar monteringsprocessen och eliminerar behovet av ytterligare tätningskomponenter.
  • Lämplig i temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0179

Sexkantsmuttrar med inbyggd tätning

Muttrar med inbyggd tätning är en fästanordning med inbyggd tätning som kombinerar mutterns funktion med en tätande komponent i en och samma enhet. De här muttrarna ger tillförlitligt skydd samtidigt som monteringsarbetet förenklas. Extra tätningar behövs inte. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och tätar från bägge håll.

Denna serie sexkantsmuttrar med inbyggd tätning har en o-ring som trycks samman och kläms mellan muttern och komponenten.

Lämpliga vid temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas. Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.

  • Ger tillförlitligt och vattentätt skydd samtidigt som de förenklar monteringsprocessen och eliminerar behovet av ytterligare tätningskomponenter.
  • Den har en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
  • Lämplig i temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0178

Kretskortsdistanser - Genomskinliga, fyrkantigt hål

Skruvgenomföringar ger en snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Den åtdragna skruven ger en säker låsning eftersom benen expanderar. Rekommenderas för att fästa tunga kretskortskomponenter.

Kupolmuttrar - metall

Hattmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från din tillämpning

Kupolmuttrar - nylon

Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.

Serienummer: SR1955

Låsmuttrar – Skjuts på

Dessa låsmuttrar Slip-On, som går snabbt att montera och är åtsittande, förhindrar att skruvar och bultar snurrar, glider eller lossnar. De eliminerar behovet av tidsödande på- och avskruvning på långa gängor och risken att gängorna går sönder.

Är förzinkad, alltså korrosionsbeständig, och kan träs över trasiga eller böjda dubbar med upp till 20 graders vinkel. Passar för utomhusbruk och är både underhållsfria och återanvändbara. Montering och demontering går 50 % snabbare, sparar tid och kraft när de används.

Lätta att få på plats i begränsade utrymmen, specialskiftnyckel behövs inte. Öppna bara låsmuttern, placera den där den behövs och dra sedan åt med skiftnyckel. Den kan dessutom klara temperaturer på upp till +150 C. Används ofta inom byggnation, till byggnadsställningar, i fordon och i mekaniska tillämpningar.

  • Kan träs över trasiga eller böjda dubbar med upp till 20 graders vinkel.
  • Kan återanvändas och montering och demontering går 50 % snabbare, sparar tid och kraft när de används.
  • Tål temperaturer upp till +150 C.
Material: Stål Serienummer: SR24520

Lås- och flänsmuttrar - Metall

En flänsmutter är en sexkantsmutter med fläns vid basen, fungerar som inbyggd bricka. På så vis fördelas belastningen och förhindrar att delen skadas, samtidigt som risken att muttern ska lossna minskar.

Möbelkopplingsreglar

Cylindermuttrar används vanligen i möbelindustrin. De används för att åstadkomma en säker fog vid montering och sammankoppling av möbler. De har krysspår.

Cylindermuttern förs in i ett borrat hål någonstans i möbeln, t.ex. i en träskiva. De knackas sedan på plats med hammare. De är självlåsande för att förhindra rotation vid manuell montering eller med maskin.

  • Material: zinklegering
  • Ytbehandlingar: nickelplätering, zinkplätering (Zamak), Collinox Light-plätering eller ingen ytbehandling

Nyloc-muttrar

Låsmuttrar lossnar inte tack vare sina utmärkta vibrationssäkra egenskaper.

Radialmuttrar

Radialmuttrar används tillsammans med monteringsbultar där en rätvinklig anslutning behövs. Vi för gängstorlekarna M6 och M8.

M6-muttrarna levereras med zinklegering, en prisvärd lösning. M8-muttrarna är av stål för extra styrka. M8-muttrarna kan användas vid tyngre tillämpningar, t.ex. i 22 mm tjocka skivor eller tjockare.

Muttern har krysspår och kan alltså användas med krysskruvmejsel.

  • Material: zinklegering och stål
  • Färg: Natur


Serienummer: SR1585

Räfflade muttrar med fingergrepp - Koniska/plast

Mutter med räfflad utsida som underlättar påföring och borttagning utan verktyg. Finns i koniskt eller standardutförande.

Serienummer: SR1989

Räfflade muttrar med fingergrepp - Runda/plast

Mutter med räfflad utsida som underlättar påföring och borttagning utan verktyg.

Sexkantiga muttrar av standardtyp - Plast

Sexsidig fästanordning med invändigt, gängat hål, används vanligen tillsammans med bult eller skruv. Kan fästas på plats med hjälp av skiftnyckel eller hake.

Serienummer: SR1954 ,SR2014

Sexkantsmutter - Plast

En flänsmutter är en sexkantsmutter med fläns vid basen, fungerar som inbyggd bricka. På så vis fördelas belastningen och förhindrar att delen skadas, samtidigt som risken att muttern ska lossna minskar.

Skruvgenomföringar

Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.

Serienummer: SR2762

  • av 2