För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(14 Produktserier)
Fjädrande kolv med dragring som även kan dras tillbaka för hand. Utformad med nickelpläterat hölje och stift av rostfritt stål.
Med dragringen går det lätt att lyfta kolven. De här kolvarna är perfekta för att placera, positionera och säkra. Vanliga användningsområden är bl.a. gym-utrustning, t.ex. viktapparatur.
Gängstorlekar: M6, M8, M10 och M12.
Dessa expanderande spärrstift används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Stommen kan tack vare sin unika design böjas för att expandera, dra sig samman och anpassa sig till håltoleranser så vida som +0,2 mm d4.
Materialet innebär utmärkt styrka under olika förhållanden och temperaturer liksom korrosionsresistens, styrning och stabilitet. Kommer snabbt och lätt i produktion och montage. Man slipper kostnaden för superexakta maskiner och komponentförberedelser.
För optimala resultat rekommenderar vi användning som en engångsinstallation eftersom upprepade installationer och avinstallationer kan, kan på grund av plastutmattning, minska förmågan att expandera i hål med vidare toleranser. Klarar temperaturer från -30 C till +50 C. Perfekt för tillämpningar i gjutna komponenter av plast för maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning.
Dessa fjädrande spärrstift med keramisk kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en keramisk kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Den keramiska kulan är mycket hård och resistent mot slitage och korrosion men minskar ändå risken för att skava mot eller skada de parande ytorna.
Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Dessa fjädrande spärrstift med kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en rostfri kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Samtidigt som den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsresistens, säkerställer den spärrens livslängd och tillförlitlighet, till och med under tuffa förhållanden. Dessutom ger kulan av rostfritt stål jämn gång och eliminerar friktion och slitage.
Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.
Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Dessa fjäderbelastade spärrstift – Tapp – Med skåra används för att positionera, indexera, anlägga tryck, lyfta av och låsa. De består av tre delar: en gängad stomme body, ett spärrstift och en fjädrande mekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Används ofta för exakt inriktning och säker positionering av komponenter. Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser. När spärrstiftet är utsträckt låses det på plats och förhindrar att komponenten oavsiktligen rör sig eller lossnar.
Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Spärrstiftet kan lätt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande i industrisektorer som maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning
Dessa släta fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en slät stomme, ett spärrstift och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Spärrstiftets ände har rundad spets för att fästa och rikta in sig i tillämpningen.
Den släta stommen underlättar införandet och hålls på plats med presspassning, samtidigt som stiftets ände medger exakt passning och inriktning. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Dessa fjädrande spärrstift med ändkula och slät stomme används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Består av tre delar: en slät stomme, en ändkula och en fjädrande mekanism. De liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.
Spärrens ändkula utgör kontaktpunkt för exakt anslutning och positionering i tillämpningen. Kragen på spärrstiftet har fasthållande funktion och håller spärren säkert på plats när den förts in.
Den släta stommen underlättar införande och snabbt frigörande. Den hålls på plats med presspassning. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande inom maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning, fordon och belysningsutrustning.
Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
Med våra ekrade metallrattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
Maskinrattar avsedda där rejält grepp behövs för justering av stora maskiner. Modellen med fyra ekrarna ger operatören ett bra grepp, och därför används inte handtag. Finns i ett antal material för att passa olika tillämpningar.
Våra välvda blanka vred är perfekta för många olika tillämpningar, från tillverkningsutrustning för metall till utställningsmöbler, och finns i många olika storlekar och varianter. De stjärnformade sidorna är enkla att greppa.
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.