Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Tryckmontering Rörändar Skjutdörr i glas

 (20 Produktserier)

Lista Rutnät

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga

Olje- och fettåliga flexibla ändskydd tillverkade av vinyl som ger god flexibilitet för att skydda gängade och icke-gängade ändar, och är mycket motståndskraftiga mot skjuvning. Grön och svart PVC kan användas i tillämpningar med olja och fett.Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.



Serienummer: SR1020

Flexibla ändskydd - Standard

Våra böjliga ändskydd för höga temperaturer finns i olika storlekar och passar metriska gängor samt BSP- och UNF-gängor. Ändskydden är hållbara och det perfekta valet för många användningsområden. Deras tilltalande yttre gör att de passar särskilt väl för färdiga tillämpningar.

Av böjlig gul PVC (90 shore), som klarar arbetstemperaturer på upp till 210 C. Dessa extremt tänjbara skydd har utmärkt beständighet mot kemikalier och är ett prisvärt alternativ för engångsbruk. Typiska användningsområden: pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten. Specialsammansatt PVC, påverkas inte av väder och vind, oxidering, oljor eller fukt.

  • Kan tänjas ut upp till att bli upp till 15 % större än tillverkningsdiametern
  • Glansig finish av hög kvalitet.


Series Code: SR1044

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.

Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.

Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.

  • Kan tänjas för att passa större diametrar ordentligt.
  • Skyddar gängor och ogängade spetsar.
  • Har en hänganordning avsedd för trådkrokar.
Material: TPE Färg: Svart Serienummer: SR1021

Fyrkantiga ändskydd

Dessa svarta, fyrkantiga ändskydd av lågdensitetspolyeten utgör ett prydligt skydd för fyrkantiga rörinsatser, delar i SQR-, LSQR- och SIG-serien. De kan användas för finish, skydd och i huvudsak för att täcka vassa rörkanter.



Serienummer: SR1521

Glidfötter som trycks fast

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

De koniska locken och pluggarna av LDPE har en tålig vägg och tätningsringar för maximalt skydd. Den koniska profilen gör att den mångsidiga delen kan plugga flera innerdiametrar eller täcka flera ytterdiametrar Vår serie finns i rött och vitt.



Serienummer: SR1003

Kåpa för stolpar

Skyddskåpa för att täcka hål i rör och stolpar. Dessa stolpkåpor skyddar mot skador och inträngande smuts. De är tillverkade av vit högdensitetspolyeten.



Serienummer: SRF0011

Ovala ändskydd

De svarta ovala ändskydden täcker och skyddar ovala rörändar snyggt och prydligt. De kan användas för finish, skydd och i huvudsak för att täcka vassa rörkanter. PVC-materialet innebär böjlighet för lätt passning och borttagning.



Serienummer: SR1522

Pallfötter

Pallfötter med låg profil, svetsade. De passar för standardglidfötter med metallbas och ger extra styrka och skydd.

Det mjuka stålet skyddar golven och bidrar till lägre bullernivå samtidigt som det kapslar in och skyddar metallfundamentet.

De största stolpstorlekarna förutsätter att rektangulära rör används. Den här serien pallfötter är idealiska för metallpallar och containrar.

  • Finns med staplingsalternativ.

Ribbade rörskydd

Dessa räfflade ändskydd är icke-gängade och finns i rött och gult. Vi erbjuder många storlekar för att passa din tillämpning. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade rör, slangar och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.



Serienummer: SR1046

Runda ändskydd - Standard

Runda ändskydd av standardtyp har inga gängor och finns i en stor mängd olika storlekar. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Alla finns i många storlekar.



Serienummer: SR5763

Runda ändskydd i vinyl

Dessa runda, fasttryckbara ändskydd i vinyl är tillverkade av flexibelt PVC kan sträckas till större dimensioner utan att rivas sönder, dela sig eller förstöras. Den glansiga och snygga ytan gör den här produkten perfekt som dekorativt ändskydd. Finns i svart och rött.



Serienummer: SR1044

Runda ändskydd – Koniska

Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.



Serienummer: SR1520, SRF0071, SRF0069

Runda ändskydd – Standard

Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.



Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Rörlock

Perfekta ändskydd för gängade såväl som icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta modellerna är avsedda för förslutning generellt och de långa är extra djupa och med fjädrande kant för att ge god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Ändskydd för rör tjänar samma syfte som värmekrympta ändskydd, men krymper inte när de värms upp under appliceringen. De är UV- och väderbeständiga och är därför perfekt för utomhusändamål.



Serienummer: SR1610, SR1620

Rörpluggar

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Rörskydd av standardstorlek

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Gul, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Skaftlock

Ett praktiskt lock med krysshuvud som ofta används på trädgårdsstörar, metallstavar och andra stavformiga föremål.

Deras huvudsakliga funktion är att skydda tillämpningen mot skador och inträngande föroreningar, samt att erbjuda ett visst skydd mot väder.

De fungerar också som skyddande buffert genom att täcka över exponerade skarpa ändar som användare riskerar att komma i kontakt med, och därmed skydda dem mot att skadas.

Material: polyvinylklorid (PVC) Färger: grön och gul



Serienummer: SR1203

Standard runda ändskydd

Runda ändlock av standardtyp är ett mångsidigt alternativ för att täcka rörändar under t.ex. transport och målning eller på den färdiga produkten. LDPE-locken kan användas på slangar, rör och stavar. Finns i rött eller naturfärg och i tre utföranden, från korta till långa. De längre kåporna är perfekta för större tillämpningar. De trycks lätt på och kan återanvändas.



Serienummer: SRF0068

Ändskydd utan gänga

Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.

Går snabbt och lätt att placera och ta bort.

Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Skyddar säkert gängade och ogängade rör och stavar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Används inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: Polyeten, PP, LDPE Färg: Gul, Svart, Grå, Naturfärgad, Blå Serienummer: SRF0023, SR1062