Menü Arama

Akıtacaklı Meme

Stokta

These Spouted Nozzle Caps are used to control and direct the dispensing of liquids or powders from a container. It is simple to install and remove and avoids unwanted leaking or dripping, resulting in a clean and efficient dispensing procedure.

The lightweight design of the nozzle improves manoeuvrability even further, enabling precise dispensing even in confined places or tough circumstances. It is compatible with various liquids and gases, making it appropriate for a wide range of industries and applications. Used for applications like food and beverage, industrial, pharmaceutical and automotive.

  • Material: LDPE
  • Colour: White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Yükseklik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M28
49.0 mm
Akıtacaklı Meme M28 Beyaz LDPE - PIR

12968


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M28
  • Price per piece incl VAT
    4.882 TRY
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3923509000
  • Toplam Yükseklik
    49.0 mm