Pop Clip Connector used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It features a simple snap-on mechanism that is easy and quick to install and remove.
These connector rods are available in a wide variety of lengths of flexible or fixed rods to suit your application.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tip | Uzunluk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
8,506 TL - 20,8396 TL | 5000 Stokta |
Component
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,881 TL - 29,1086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Component
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4,3844 TL - 4,3844 TL | 7324 Stokta |
Component
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.