Menü Arama

Banjo Rakor Kapakları

Stokta

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

Banjo Rakoru bağlantıları için tasarlanmış çeşitli koruma kapakları. Depolama ve taşıma sırasında harici kurulumu kapatır, kir girmesini önler.

  • Esnek PVC malzeme, sıkı oturur ve hızlıca takılıp çıkarılır. HDPE malzeme, pratik bir tıklamayla emniyetli bir şekilde oturur.
  • DIN 7642 B/E standardına uygun hidrolik Banjo Rakorlarına uyar.
Malzeme: HDPE, PVC Renk: Yellow, Red Seri Kodu: SR1071, SRF0005

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Boru Dış Çapı l1 H l2 Tip Satın Al
54000 Stokta
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
2
76335 Stokta
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
2
21000 Stokta
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
2
12000 Stokta
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
2
1722 Stokta
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
2
549372 Stokta
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
2
63536 Stokta
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
2
57936 Stokta
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
2
71134 Stokta
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
2
159052 Stokta
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
2
Banjo Rakor Kapakları 10.0 mm Flexible PVC Sarı

BCWJ-10


Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    6.0 mm
  • l2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 12.0 mm Flexible PVC Sarı

BCWJ-12


Stok Seviyeleri
76335 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    8.0 mm
  • l2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 8.0 mm Flexible PVC Sarı

BCWJ-08


Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    5.0 mm
  • l2
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 14.0 mm Flexible PVC Sarı

BCWJ-14


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    10.0 mm
  • l2
    14.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 14.0 mm 7.8 mm HDPE Yellow

464861


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    4.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 43.0 mm 27.9 mm HDPE Red

3776500


Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    19.0 mm
  • l2
    27.9 mm
  • H
    45.0 mm
  • l1
    43.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 39.0 mm 24.9 mm HDPE Red

3775000


Stok Seviyeleri
1722 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    18.0 mm
  • l2
    24.9 mm
  • H
    45.5 mm
  • l1
    39.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 17.0 mm 9.8 mm HDPE Red

3770800


Stok Seviyeleri
549372 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    6.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 28.0 mm 15.9 mm HDPE Red

3772000


Stok Seviyeleri
63536 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    12.0 mm
  • l2
    15.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    28.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 24.0 mm 13.8 mm HDPE Red

3771000


Stok Seviyeleri
57936 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 20.0 mm 11.9 mm HDPE Red

3770900


Stok Seviyeleri
71134 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    8.0 mm
  • l2
    11.9 mm
  • H
    22.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Tip
    2
Banjo Rakor Kapakları 32.0 mm 19.9 mm HDPE Red

3773000


Stok Seviyeleri
159052 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Boru Dış Çapı
    15.0 mm
  • l2
    19.9 mm
  • H
    35.0 mm
  • l1
    32.0 mm
  • Tip
    2