Menü Arama

Baskılı Devre Kartı Çıkarıcıları

Stokta

BDK çıkarıcıları kart takma ve çıkarmayı kolaylaştırır. Kılavuz rafı ya da şasiye uygulanan kaldıraç gücü kartı çıkarır. Gereksiz gerilimleri engeller ve devre kartı destek sistemlerinde bileşenleri, devreleri ve konnektörleri korur. CBE - ,109" deliğe yaylı oturur. RCP - Montaj için gerekli yaylı pimler dahildir

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Panel Kalınlığı Tümü
Toplam Uzunluk Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Panel Kalınlığı Satın Al
9,0002 TL - 9,0002 TL 8103 Stokta
6.4 mm
49,7321 TL - 49,7321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
1.6 mm
RCP-06 40,5847 TL - 99,4326 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
1.6 mm
66,4496 TL - 66,4496 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
1.6 mm
44,1595 TL - 44,1595 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.9 mm
2.4 mm
6,2138 TL - 6,2138 TL 2043 Stokta
9.5 mm
73,4941 TL - 73,4941 TL 1467 Stokta
27.9 mm
1.6 mm
RCP-86 39,1126 TL - 95,8262 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.9 mm
1.6 mm
RCP-09 44,1595 TL - 44,1595 TL 7791 Stokta
28.6 mm
2.4 mm
38,1588 TL - 38,1588 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
1.6 mm
5,1413 TL - 5,1413 TL 4644 Stokta
8.0 mm
Stainless Steel;Montaj Pini;6.4 mm;(L) )

RRP-250

Fiyat Aralığı
9,0002 TL - 9,0002 TL

Stok Seviyeleri
8103 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Seri
    RRP
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
  • Paket Adedi
    100
Devre Kartı Çıkarıcı 38.1 mm 8.0 mm Tip 4 Roll Pin White

RCP-46

Fiyat Aralığı
49,7321 TL - 49,7321 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    White
  • Ek Donanım Dahil
    Roll Pin
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 28.6 mm 9.5 mm Tip 1 Roll Pin White

RCP-06

Fiyat Aralığı
99,4326 TL - 40,5847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    White
  • Ek Donanım Dahil
    Roll Pin
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 38.1 mm 7.9 mm Tip 5 Roll Pin White

RCP-56

Fiyat Aralığı
66,4496 TL - 66,4496 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    White
  • Ek Donanım Dahil
    Roll Pin
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Toplam Genişlik
    7.9 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 24.9 mm 6.4 mm Tip 7 Roll Pin White

RCP-89

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    White
  • Ek Donanım Dahil
    Roll Pin
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    24.9 mm
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
Montaj Pini 9.5 mm (L) Stainless Steel

RRP-375

Fiyat Aralığı
6,2138 TL - 6,2138 TL

Stok Seviyeleri
2043 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Seri
    RRP
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
  • Paket Adedi
    100
Devre Kartı Çıkarıcı 27.9 mm 6.4 mm Tip 3 Roll Pin White

RCP-36

Fiyat Aralığı
73,4941 TL - 73,4941 TL

Stok Seviyeleri
1467 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Ek Donanım Dahil
    Roll Pin
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    27.9 mm
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 24.9 mm 6.4 mm Tip 7 Roll Pin White

RCP-86

Fiyat Aralığı
95,8262 TL - 39,1126 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    White
  • Ek Donanım Dahil
    Roll Pin
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    24.9 mm
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 28.6 mm 9.5 mm Tip 1 Roll Pin White

RCP-09

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
7791 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Ek Donanım Dahil
    Roll Pin
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 31.8 mm 7.4 mm Tip 6 Roll Pin White

RCP-66

Fiyat Aralığı
38,1588 TL - 38,1588 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    White
  • Ek Donanım Dahil
    Roll Pin
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Toplam Genişlik
    7.4 mm
Montaj Pini 8.0 mm (L) Stainless Steel

RRP-312

Fiyat Aralığı
5,1413 TL - 5,1413 TL

Stok Seviyeleri
4644 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Seri
    RRP
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
  • Paket Adedi
    100