Menü Arama

Tırtıllı Kelebek Somunlar - Yuvarlak/Plastik

Stokta

These Knurled Thumb Nuts are a type of nut with a knurled exterior diameter (surface). This design allows for manual hand tightening while securing the nut into a handle or cover. It is self-lubricating and resistant to moisture, liquids, chemicals, vapour, and salt water. It possesses strong strength and stiffness, as well as good impact properties.

Ideal for technical products that require great dimensional stability and endurance at higher working temperatures. Operational temperatures can temporarily reach 100 to 120 degrees Celsius for non-critical items. Commonly used in applications such as electrical components, automotive, industrial machinery or commercial.

  • Material: PA
  • Colour: White, Black, Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Dış Çap Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
3,0276 TL - 3,0276 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Natural
10.0 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
7,055 TL - 7,055 TL 8498 Stokta
M5
Black
10.0 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
6,3505 TL - 6,3505 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Black
10.0 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
7,7594 TL - 7,7594 TL 53300 Stokta
M6
Black
16.0 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
6,5908 TL - 6,5908 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Natural
20.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
0660030000VR 3,8162 TL - 3,8162 TL 550 Stokta
M5
Natural
10.0 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
3,8162 TL - 3,8162 TL 2000 Stokta
M4
Natural
10.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
6,5908 TL - 6,5908 TL 42 Stokta
M5
Natural
10.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
3,4171 TL - 3,4171 TL 10900 Stokta
M6
Natural
10.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
6,1332 TL - 6,1332 TL 9738 Stokta
M8
Natural
10.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
2,979 TL - 2,979 TL 20934 Stokta
M6
Natural
10.0 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
3,4074 TL - 3,4074 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Natural
10.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
6,2404 TL - 6,2404 TL 1836 Stokta
M6
Natural
10.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
18,5049 TL - 18,5049 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
White
24.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
8,9055 TL - 8,9055 TL 50830 Stokta
M3
White
12.0 mm
Poliamid 6/6
7.0 mm
16,2969 TL - 16,2969 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
White
20.0 mm
Poliamid 6/6
11.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL 62 Stokta
M6
White
19.0 mm
Poliamid 6/6
7.7 mm
17,7689 TL - 17,7689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Black
13.0 mm
30% Glass Fibre
6.0 mm
16,9278 TL - 16,9278 TL 510 Stokta
M5
Black
13.0 mm
30% Glass Fibre
5.0 mm
9,242 TL - 9,242 TL 12394 Stokta
M4
White
15.5 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
  • / 2
Tırtıllı Somun M4 10.0 mm 6.0 mm PA Natural

0660020000VR

Fiyat Aralığı
3,0276 TL - 3,0276 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M5 10.0 mm 6.0 mm PA Black

0660030001VR

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
8498 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M4 10.0 mm 6.0 mm PA Black

0660020001VR

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M6 16.0 mm 6.0 mm PA Black

0660040001VR

Fiyat Aralığı
7,7594 TL - 7,7594 TL

Stok Seviyeleri
53300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M4 20.0 mm 8.0 mm PA Natural

0770040000VR

Fiyat Aralığı
6,5908 TL - 6,5908 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M5 10.0 mm 6.0 mm PA Natural

0660030000VR

Fiyat Aralığı
3,8162 TL - 3,8162 TL

Stok Seviyeleri
550 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M4 10.0 mm 8.0 mm PA Natural

0760040000VR

Fiyat Aralığı
3,8162 TL - 3,8162 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M5 10.0 mm 8.0 mm PA Natural

0770050000VR

Fiyat Aralığı
6,5908 TL - 6,5908 TL

Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M6 10.0 mm 8.0 mm PA Natural

0760060000VR

Fiyat Aralığı
3,4171 TL - 3,4171 TL

Stok Seviyeleri
10900 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M8 10.0 mm 8.0 mm PA Natural

0770080000VR

Fiyat Aralığı
6,1332 TL - 6,1332 TL

Stok Seviyeleri
9738 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M6 10.0 mm 6.0 mm PA Natural

0660040000VR

Fiyat Aralığı
2,979 TL - 2,979 TL

Stok Seviyeleri
20934 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M5 10.0 mm 8.0 mm PA Natural

0760050000VR

Fiyat Aralığı
3,4074 TL - 3,4074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M6 10.0 mm 8.0 mm PA Natural

0770060000VR

Fiyat Aralığı
6,2404 TL - 6,2404 TL

Stok Seviyeleri
1836 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M8 24.0 mm 8.0 mm PA White

073080060002

Fiyat Aralığı
18,5049 TL - 18,5049 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M3 12.0 mm 7.0 mm PA White

073030060002

Fiyat Aralığı
8,9055 TL - 8,9055 TL

Stok Seviyeleri
50830 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M5 20.0 mm 11.0 mm PA White

073050060002

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M6 19.0 mm 7.7 mm PA White

073061060002

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
62 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    7.7 mm
  • Dış Çap
    19.0 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M6 13.0 mm 6.0 mm PA Black

141006069916

Fiyat Aralığı
17,7689 TL - 17,7689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    30% Glass Fibre
Tırtıllı Somun M5 13.0 mm 5.0 mm PA Black

141005069916

Fiyat Aralığı
16,9278 TL - 16,9278 TL

Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    30% Glass Fibre
Tırtıllı Somun M4 15.5 mm 6.0 mm PA White

073041060002

Fiyat Aralığı
9,242 TL - 9,242 TL

Stok Seviyeleri
12394 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    15.5 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6