Menü Arama

Flanşlı Altıgen Somun - Plastik

Stokta

Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.

Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Toplam Yükseklik Satın Al
17000 Stokta
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
70148 Stokta
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
37520 Stokta
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
2000 Stokta
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
4066 Stokta
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
19206 Stokta
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
3380 Stokta
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
9000 Stokta
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
998 Stokta
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
700 Stokta
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
1512 Stokta
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
35874 Stokta
M5
8.0 mm
6.5 mm
141930 Stokta
M6
10.0 mm
7.3 mm
64050 Stokta
M10
9.5 mm
153000 Stokta
M8
14.0 mm
9.0 mm
572800 Stokta
M3
5.5 mm
3.2 mm
161480 Stokta
M6
10.0 mm
6.0 mm
64010 Stokta
M5
8.0 mm
5.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
6.0 mm
  • / 2
Altıgen Flanşlı Somun M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M100150WFHN


Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M030050WFHN


Stok Seviyeleri
70148 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M050080WFHN


Stok Seviyeleri
37520 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M12 x 1.75 19.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M120175WFHN


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Yassılar Arası Mesafe
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M250150WFHN


Stok Seviyeleri
4066 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M25 x 1.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    27.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M060100WFHN


Stok Seviyeleri
19206 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M040070WFHN


Stok Seviyeleri
3380 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M160150WFHN


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    18.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M320150WFHN


Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M32 x 1.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    36.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M16 x 2.0 24.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M160200WFHN


Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 2.0
  • Yassılar Arası Mesafe
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M080125WFHN


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M20 x 1.5 22.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M200150WFHN


Stok Seviyeleri
1512 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    22.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Kilit Somunu M5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0600030000VR


Stok Seviyeleri
35874 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Kilit Somunu M6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0600040000VR


Stok Seviyeleri
141930 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Somun Pulu M10 16.0 mm Nylon Natural

511003000002


Stok Seviyeleri
64050 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Kilit Somunu M8 14.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0600050000VR


Stok Seviyeleri
153000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Yassılar Arası Mesafe
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Somun Pulu M3 5.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

43534


Stok Seviyeleri
572800 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Somun Pulu M6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

43537


Stok Seviyeleri
161480 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Somun Pulu M5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

43536


Stok Seviyeleri
64010 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Somun Pulu M16 10.0 mm Nylon White

464638


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
  • Somun Şekli
    Hexagonal