Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.
These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.
Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Mandal Malzemesi | Stil | Kulp Biçimi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Ters Kollu Mil
|
Yıldız Kulp
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Derin Mil
|
Yıldız Kulp
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Düz Mil
|
Yıldız Kulp
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Ters Kollu Mil
|
No Handle
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Derin Mil
|
No Handle
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Ters Derin Mil
|
No Handle
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Kollu Mil
|
No Handle
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Kollu Mil
|
No Handle
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Ters Derin Mil
|
No Handle
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Düz Mil
|
No Handle
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Kollu Mil
|
Yıldız Kulp
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Ters Derin Mil
|
Yıldız Kulp
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Ters Kollu Mil
|
Yıldız Kulp
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Ters Kollu Mil
|
No Handle
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Derin Mil
|
No Handle
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Düz Mil
|
Yıldız Kulp
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Düz Mil
|
No Handle
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Ters Derin Mil
|
Yıldız Kulp
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Derin Mil
|
Yıldız Kulp
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Kollu Mil
|
Yıldız Kulp
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.