Menü Arama

Çit Direği Kapakları

Stokta

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Bir çit direği, boru ve tüplerinin üst kısmına uyacak şekilde tasarlanmıştır.Hava koşullarından, kirden veya nemden korumaya yardımcı olur.Kolayca ve çabuk takılıp sökülür. Malzeme: PE Renk: White Seri Kodu: SRF0011

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d D h Satın Al
8100 Stokta
65.0 mm
71.2 mm
22.0 mm
32300 Stokta
68.0 mm
75.2 mm
20.0 mm
1800 Stokta
130.0 mm
137.0 mm
29.2 mm
6800 Stokta
55.0 mm
62.5 mm
20.0 mm
23940 Stokta
84.3 mm
89.5 mm
25.0 mm
Çit Direği Kapakları 65.0 mm 22.0 mm LDPE Beyaz

3584100


Stok Seviyeleri
8100 Stokta
Özellikler
  • h
    22.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Çit Direği Kapakları 68.0 mm 20.0 mm LDPE Beyaz

3584200


Stok Seviyeleri
32300 Stokta
Özellikler
  • h
    20.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Çit Direği Kapakları 130.0 mm 29.2 mm LDPE Beyaz

3584400


Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • h
    29.2 mm
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Çit Direği Kapakları 55.0 mm 20.0 mm LDPE Beyaz

3584000


Stok Seviyeleri
6800 Stokta
Özellikler
  • h
    20.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Çit Direği Kapakları 84.3 mm 25.0 mm LDPE Beyaz

3584300


Stok Seviyeleri
23940 Stokta
Özellikler
  • h
    25.0 mm
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene